Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Adage Automation

Adage Automation biedt complete oplossingen voor gasanalyse, van stand-alone CEMS-analysers, TDLAS-lasers, online GC's tot kant-en-klare schuilplaatsen voor analyzers en dashboards in de cloud. Het portfolio is gecertificeerd volgens de TÜV- en US-EPA-normen en ondersteunt procesbeheersing, naleving van emissies en monitoring van de luchtkwaliteit voor olie en gas, staal, cement, energie en meer. Adage is gevestigd in Goa en leidt de Indiase markt en bedient meer dan 50 landen via hubs in de VS, de VAE en Saoedi-Arabië, ondersteund door een wereldwijd serviceteam.
adage

Sectoren

  • Automotive

  • Construction and real estate

  • Energy / Oil & gas

  • Metals

Beweging

Service
Biedt een service voor een Siemens Xcelerator-product/-oplossing die de klant helpt bij de implementatie, integratie, bediening of onderhoud

Beschikbare producten

Adage-oplossing voor de analyse van extractief gas

Adage Extractive Gas Analytical Solution with Siemens TDLAS

TDLAS met extractieve verwarmingscellen verwerkt kleine leidingen, stoffige hete stromen, trillingen, uitlaatgassen van de motor. SHS-teerfilter, retourleiding. De optiek van Siemens en het Adage-ontwerp geven nauwkeurige gasgegev...
Oplossing voor de inlaat van de oven

Adage Solution for Cement Industry Kiln Inlet application

Adage-oveninlaatsonde verwerkt 1400 °C, 2000 g/m³ stof, alkali. Power-cyl retractie, luchtstraalreiniging, multifilters, AI-diagnostiek zorgen voor veilige, nauwkeurige O₂; meer dan 150 eenheden verminderen de uitvaltijd wereldwij...