Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
Persoon met een VR-headset die interageert met een holografische interface waarop geometrische vormen en datavisualisaties worden weergegeven
Digital Thread voor medische apparatuur

Ontwerp van medische apparatuur

Digitaliseer het ontwerpproces van uw medische apparatuur. Creëer sneller hoogwaardige en volledig conforme innovatieve producten via ons geïntegreerde digitale systeem en stroomlijn de samenwerking tussen disciplines met onze geavanceerde ontwerptools.

Hoe kunt u het ontwerp van medische hulpmiddelen verbeteren?

Met de toenemende vraag naar efficiëntere, toegankelijkere en veiligere producten wordt het ontwerpen van medische apparatuur steeds complexer. Om innovatieve producten te creëren, hebt u een multidisciplinaire aanpak nodig die zorgt voor kwaliteit en conformiteit gedurende de hele levenscyclus van het product. Verbeter uw ontwerpproces door gebruik te maken van geavanceerde modelleringstools, door gezamenlijke ontwikkeling te bevorderen en traceerbare processen te implementeren.

Stimuleer innovatie met het ontwerp van uw medische apparatuur

Verbeter de samenwerking, zorg voor naleving en versnel de ontwikkeling tussen disciplines. Maak sneller concurrerende, innovatieve en veilige apparaten.

80% Kortere ontwikkelings- en testtijd

Verkort de test- en ontwikkelingstijd met wel 80% door simulatie te gebruiken om virtuele tests uit te voeren. (B Medische systemen)

65% Verkorting van de tijd

Bespaar tijd bij het zoeken naar gegevens met een informatiebeheersysteem dat volledig traceerbaar is. (iThera Medical)

3% Verbetering van de nauwkeurigheid

Stroomlijn ontwerpprocessen, verlaag de kosten en verbeter de precisie met simulatie. (B&W techniek)

Oplossingen voor productontwerp

Overwin uitdagingen op het gebied van het ontwerp van medische apparatuur

Breng uw ontwerpprojecten voor medische apparatuur sneller op de markt met een geïntegreerd softwaresysteem voor digitaal productontwerp dat uw team in staat stelt om efficiënte, goed presterende apparaten te maken die volledig aan de eisen voldoen.

Ontdek onze oplossingen voor elk van de drie belangrijkste manieren om het ontwerp van medische hulpmiddelen te digitaliseren:

Select...

Creëer snel een uitgebreid virtueel systeem op basis van bewijs uit de praktijk. Ontdek ontwerpvarianten met gebruiksvriendelijke interfaces, evalueer een breed scala aan opties en bespoedig de besluitvorming voor het efficiënt genereren van ontwerpbestanden voor medische hulpmiddelen en snellere beschikbaarheid van fysieke prototypes.

Zorg voor een uitmuntend ontwerp van medische apparatuur

1 Platform om tests, modellen en simulaties uit te voeren

Bespaar tijd door eigenschappen te wijzigen of simulaties uit te voeren door één platform te gebruiken. (B&W techniek)

90% Daling van de productiekosten

Maak gebruik van 3D-scannen en additieve productie om de productiekosten te verlagen. (Morgen onbeperkt)

40% Verkorting van de tijd

Bespaar tijd bij het maken van conforme documentatie voor audits met behulp van een platform voor applicatielevenscyclusbeheer (ALM). (iThera Medical)

Casestudie

B Medische systemen

A row of medical devices
Case Study

Using advanced simulation to extend the shelf life of temperature-sensitive medical products

Bedrijf:B Medical Systems

Sector:Medical devices & pharmaceuticals

Locatie:Hosingen, Luxembourg

Siemens-software:Simcenter 3D Solutions, Simcenter Amesim

De engineeringtijd moet worden geoptimaliseerd om in de kortst mogelijke tijd de beste ontwerpen te maken. De nauwkeurigheid en het gebruiksgemak van Simcenter Amesim spelen een grote rol om dit mogelijk te maken.
Vittorio Iormetti, Hoofd koeltechnologie en testen, B Medische systemen
Implementeer een virtueel productontwerp

Ontdek onze hulpmiddelen voor het ontwerpen van medische hulpmiddelen

Digitaliseer, simuleer en valideer ontwerpen van medische hulpmiddelen om de prestaties in alle technische disciplines te voorspellen en zo de veiligheid en effectiviteit gedurende de hele levenscyclus van het apparaat te verifiëren.

Twee ingenieurs kijken naar een computer terwijl ze het ontwerp van een medisch apparaat beoordelen.

Gebruik een digitaal geïntegreerd ontwerpsysteem voor medische hulpmiddelen

Beheer van de levenscyclus van producten

Ontwerp voor additieve productie

Mechanisch productontwerp

Versneld ontwerp

Simulatieproces en gegevensbeheer

CAD voor elektrische auto's en beheer van elektronische systemen

Veelgestelde vragen

Meer informatie

Kijk

Webinar op aanvraag | De complexiteit van de etikettering van medische hulpmiddelen aanpakken

Video | Benut de kracht van simulatie bij de ontwikkeling van medische apparatuur

Video | Implementeer een volledig geïntegreerde oplossing voor generatief ontwerp, simulatie en validatie

Lezen

e-book | Innovatieve, veilige medische hulpmiddelen om sneller op de markt te komen

Witboek | Generatie van digitaal bewijs: Simulatiegestuurd ontwerp voor medische apparatuur

Infographic | Barrières wegnemen bij het ontwerp en de ontwikkeling van medische hulpmiddelen

Luister

Podcast | Teamcenter X biedt cloudoplossingen voor het beheer van medische apparatuur

Laten we praten!

Neem contact op met vragen of opmerkingen. We zijn er om te helpen!