Wat is de rol van MDO in ruimtevaartontwerp?
Multidisciplinair ontwerp en optimalisatie (MDO) is een baanbrekende benadering van het ontwerp van ruimtevaartuigen en vliegtuigen. Het begint met één enkele bron van waarheid over een digitale ruggengraat om alle ontwerpteams met elkaar te verbinden, die vervolgens gebruikmaken van een configuratiegestuurde, multidisciplinaire digitale tweeling. Tot slot maken toonaangevende simulatietools de validatie van ontwerpprestaties en snellere, iteratieve optimalisatie mogelijk.
Stel het ontwerp van ruimtevaartuigen en vliegtuigen opnieuw uit
Om innovatieve ontwerpen te maken en tegelijkertijd de cyclustijden te verkorten, moeten lucht- en ruimtevaart- en defensiebedrijven hun ontwerpprocessen voor de ruimtevaart heroverwegen. Een multidisciplinair ontwerp- en optimalisatiekader dat silo's doorbreekt en de samenwerking tussen ontwerpdisciplines vergroot, kan tot krachtige resultaten leiden:
35% Verhoogd laadvermogen van de brandstof
Voldoe aan de marktvraag naar verbeterde vliegtuigcapaciteiten met een gestroomlijnd ontwikkelingsproces voor vliegtuigen. (Pijper)
90% Kortere arbeidsuren
Creëer een geautomatiseerd raamwerk voor vliegtuigontwerp dat de ontwikkelingstijd van producten verkort. (General Atomics Aeronautical Systems, Inc.)
50% Geoptimaliseerd algemeen ontwerp
Automatiseer het ontwerpproces om de analysetijd met 30 tot 50 procent te verkorten. (Northrop Grumman)
Stroomlijn de ontwerpprocessen voor de ruimtevaart
Blijf de concurrentie voor met een multidisciplinaire ontwerp- en optimalisatieaanpak die de productontwikkeling stroomlijnt, de samenwerking tussen teams verbetert, de maakbaarheid beoordeelt en het algemene ontwerp optimaliseert.
Ontdek onze oplossingstrajecten om uw ruimtevaartontwerp naar een hoger niveau te tillen:
Efficiënte samenwerking mogelijk maken door een gezaghebbende, enkele bron van waarheid tussen ontwerpteams. De vliegtuigen en ruimtevaartuigen van vandaag worden steeds complexer, waardoor het voor teams belangrijker dan ooit is om effectief te communiceren. Door traditionele silo's tussen verschillende disciplines, zoals elektriciteit, elektronica, mechanica en software, te doorbreken, kunnen teams al vroeg in het proces betere ontwerpbeslissingen nemen.
Optimaliseer uw ontwerpstrategie voor ruimtevaartuigen en vliegtuigen
25% Kortere tijd voor gedetailleerd constructief ontwerp
Verbeter de samenwerking tussen ontwerpteams, werk sneller en voer eerder in het ontwerpproces meer gedetailleerde analyses uit om problemen te verminderen die pas ontdekt zijn. (General Atomics Aeronautical Systems, Inc.)
66% Minder technisch personeel nodig
Verkort de ontwikkelingstijd van producten en voer meer iteraties uit door alle onderdelen van het vliegtuigontwerp vast te leggen en een naadloos proces van begin tot eind te creëren. (Tot ziens Aerospace)
30-50% Kortere analysetijd
Versnel het ontwerp van ruimtevaartuigen met een multidisciplinaire benadering van ontwerp en optimalisatie waarbij de eigenschappen van de missie in evenwicht zijn. (Northrop Grumman)
Northrop Grumman

Automating the design space exploration process to reduce analysis time by 30 to 50 percent
Bedrijf:Northrop Grumman
Sector:Aerospace & defense
Locatie:Falls Church, Virginia, United States
Siemens heeft geweldig werk verricht door al deze tools samen te brengen in wat nu het Siemens Xcelerator-bedrijfsplatform is. Het is van onschatbare waarde dat we in de digitale wereld kunnen werken met de juiste ontwerpanalyses, nauwe banden met de hardware die we ontwerpen en de missievereisten op de juiste manier analyseren en controleren.
Ontdek onze bibliotheek met informatiebronnen
Omarm de digitale transformatie in de ontwikkeling van luchtvaartproducten om concurrerend te blijven. Verbind alle ontwerpdisciplines in één gemeenschappelijke omgeving om gebruik te maken van een uitgebreide digitale tweeling en om ontwerpinnovatie te stimuleren. Bekijk onze bronnen om meer te weten te komen over een multidisciplinaire benadering van het ontwerp van vliegtuigen en ruimtevaartuigen.

Baanbrekende oplossingen om uw ruimtevaartontwerp een boost te geven
Software-engineering
Mechanisch productontwerp
Ontwikkeling van E/E-systemen
Ontwerp van elektronische systemen
Prestatietechniek voor de ruimtevaart
Beheer van de levenscyclus van producten
Veelgestelde vragen
Meer informatie
Kijken
Webinar op aanvraag | Gebruik van een multidisciplinair ontwerp voor geïntegreerde samenwerking
Webinar op aanvraag | Hoe Northrop Grumman Simcenter gebruikt voor het succes van ruimterobotica
Webinar op aanvraag | De invloed van AI op de ontwikkeling van A&D-producten
Klaar om verbinding te maken?
Neem contact op met vragen of opmerkingen. We zijn er om te helpen.
.jpg?auto=format%2Ccompress&w=2560&h=1440&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)