Wat is levenscyclusbeheer van schepen?
Levenscyclusbeheer van schepen verwijst naar de alomvattende aanpak die het beheer van en het toezicht op de volledige levensduur van een schip omvat. Dit garandeert de veiligheid, efficiëntie en naleving van de voorschriften van het schip van begin tot eind.
De levenscyclus van uw schip effectief beheren
Handmatige, op spreadsheets gebaseerde processen voor het delen van informatie tussen belanghebbenden kunnen leiden tot vertragingen in het project en tot kwaliteitsrisico's. Een digitale oplossing voor het beheer van de levenscyclus van schepen kan alle informatie over de scheepsbouw gedurende de volledige levensduur van het schip met elkaar verbinden.
55% Scheepsbouwers uiten hun onzekerheid
Door de stijgende energiekosten en inflatie maken scheepsbouwers zich zorgen over de huidige economische situatie. Doorsta de ups en downs door de volledige levenscyclus van een schip in eigen hand te nemen. (SMM-onderzoek)
51.3% Wordt op bestelling verzonden met alternatieve brandstoffen
Duurzaamheidsdoelstellingen en -vereisten verhogen de complexiteit van scheepsbouwprojecten. Het beheer van de levenscyclus van schepen kan helpen om een koolstofarme economie uit te stippelen. (De voorspelling van DNV Maritime)
45% Scheepswerven zijn van mening dat de IMO-doelstellingen niet zullen worden gehaald
Scheepsbouwers zijn van mening dat ze terughoudend zijn om te investeren, ook al stelt de Internationale Maritieme Organisatie ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen. Breng alle projectinformatie samen om de flexibiliteit en innovatie te vergroten. (SMM-onderzoek)
Transformeer digitaal hoe u de levensduur van uw schip beheert
Beheer naadloos meerdere materiaallijsten en scheepsconfiguraties en maak onderlinge samenwerking in de toeleveringsketen mogelijk om kritieke wijzigingen efficiënt te beheren. Ontdek onze oplossingstrajecten die u kunnen helpen om elke fase van de levenscyclus van een schip onder controle te krijgen:
Creëer een digitale ruggengraat door een datamanagementsysteem te implementeren dat alle scheepsinformatie met elkaar verbindt, van ontwerp tot productie. Dit stelt u in staat om scheepsgegevens te beheren over de verschillende stuklijsten en verschillende scheepsconfiguraties volgen. Deze gegevensruggengraat maakt het ook mogelijk kennis vast te leggen en opnieuw te gebruiken.
De ruggengraat van de digitale draad maakt het mogelijk beheer van wijzigingen in een gesloten kringloop. Als enige bron van waarheid in uw wereldwijde toeleveringsketen zorgt dit ervoor dat u veranderingen in realtime kunt beheren, waardoor het risico wordt verkleind dat belangrijke informatie wordt gemist.
Verbind afzonderlijke of ongelijksoortige gegevens en systemen op de scheepswerf door apps en interfaces op maat. Pas ze aan uw specifieke procedures en gebruikers aan.
Profiteer van een succesvol beheer van de levenscyclus van schepen
0 Papieren documentatie
Stap over naar een volledig digitale scheepswerf die niet afhankelijk is van papieren tekeningen. Eenvoudig informatie delen en volgen door digitaal te gaan. (Newport News Scheepsbouw)
6 Elk jaar worden er nieuwe ontwerpen in productie genomen
Creëer een digital twin om configuraties en varianten te beheren en bij te houden. (Princess Yachts)
£100K+ Kostenbesparingen
Versnel de cyclustijden en verlaag de kosten met het beheer van de levenscyclus van schepen. (Cox Marine)
Royal IHC

Shipbuilder uses NX and Teamcenter to streamline processes for developing highly complex bespoke vessels
Bedrijf:Royal IHC
Sector:Marine
Locatie:Kinderdijk, Netherlands
Siemens-software:NX, Solid Edge, Teamcenter
Door de uitwisseling van gegevens tussen de NX CAD- en Teamcenter-omgevingen en de ERP-omgeving kunnen al onze divisies dezelfde tekeningen en dezelfde specificaties openen. Iedereen met een vraag kan het systeem openen en alles vinden wat nodig is om zijn werk goed te doen.
Ontdek onze bibliotheek met informatiebronnen
Verbind al uw scheepsbouwinformatie met een gecentraliseerde gegevensbackbone die elke stap van het scheepsbouwproces en de levenscyclus van een schip ondersteunt.

Oplossingen om de levensduur van uw schip grondig te beheren
Beheer van de levenscyclus van producten
Platform voor de ontwikkeling van toepassingen
Technische vereisten
Kwaliteitsbeheer
Samenwerking met leveranciers
Het industriële internet der dingen
Veelgestelde vragen
Klaar om verbinding te maken?
Neem contact op met vragen of opmerkingen. We zijn er om te helpen.