Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
Productielijn die wordt gebruikt voor het bottelen en transporteren van water in een fabriek.

Techniek voor farmaceutische apparatuur

Versnel de implementatie van flexibele, modulaire apparatuur voor proces-/verpakkingslijnen. Stroomlijn het ontwerp, de bouw, de installatie en de inbedrijfstelling. Verhoog de efficiëntie met geautomatiseerde workflows. Verbeter de snelheid en kwaliteit via een simulatiegestuurd ontwerp. Maak levenslange service op afstand mogelijk met geavanceerde gegevensanalyses.

Ontwikkel slimme, verbonden technologie voor farmaceutische apparatuur

Fabrikanten van farmaceutische apparatuur worden geconfronteerd met een stijgende vraag naar flexibele, slimme apparatuur te midden van veranderende behoeften van de industrie en verstoringen van de toeleveringsketen. Om op te schalen en geavanceerde apparatuur te leveren die snel in gebruik kan worden genomen, moeten ze het ontwerp opnieuw definiëren. De ontwikkeling van farmaceutische apparatuur maakt een efficiënte ontwikkeling mogelijk van hoogwaardige, plug-and-play-oplossingen met voorspellend, efficiënt onderhoud.

Apparatuur efficiënter ontwerpen en leveren

Creëer plug-and-produceer farmaceutische productieapparatuur die datagestuurde inzichten biedt over de prestaties van projecten, zodat u apparatuur kunt leveren die voldoet aan de kwaliteitseisen van klanten - op tijd en binnen het budget.

30% Vermindering van de uitvaltijd

Verbeter de productiviteit en efficiëntie door ongeplande uitvaltijd tot 30% en het energieverbruik tot 10% te verminderen . (KORSCHE TAS)

Flexibele productie

Creëer modulaire, herconfigureerbare verpakkingslijnen die zich snel kunnen aanpassen aan veranderingen in productformaten, verpakkingstypes en productievolumes. (IBERFAR)

50% Snellere time-to-market

Nieuwe machineconfiguraties virtueel in bedrijf stellen en valideren voordat ze fysiek worden ingezet om de time-to-market tot 50% te verkorten . (groninger & co. GmbH)

Transformeer de ontwikkelingsprocessen voor farmaceutische apparatuur

Optimaliseer de ontwikkeling van apparatuur met gegevens en een uitgebreide digital twin. Krijg inzicht van begin tot eind, zorg voor actuele gegevens voor teams en maak meer iteraties mogelijk. Ontdek de belangrijkste pijlers van de technologie van farmaceutische apparatuur.

Select...

Beheer project-, productvereisten en ontwerpgegevens op één locatie om processen te verbeteren en meer hergebruik van ontwerpen mogelijk te maken. Met alles wat ze nodig hebben op één plek, krijgen ingenieurs de flexibiliteit die ze nodig hebben om efficiënter te zijn.

  • Integreer project-, productvereisten en ontwerpgegevens in één multidisciplinaire stuklijst
  • Modules met beproefde ontwerpen bouwen en opslaan
  • Maak gebruik van ontwerpmodules om technische workflows te automatiseren en een eenvoudige en soepele integratie voor eindgebruikers mogelijk te maken
Over de volledige doorlooptijd van een flexfill-project kunnen we tot 50% tijd besparen in vergelijking met een op maat ontwikkelde machine.
Robert Kibele, Productmanager, groninger & co. GM

Technische oplossingen voor farmaceutische apparatuur

Beheer van de levenscyclus van producten

Zorg voor één enkele bron van waarheid voor alle productgerelateerde gegevens om te zorgen voor een efficiënte samenwerking tussen alle teams gedurende het hele productieproces.

Mechanische producttechniek

Stroomlijn het ontwerpproces met intuïtieve, toonaangevende CAD-software. Integreer alle ontwerpfuncties volledig in één ontwikkelomgeving voor snellere samenwerking, van het eerste concept tot het gedetailleerde ontwerp.

Prestatietechniek

Versnel innovatie met een digital twin. Voorspel het gedrag van apparatuur, verhoog de nauwkeurigheid en verkrijg vroegtijdig vertrouwen in het ontwerp. Verminder fysieke prototyping door concepten virtueel te simuleren.

Machineautomatiseringstechniek

Maak een efficiënt ontwerpproces mogelijk voor flexibele, modulaire apparatuur met een bibliotheek van gestandaardiseerde en herbruikbare componenten. Gebruik de modules om technische workflows te automatiseren en snel apparatuur van de volgende generatie op grote schaal te leveren.

Simulatie van industriële systemen

Maak virtuele inbedrijfstelling mogelijk om industriële systemen te valideren en te optimaliseren om optimale efficiëntie, productiviteit en betrouwbaarheid te garanderen zonder aan kwaliteit in te boeten.

Kwaliteitsbeheer

Implementeer een gestroomlijnde en systematische aanpak van kwaliteitsborging om continue verbetering mogelijk te maken gedurende de gehele levenscyclus van de apparatuur, van de eerste ontwikkeling tot de bouw en daarna.

Veelgestelde vragen

Neem contact op met onze experts