Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Geen dag zonder water

Betrouwbare watervoorziening is afhankelijk van maximale beschikbaarheid. De modernisering van de redundante systemen en vier controlecentra met SIMATIC WinCC Open Architecture zorgt voor maximale beschikbaarheid van Fernwasser Elbaue-Ostharz (FEO), waarbij hun motto: „Geen dag zonder water” wordt gehandhaafd.

Moderne watervoorziening over lange afstanden voor 2,5 miljoen mensen

Het langeafstandswaterbedrijf FEO levert water aan drie Duitse staten: Saksen, Saksen-Anhalt en Thüringen. In deze staten worden drie waterwerken — Elbaue, Torgau en Wienrode — met een netwerk van pijpleidingen van ongeveer 800 km lang beheerd via drie controlecentra, waardoor het mogelijk is om ongeveer 2,5 miljoen inwoners te voorzien van 80 tot 82 kubieke meter water vanuit één controlecentrum. Dit is een belangrijke prestatie die gemoderniseerd moet worden. De drie controlecentra voor nutsvoorzieningen zullen worden uitgerust met WinCC Open Architecture (WinCC OA) als nieuw besturingssysteem.

Marco Matthes, hoofd van de afdeling Werken, Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH

Duurzaamheid is een must

De FEO-waterwerken zijn ontworpen om 50 tot 80 jaar mee te gaan. „Daarom heeft het bedrijf controlesystemen nodig met een productlevenscyclus van meer dan 20 jaar”, zegt Marco Matthes, hoofd van de afdeling Werken van de FEO. Gedurende deze periode worden voortdurende renovaties, ontmantelingsactiviteiten, uitbreidingen, capaciteitsaanpassingen en andere structurele wijzigingen verwacht. Het gebruikte besturingssysteem moet in staat zijn om al deze wijzigingen te modelleren en, tijdens het gebruik, alle bestaande PLC's te vervangen door een nieuw model met een IEC 6087-5-104-interface en nieuwe datapunten in het SCADA-systeem. Het moet ook mogelijk zijn om functiemodules en communicatie uitgebreid te testen.

We investeren in waterwerken die tot 80 jaar in bedrijf moeten zijn. Deze consistentie moet tot uiting komen in ons procesbesturingssysteem.<br/>
Marco Matthes, Hoofd van de afdeling Werken, Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH

Maximale beschikbaarheid en IT-beveiliging

Voor elk van de controlecentra in Elbaue, Torgau en Wienrode wordt een autonoom, redundant SCADA-systeem van SIMATIC WinCC OA met online engineering geïnstalleerd en geïntegreerd in een netwerkbeheersysteem. Het open concept van WinCC Open Architecture biedt FEO toegang tot alle gegevens van de drie waterwerken tegelijk via de controlecentra voor plantenbeheer en het controlecentrum van de dispatcher. Dankzij deze netwerkarchitectuur en certificering volgens IEC 62443-4-2 worden de beschikbaarheid en IT-beveiliging gemaximaliseerd — topprioriteiten voor de FEO als exploitant van kritieke infrastructuur (CI).

Luchtfoto van de Rappbodetalsperre-dam en het stuwmeer bij de Elbe, omgeven door beboste heuvels, met een rivier in een vallei
Waterleiding/ controlesysteem voor de primaire locatie van Wienrode

Mogelijkheden voor efficiënte integratie

In plaats van de voormalige SINAUT LSX-systemen wordt elk van de drie waterwerken voorzien van een redundant WinCC Open Architecture-besturingssysteem. De SINAUT ST7-telecontrolesystemen worden vervangen door moderne SIMATIC S7-1500-controllers met telecontrolcommunicatie volgens IEC 60870-5-104. De openheid van WinCC OA op het gebied van engineering stelt SPIE OSMO in staat om de 75.000 I/O-interfaces van de systemen efficiënt te integreren via geautomatiseerde import. WinCC OA maakt hiervoor massa-engineering op basis van MS Excel beschikbaar, samen met andere open interfaces voor efficiënte, klantspecifieke engineering.

Conversie zonder aanpassing

Dankzij de flexibiliteit van WinCC OA verloopt de overgang voor operators zo soepel mogelijk. De gebruikersinterface van het bestaande systeem is bijna exact nagemaakt, een klantspecifieke technische ervaring is geïmplementeerd in de bibliotheek van het besturingssysteem en massa-engineering wordt aangepast. Dit alles stelt de verschillende teams in staat om zelf het systeem te onderhouden en nieuwe uitdagingen aan te gaan met behulp van optimaal aangepaste oplossingen, met duidelijk succes. Na de conversie behaalde de FEO een uitvalpercentage van bijna 0 procent, een waarde die ongeëvenaard is in de sector.

Referenties van de CEO
Met WinCC OA hebben we een laag voor gegevensverzameling, een gegevensverwerkingslaag en een visualisatielaag. Andere systemen bieden dat niet.<br/>
Stefan Baer, Systeembeheerder PLS, Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH

De oplossingen in één oogopslag

Efficiënte monitoring en controle met een beschikbaarheid op lange termijn zijn vereist in de controlecentra van verschillende industrieën. Met SCADA-systemen zoals SIMATIC WinCC Open Architecture uit het Siemens-portfolio kunnen werknemers voldoen aan de voortdurend groeiende vraag naar kosteneffectiviteit en flexibiliteit gedurende een extreem lange levenscyclus van de fabriek, ondanks de conversie- en renovatiemaatregelen die op fabrieksniveau nodig zijn.

H₂O | 24/7

Elk jaar leveren de 220 werknemers van Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz (FEO) ongeveer 80 miljoen kubieke meter drinkwater aan 2,5 miljoen mensen. Het nutsbedrijf bedient lokale waterleveranciers en industriële klanten in de Duitse deelstaten Saksen-Anhalt, Saksen en Thüringen via een uitgebreid pijpleidingennetwerk. Om 24 uur per dag een betrouwbare watervoorziening van hoge kwaliteit te garanderen, heeft de FEO zijn oude SIMATIC LSX-besturingssysteem vervangen door SIMATIC WinCC Open Architecture.

FEO Fernwasser-gebouw met de slogan
Veiligheidsadvies, partner voor oplossingen voor veiligheidsadvies

Planten op maat

SPIE OSMO biedt het volledige scala aan diensten, van projectontwikkeling en -implementatie tot de exploitatie en het onderhoud van complete installaties en systemen voor de industrie, het bedrijfsleven en de publieke sector. Het bedrijf is actief op gebieden zoals de productie van elektrische installaties, automatisering en besturingssystemen. De focus ligt op de ontwikkeling van de beste oplossing voor zijn klanten, zowel economisch als technologisch. SPIE OSMO is al 20 jaar een van de meest ervaren Siemens Solution Partners. Als SCADA-expert, gecertificeerd in SIMATIC WinCC OA, heeft het bedrijf uitgebreide ervaring met gedistribueerde, genetwerkte controlecentra, zoals die worden gebruikt door de FEO.

SIMATIC WinCC Open Architecture

De oplossing op maat die werd geïmplementeerd voor het waterbedrijf FEO toont de extreme veelzijdigheid van SIMATIC WinCC OA aan. Het systeem is ideaal voor de implementatie van fabrieks- en platformneutrale besturingssystemen, met name toepassingen die uitgebreide en complexe aanpassingen vereisen. De hoge mate van flexibiliteit maakt een bijna onbeperkt aanpassingsvermogen over een langere periode mogelijk. Toegang via volledig compatibele webclients of mobiele apparaten met een Android- of iOS-gebruikersinterface betekent dat mobiele werknemers en oproepdiensten ook op afstand toegang hebben tot controlecentra.

Windturbines en zonnepanelen in groene velden met een skyline van de stad en bergen bij zonsopgang.
Siemens SIMATIC S7 1500-controller met beeldscherm en statusindicatoren op een donkerblauwe achtergrond.

SIMATIC S7-1500

SIMATIC WinCC Open Architecture blinkt uit met zijn vele interfaces, zoals DNP3, IEC 60870-5-101, IEC 61850, OPC UA, Modbus, BACnet, S7 TCP en MQTT. Dankzij deze interfaces kunnen zelfs systemen van externe leveranciers worden aangesloten op een controlecentrum. Een belangrijke factor voor de implementatie bij FEO zijn de nieuwe SIMATIC S7-1500-controllers met een IEC-60870-5-104-interface. Dankzij hun modulaire ontwerp en extreme betrouwbaarheid maken ze het mogelijk om vanuit het controlecentrum de meest geavanceerde bewakings- en besturingstaken uit te voeren met behoud van de hoogst mogelijke gegevensbeveiliging.

Begin uw reis