Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

WinCC V8 ondersteunt de datacenterinfrastructuur van de volgende generatie

De samenwerking combineert de datacenterexpertise van Dipu met SIMATIC WinCC V8 en maakt infrastructuurbeheer op industriële schaal mogelijk. Het resultaat is een verbonden, veerkrachtige basis voor moderne datacenters die klaar zijn voor AI.

Van Siemens-reseller tot pionier op het gebied van datacenterinfrastructuur

Toen Shanghai Dipu Intelligent Technology Co., Ltd. werd opgericht in 2003, begon het bedrijf als een pure distributeur van Siemens-producten zonder technisch team. Vandaag beheert Dipu een van de grootste BMS-engineeringteams in China en is het uitgegroeid tot een toonaangevende leverancier van gebouwautomatiserings- en controlesystemen met een strategische focus op datacenterinfrastructuur.

Het keerpunt kwam in 2012 met een groot HVAC-project voor RT-Mart dat ongeveer 300 supermarkten omvatte. Nadat hij dit project had uitgevoerd en met succes had opgeleverd, ontwikkelde Dipu technische capaciteiten op het gebied van HVAC en specialiseerde hij zich verder in gebouwautomatisering. Dipu erkende het explosieve groeipotentieel van de datacentermarkt en richtte zijn expertise op deze veeleisende sector. Een beslissing die buitengewoon succesvol is gebleken.

DIPUONE: Een uitgebreid platform voor datacenterbeheer, powered by WinCC V8

Dipu's oplossing voor datacenterinfrastructuur heet DIPUONE, een uitgebreid beheerplatform dat gebouwbeheer (BMS), energiebeheer (EMS), IT-monitoring, milieu- en beveiligingstoezicht en gecentraliseerde visualisatie en alarmering integreert. De kern van dit platform is Siemens WinCC V8, dat als basis dient voor het verzamelen, visualiseren en doorsturen van operationele technologiegegevens (OT).

WinCC was vanaf het begin het favoriete SCADA-systeem van Dipu. Het bedrijf gebruikte eerdere WinCC-versies voordat het overstapte naar de WinCC V8-generatie en WinCC 8.1 adopteerde na de release in oktober 2024. In de huidige WinCC V8-generatie heeft Dipu ongeveer 10 projecten opgeleverd, waarvan er momenteel nog ongeveer 20 worden geïmplementeerd in China, Maleisië, Indonesië en Thailand.

Een groep mannen in bijpassende zwarte hemden die poseren en hun duim omhoog steken voor een grote industriële bouwplaats.

Infrastructuur op industriële schaal: Waarom datacenters SCADA-systemen nodig hebben

„Datacenters zijn niet alleen gebouwen, het zijn industriële faciliteiten”, legt Yi, hoofd marketing bij Dipu, uit. Elk datacentergebouw dat door Dipu wordt beheerd, varieert van 24 MW tot 96 MW in capaciteit, met 200.000 tot 400.000 I/O-punten per gebouw. De infrastructuur omvat voedingssystemen met batterijopslag en ononderbroken stroomvoorzieningen, redundante koelsystemen en uitgebreide beveiligingstechnologie, die allemaal 24 uur per dag en 7 dagen per week werken en aan dezelfde betrouwbaarheidseisen voldoen als complexe industriële installaties.

De projecten van Dipu omvatten meerdere landen, zoals Maleisië, Indonesië, Thailand en China. Nu de uitbreiding naar de VS en Finland al aan de gang is (apparatuur voor Finland is besteld), is Dipu bezig met het samenstellen van lokale technische teams in Zuidoost-Azië, terwijl tijdens de overgangsfase ongeveer 80% van de ingenieurs uit China in dienst is.

60 tot 70% snellere implementatie dankzij WinCC evolution

De samenwerking tussen Dipu en Siemens heeft meetbare efficiëntiewinsten opgeleverd. Dipu rapporteert een tijdsbesparing van 60 tot 70% bij de uitvoering in vergelijking met eerdere projectfasen als gevolg van de evolutie van de samenwerking en uitgebreide personeelstraining.

Hoewel DIPUONE is aangepast aan de specifieke vereisten van elke klant, bevat het platform een kern van herbruikbare componenten, met name dashboards en gestandaardiseerde workflows. Dankzij deze aanpak kan Dipu zichzelf positioneren als een pionier op het gebied van innovatieve datacenteroplossingen met behoud van de flexibiliteit die elk project vereist.

Van OT naar IT: WinCC als gegevensbrug

Naast de traditionele SCADA-visualisatie en -besturing speelt WinCC V8 een cruciale rol in de OT/IT-integratie voor de klanten van Dipu. Het platform geeft niet alleen actuele operationele gegevens weer in controlekamers. De verzamelde gegevens worden doorgestuurd naar IT-systemen van een hoger niveau van de eindklant.

Dit is waar WinCC zijn volledige waarde ontsluit. Als onderdeel van een gespecialiseerde oplossing die Siemens samen met en voor Dipu heeft ontwikkeld, kan het systeem via HTTP POST naadloos tot 40.000 datapunten per seconde naar de IT-systemen van de klant op een hoger niveau streamen. WinCC dient niet alleen als besturingssysteem, maar ook als gegevensbrug tussen de operationele technologielaag (OT) en de IT-laag. In datacenteromgevingen is deze integratie essentieel voor uitgebreid beheer en optimalisatie.

Ingenieurs in veiligheidsvesten werken op laptops en beeldschermen van het monitorsysteem in een controlekamer.

Voorbereiding op het tijdperk van AI-datacenters

De markt blijft snel evolueren. „AI-datacenters zullen in ieder geval de komende drie jaar aanzienlijk groeien”, bevestigt Yi. De verschuiving van traditionele datacenters naar AI-datacenters (AIDC) brengt nieuwe vereisten met zich mee: systemen voor vloeistofkoeling die aanzienlijk meer I/O-punten vereisen, hogere computervereisten die betere prestaties vereisen, software met een hogere capaciteit die gegevensvolumes op gigabitniveau kan verwerken, en integratie tussen cameratoezicht en alarmsystemen voor betere beveiliging.

Dipu heeft zijn engineeringteam uitgebreid om zich voor te bereiden op deze groei en werkt nauw samen met Siemens om WinCC te optimaliseren voor evoluerende datacenterscenario's. Het partnerschap is gericht op het aanpakken van deze technische uitdagingen door middel van continue productontwikkeling. Tegelijkertijd omarmt WinCC innovatie en wordt het klaar voor AI. De komende WinCC V8.2 introduceert connectiviteit die geschikt is voor AI met MCP, waardoor integratie met geavanceerde analyse- en AI-toepassingen mogelijk wordt.

Standaardworkflow van offerte tot inbedrijfstelling

De bewezen projectworkflow van Dipu illustreert hoe WinCC wordt geïntegreerd in grootschalige infrastructuurprojecten voor datacenters. Nadat Dipu een bod heeft gewonnen, rust Dipu de site uit met sensoren, PLC's van Siemens SIMATIC, servers en Siemens SIMATIC HMI-schermen, en stelt vervolgens het volledige systeem in bedrijf en test het aan de hand van de vereisten van het datacenter.

Siemens ondersteunt deze workflow door middel van productondersteuning vóór en na de verkoop, samenwerking bij WinCC-optimalisatie voor datacentertoepassingen en door af en toe deel te nemen aan startbijeenkomsten van klanten voor projecten. Voor standaardprojecten is echter geen regelmatige betrokkenheid van Siemens vereist, wat zowel de volwassenheid en betrouwbaarheid van WinCC als de diepgaande technische expertise van Dipu aantoont.

30 jaar SCADA-expertise voldoet aan de eisen van moderne infrastructuur

WinCC viert 30 jaar geschiedenis als een gevestigd, grootschalig SCADA-systeem. Het succesverhaal met Dipu laat zien hoe dit volwassen platform zijn relevantie blijft bewijzen in moderne, populaire projecten: niet alleen in traditionele industriële installaties, maar ook in de geavanceerde infrastructuur die de digitale economie ondersteunt.

Nu datacenters zich in Azië en daarbuiten uitbreiden, positioneert Dipu's samenwerking met Siemens WinCC V8 beide bedrijven in de voorhoede van een industriële transformatie. De combinatie van industriële betrouwbaarheid, OT/IT-integratiemogelijkheden en schaalbare architectuur maakt WinCC V8 tot een ideale basis voor datacenterinfrastructuurbeheer waarbij elke seconde uptime belangrijk is en elk datapunt telt.

Begin uw reis