Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
Western Power, Australië

Smart grid-technologie ondersteunt hernieuwbare energie

Ontdek hoe Western Power de Siemens SINAMICS S120 STATCOM-technologie gebruikt om de netstabiliteit in Kalgoorlie—Boulder, West-Australië, te verbeteren en de integratie van hernieuwbare energiebronnen te ondersteunen.

Stabiliteit voor vandaag, toekomstbestendig voor morgen

Siemens heeft twee StatComs van 8 MVAr geleverd aan Western Power in hun substation West Kalgoorlie - Boulder om te zorgen voor netstabiliteit en om projecten voor hernieuwbare energie op het net aan te sluiten.

Bekijk de video om te ontdekken hoe Western Power, de elektriciteitsnetbeheerder in de regio Eastern Goldfields in West-Australië, een oplossing zocht om de stabiliteit van het net te waarborgen en projecten voor hernieuwbare energie te ondersteunen in de stad Kalgoorlie-Boulder.
Stabiliteit is nog nooit zo belangrijk geweest voor het elektriciteitsnet, vooral omdat er elk jaar meer projecten op het gebied van hernieuwbare energie online worden gebracht. Aangezien er unieke uitdagingen bestaan in verschillende omgevingen, zijn oplossingen op maat nodig om deze nieuwe energiebronnen te integreren in bestaande activiteiten.

Kalgoorlie—Boulder ligt ongeveer 650 kilometer (404 mijl) ten noordoosten van de energiebron in Muja, en het netwerk levert stroom aan grote mijnbouwactiviteiten die gedurende langere tijd zware lasten trekken. Omgevingsfactoren spelen ook een belangrijke rol: in het semi-aride klimaat in de regio zijn de gemiddelde maandelijkse temperaturen zo hoog als 34 °C (93 °F).

De Siemens SINAMICS S120 StatComs die op het onderstation West Kalgoorlie-Boulder zijn geïnstalleerd, zijn klaar voor de toekomst en kunnen op betrouwbare wijze de kloof overbruggen tussen traditionele netsystemen en hernieuwbare energie: waaronder windenergie, batterijen en waterstof. De units zijn op zichzelf staand en vloeistofgekoeld, blijven koel bij hoge temperaturen en maken eenvoudig onderhoud mogelijk.

Western Power - Onderstation West Kalgoorlie-Boulder

De oplossing van Siemens omvat ook een digitale versie van het Western Power-netwerk, waardoor technici een virtuele replica van het netwerk kunnen maken die realtime visuele foutdetectie biedt. Bovendien kunnen de SINAMICS S120-eenheden dankzij de ingebouwde maximaal zeven verschillende toepassingen worden aangepast aan bestaande workflows.