Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
Innovatie stimuleren in weefsel

Innoverende weefselconversie door middel van digitalisering

Versterk de productie met geïntegreerde OMET- en Siemens-oplossingen. Ontdek hoe digitalisering en geavanceerde automatisering weefsellijnen omzetten in intelligente middelen die klaar zijn voor Industrie 4.0-uitdagingen.

Op weg naar Industrie 4.0 met OMET en Siemens

Op weg naar Industrie 4.0 met OMET en Siemens

In de weefselsector zijn snelheid en precisie van fundamenteel belang. OMET koos voor Siemens als strategische partner om geavanceerde componenten zoals elektromotoren en aandrijvingen in zijn lijnen te integreren. Deze synergie overwint uitdagingen op het gebied van traceerbaarheid en afstandsbediening, en zorgt voor machines die klaar zijn voor digitaal gebruik die in staat zijn om productuniformiteit en geavanceerde operationele integriteit te bieden.

Technologische uitmuntendheid en concurrentievoordelen

88421945-3499-4744-bafe-2e42a9764b64 - Origineel met lineaire warmtedetectie en snelle detectie

Versnel de marktintroductietijd

Verkort de productietijden en verbeter tegelijkertijd de flexibiliteit en kwaliteit. De ingebouwde integratie van Siemens-systemen versnelt de ontwikkeling van nieuwe machines.

0a7de9f1-236b-4b76-92c2-694c0470cca7 - Lineaire warmtedetectie-icon-systeem-oplossing, origineel

Afstandsbediening optimaliseren

Integreer geavanceerde technologieën voor effectief beheer op afstand. Constante monitoring zorgt voor een volledig traceerbaar productieproces.

45893e6a-53a9-49f0-a289-11b1e8e9c349 - Lineaire warmtedetectie-Icon-Experience original

Veiligheidsnormen verhogen

Zorg voor maximale bescherming van de operator. Het gebruik van geavanceerde componenten vereenvoudigt de montage en verhoogt de algehele betrouwbaarheid.

OMET: Innovatie op het gebied van weefselconversie

Omet - image 1

Zorg voor precisie en totale betrouwbaarheid

Het technologische hart van de nieuwe XV-lijn zorgt voor hoge prestaties en constante precisie. Dankzij deze architectuur wordt de volledige productiecyclus, van de rol tot het eindproduct, beheerd in een continue, automatische en geïntegreerde stroom. Dit automatiseringsniveau komt tegemoet aan de vraag naar zelfbeheerde en uniforme producten. De eliminatie van ongeveer 50 vierkante meter aan transportbanden heeft een geoptimaliseerd ruimtegebruik mogelijk gemaakt, waardoor de algehele logistiek is verbeterd.

Gegevens omzetten in strategische waarde

Digitalisering is niet alleen connectiviteit, maar ook analytisch vermogen. OMET-machines die zijn uitgerust met Siemens-technologie maken een gedetailleerde regeling van verbruik en prestaties mogelijk. Analyse en beheer op afstand zorgen voor een constante controle van de productie en een zorgvuldige verificatie van het energieverbruik. De integratie van geavanceerde technologieën heeft geleid tot een aanzienlijke verhoging van de productiviteit, met een verwerkingsstroom die tot 240 verpakkingen per minuut kan verwerken.

Omet - image 2
Omet - image 3

Partnerschap voor voortdurende innovatie

Dankzij de samenwerking tussen OMET en Siemens is de energieabsorptie van het transportsysteem met 25% verminderd, waarmee een nieuwe productienorm is gedefinieerd op basis van duurzaamheid. Het transportsysteem van het Multi-Carrier System verhoogt de flexibiliteit en productiviteit van de lijn en verlaagt tegelijkertijd het energieverbruik, de onderhoudstijd en -kosten. Deze samenwerking creëert een toekomstgerichte visie waarbij technische expertise en duurzame innovatie de toekomst van de industrie bepalen.

Het XV Line-project is niet alleen een machine, maar een nieuwe visie voor onze sector. Het is een demonstratie van hoe innovatie en samenwerking de toekomst van de industrie kunnen veranderen.
Antonio Bartesaghi, CEO, Omet S.r.l.

Begin jouw reis