Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

De cirkel

De nieuwste bestemming in Zürich heet 'The Circle'. Direct naast de luchthaven is een nieuw centrum ontstaan — stedelijk, sfeervol en open.

Siemens levert meer dan 30.000 producten en oplossingen voor het grootste bouwproject van Zwitserland.

The Circle op de luchthaven van Zürich verenigt niet alleen bedrijven uit verschillende sectoren, maar is ook een vergader- en congrescentrum met internationale aantrekkingskracht — mede dankzij de duurzame constructie, met inbegrip van de expertise van Siemens.

Als je voor de glazen gevel bij de hoofdingang van The Circle staat en omhoog kijkt, heb je het gevoel alsof je voor een gigantisch schip staat. De enorme gevel stijgt niet verticaal, maar in een hoek van 18 graden naar de hemel voor de luchthaven, wat overeenkomt met de kromming van de terminal. Om u heen hangt een bruisende sfeer: bussen, trams, auto's en voetgangers rijden voor het complex. In normale tijden bezoeken dagelijks 150.000 mensen de luchthaven; slechts de helft van hen vliegt daadwerkelijk. De anderen brengen hun tijd elders door, onder meer in De cirkel.

Zijn tijd ver vooruit: Sustainability als standaard

Maar het district stelt nieuwe normen, niet alleen van buitenaf. Van binnen maakt het indruk door zijn duurzaamheid. Want naast een uitstekende geluidsisolatie zorgt de glazen spouwgevel voor een hoge energie-efficiëntie. Door de opgewarmde lucht tussen de ruiten af te voeren, kan de temperatuur worden geregeld en kan er een comfortabel binnenklimaat worden gecreëerd. De warme lucht van het gebouw wordt naar de grond geleid, waardoor deze wordt opgewarmd. Regenwater wordt gebruikt voor de toiletten en op de daken zijn fotovoltaïsche systemen geïnstalleerd. Dankzij de compacte constructie heeft het complex ook relatief weinig grondoppervlak nodig in verhouding tot de bruikbare ruimte. Het bouwpark is Minergie-gecertificeerd en voldoet aan de LEED® PLATINUM-standaard van de Amerikaanse Green Building Council. Dit gigantische project is dus volledig gericht op duurzaamheid en past bij de doelstelling van Zurich Airport AG om de CO2-uitstoot tegen 2050 tot bijna nul terug te brengen. Siemens Zwitserland speelt een belangrijke rol met zijn producten en oplossingen in de bouw- en energietechnologiesector en draagt zo bij aan de duurzaamheid van The Circle.

Volledig geautomatiseerd gebouw en efficiënte energietechnologie

Siemens Zwitserland was in staat om veldapparatuur voor gebouwautomatisering, producten in de elektrische en energiesector en spraakalarmsystemen voor The Circle te leveren en zo een actieve bijdrage te leveren aan de gecertificeerde energienorm van het gebouwencomplex met zijn holistische oplossingen. De meer dan 30.000 geïnstalleerde producten en systemen van Siemens zorgen voor een gezond klimaat in elke kamer; ze zijn modulair van opzet en geoptimaliseerd voor energie-efficiëntie. Dit biedt maximale flexibiliteit en zekerheid voor gebouwbeheerders, maar ook voor de toekomst van de gebouwen.

De complexiteit van het project vereiste een naadloze samenwerking. De coördinatie van talrijke belanghebbenden en het strakke schema waren daarom de grootste uitdaging. Om het project vanaf november 2020 toegankelijk te maken voor het publiek, moesten alle betrokken partijen samenwerken — en het werkte.