Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Technoshorts: snelle hulp

Videoserie ontworpen voor specialisten in industriële automatisering, met praktische begeleiding en snelle oplossingen.

De experts van Siemens geven uitgebreide antwoorden op de meest gestelde technische vragen over producten en software van Siemens. Tech Shorts: Quick Help wordt geleverd in een beknopt en toegankelijk formaat en biedt waardevolle ondersteuning voor zowel ervaren als ambitieuze automatiseringsingenieurs.

Snelle hulp

Toegankelijk formulier

Competentie

Video

Technoszorty; snelle ondersteuning

Afleveringen per categorie

Eigen Engineering Agent: hoe en voor welk doel kan deze oplossing worden gebruikt?

Oplossingen voor kunstmatige intelligentie worden met succes toegepast in industriële automatisering. Dankzij de Eigen Engineering Agent is deze technologie nu beschikbaar voor gebruik binnen TIA Portal. Deze digitale agent helpt ingenieurs de efficiëntie te verhogen, de last van repetitieve taken te verminderen en AI-gestuurde automatisering te integreren in hun dagelijkse workflows. Bekijk „Technoszorty: Quick Help” om te ontdekken hoe en waar onze nieuwe oplossing kan worden toegepast en hoe deze de efficiëntie van het dagelijkse werk van een automatiseringsingenieur verbetert.

Ep. 1: Tomasz Hofler — Manager van het technische ondersteuningsteam

SIMATIC PDM: Hoe kan ik dat gebruiken voor toegang op afstand tot SITRANS-instrumenten?

SITRANS is een reeks geavanceerde meetapparatuur en instrumentatie voor de procesindustrie. Een belangrijk kenmerk van deze oplossingen is de mogelijkheid om op afstand toegang te krijgen tot de configuratie en diagnose van apparaten. De SIMATIC PDM-software maakt dit mogelijk, omdat een directe verbinding mogelijk is met SITRANS-apparaten die ter plaatse zijn geïnstalleerd zonder de processen te onderbreken. Bekijk „Technoszorty”, onze serie met snelle tips, om te leren hoe u toegang op afstand instelt en om de meest interessante functies van de tool te ontdekken.

Aflevering 2: Michał Olender — Deskundige voor technische ondersteuning

SIWAREX WP351: Hoe kan ik een project configureren voor een schaal die geschikt is voor handelsdoeleinden?

Nauwkeurige en betrouwbare weegschalen en weegsystemen, met name weegschalen die legaal zijn voor de handel, zijn cruciale componenten van veel productielijnen in de procesindustrie. Deze gecertificeerde meetapparaten zijn ontworpen voor zeer nauwkeurige wegingen. De weegmodules van SIWAREX vormen een uitstekende basis voor de bouw ervan. Bekijk „Technoszorty: Quick Help” om te leren hoe u een dergelijk systeem op de juiste manier kunt configureren met behulp van kant-en-klare ontwerpen die beschikbaar zijn in SIOS- en Siemens-oplossingen, waaronder controllers, HMI-panelen en weegmodules, om ervoor te zorgen dat de industriële weegschaal betrouwbaar werkt en voldoet aan de regelgeving.

Deel 3: Jarosław Siemianowski, specialist in meetapparatuur en weegsystemen

Industrial Edge Management: hoe start en configureer ik het systeem?

Siemens Industrial Edge is een digitaal edge computing-platform dat is ontworpen om de dagelijkse activiteiten in industriële faciliteiten te stroomlijnen. Het integreert toepassingen, vergemakkelijkt de uitwisseling van gegevens tussen operationele systemen en informatiesystemen en maakt gecentraliseerd apparaatbeheer mogelijk, waardoor fabrikanten effectief hun volledige potentieel kunnen benutten. Bekijk deze #Technoszorty -snelhulpvideo om te leren hoe u het Industrial Edge Management-systeem start en configureert en hoe u aan de slag kunt gaan met het Industrial Edge-platform.

Ep. 4: Wojciech Bączkowski, senior technicus voor technische ondersteuning

TIA Simulation Cloud: Hoe ga je aan de slag met deze tool?

Simulatietools worden steeds vaker gebruikt in industriële automatisering. Ze maken het mogelijk oplossingen te ontwerpen, te testen en te optimaliseren in een virtuele omgeving, waardoor het niet meer nodig is om fysieke prototypes te bouwen. TIA Simulation Cloud is een simulatieplatform dat TIA Portal, S7-PLCSIM Advanced en SIMIT integreert. Aangezien het in de cloud werkt, is er geen speciale hardware nodig om het uit te voeren. Bekijk de video „Technoszorty: Quick Help” om erachter te komen voor wie dit gereedschap is, voor welke toepassingen het geschikt is en hoe u ermee aan de slag kunt.

Ep. 5: Mariusz Waśkowicz, expert in digitaliseringsoplossingen

SIMATIC Unified Air: Hoe kan ik inloggen op HMI-panelen?

HMI-panelen zijn belangrijke industriële apparaten die een optimale communicatie mogelijk maken tussen de gebruiker en een machine, systeem of specifiek technologisch proces. Met de SIMATIC Unified Air-app kunnen gebruikers inloggen zonder wachtwoorden, RFID-kaarten of zelfs een internetverbinding. De aanmelding is afhankelijk van Bluetooth-technologie, waarbij de identiteit van de gebruiker via biometrie wordt geverifieerd. Het hele systeem werkt offline en maakt gebruik van veilige, versleutelde communicatie. Bekijk „Technoszorty: Quick Help” om deze interessante en handige oplossing nader te bekijken!

Ep. 6: Monika Lis, senior technicus voor technische ondersteuning

Ethernet/IP-communicatie met S7-1200/1500-controllers

Het EtherNet/IP-protocol in SIMATIC S7-1200- en S7-1500-controllers wordt geïmplementeerd met behulp van functieblokken die voldoen aan de Open User Communication-standaard. De implementatie ervan wordt ondersteund door twee softwarebibliotheken. De Ethernet/IP-scanner De bibliotheek biedt de functieblokken die nodig zijn om een SIMATIC-controller als masterapparaat te gebruiken. De tweede bibliotheek, Ethernet/IP-adapter, maakt communicatie mogelijk tussen een SIMATIC-controller en een andere master-PLC die het EtherNet/IP-protocol ondersteunt.Kijk Technoshots om te leren hoe u snel en eenvoudig communicatie tot stand kunt brengen tussen een apparaat met Ethernet/IP-ondersteuning en een Siemens SIMATIC S7-serie controller.

Adam Kochański, ingenieur voor technische ondersteuning

HMI en PROFINET I/O — Wat moet ik doen als de communicatie niet werkt?

HMI-panelen en PROFINET-I/O-apparaten behoren tot de fundamentele componenten van moderne machines en apparatuur. Door hun jarenlange aanwezigheid op de markt hebben ze terecht een sterke positie verworven tussen de belangrijkste industriële oplossingen. Hoewel ze goed bekend zijn bij automatiseringsingenieurs, kunnen ze soms onverwachte problemen opleveren, zoals een gebrek aan communicatie. Interessant genoeg is dit meestal niet het gevolg van een storing, maar eerder van kleine fouten of vergissingen tijdens de configuratiefase. Kijk Technoshots om de meest voorkomende uitdagingen in verband met deze apparaten te onderzoeken en te leren hoe u deze effectief kunt aanpakken.

Tomasz Hofler, senior technicus voor technische ondersteuning

LOGO! 8 — Een complete handleiding voor beginners

LOGO! 8 programmeerbare relais worden gebruikt in een breed scala aan automatiseringsprojecten. Ze zijn een uitstekende keuze wanneer snelle, eenvoudige en compacte oplossingen nodig zijn voor eenvoudige besturings- en regeltaken. Dit maakt ze ideaal voor toepassingen zoals kleine zelfstandige industriële machines of oplossingen die gericht zijn op het verbeteren van het comfort en de veiligheid in gebouwen.Kijk Technoshots om te leren hoe u LOGO eenvoudig kunt configureren! 8 en effectief omgaan met mogelijke uitdagingen die zich tijdens de implementatie ervan kunnen voordoen.

Marcin Szałkowski, ingenieur technische ondersteuning

Technologische objecten in het TIA Portal

Het beheersen van de bewegingen van machines kan een grote uitdaging zijn voor automatiseringsingenieurs. Door gebruik te maken van technologische objecten kan deze taak echter snel en eenvoudig worden uitgevoerd. Technologieobjecten zijn gespecialiseerde programmablokken die beschikbaar zijn in SIMATIC-controllers. Ze worden gebruikt om bewegingsbesturingstaken uit te voeren, zoals snelheidsregeling, aspositionering en bewegingssynchronisatie. Ze integreren hardwareconfiguratie, besturingsfuncties en diagnostiek, wat de ontwikkeling van Motion Control-toepassingen aanzienlijk vereenvoudigt. Bekijk Technoshots om stap voor stap te leren hoe u in de TIA Portal-omgeving een technologieobject met positioneringsassen configureert voor het SINAMICS S210-aandrijfsysteem.

Wojciech Bączkowski, senior technicus voor technische ondersteuning

Licentiebeheer in Automation License Manager

In de moderne industriële automatisering speelt software een cruciale rol. Daarom is goed licentiebeheer een belangrijk aspect om te overwegen. Om deze taak eenvoudiger te maken, heeft Siemens een speciaal hulpmiddel ontwikkeld: Licentiemanager voor automatiseringHet is een platform voor het beheer van Siemens-softwarelicenties, voornamelijk voor de TIA Portal-familie, STEP 7, WinCC en andere industriële automatiseringstools. De tool biedt duidelijk inzicht in de software die wordt gebruikt.Kijk Technoshots om de mogelijkheden van deze tool te verkennen en ervoor te zorgen dat verlopen of ontbrekende licenties u niet op het meest onverwachte moment overrompelen.

Tomasz Woźniak, senior technicus voor technische ondersteuning

Virtuele assistent en andere manieren om technische ondersteuning te krijgen

Siemens heeft de SIE-portaal platform — een nieuwe versie van de Online ondersteuning voor de industrie van Siemens website. Het biedt één enkele plek om toegang te krijgen tot de producten en diensten van Siemens, samen met gerelateerde technische ondersteuning. Ondersteuning wordt onder andere verleend door een Virtuele assistent, dat 24/7 realtime hulp biedt. Dit betekent dat u bij veel vragen niet hoeft te wachten op een antwoord van het technische ondersteuningsteam. U krijgt meteen een antwoord. Voor complexere problemen blijft rechtstreeks contact met het technische ondersteuningsteam beschikbaar.Kijk Technoshots om ons nieuwe platform te verkennen en meer te weten te komen over de technische ondersteuningsopties die Siemens Polen biedt.

Daniel Kucharski, ingenieur voor technische ondersteuning

Hoe kunnen SIWAREX-weegmodules eenvoudig worden geconfigureerd met MFCT-software en een webserver?

Zorgen voor hoge precisie in processen zoals wegen, meten en doseren vereist het gebruik van geschikte apparatuur. Een goed voorbeeld is Weegmodules van SIWAREX.

Ze zijn beschikbaar voor een breed scala aan sensortypen en kunnen naadloos worden geïntegreerd met SIMATIC-apparaten en de TIA Portal-platform. Ze worden veel gebruikt in de procesindustrie.

Kijk Technoshorts om te leren hoe u SIWAREX-weegmodules eenvoudig kunt configureren met behulp van de MFCT-software en de geïntegreerde webserver.

Jarosław Siemianowski, specialist in meetinstrumenten en weegsystemen

Hoe kunnen servoaandrijvingen efficiënt worden geconfigureerd om te werken met koppelbegrenzing?

Hoge precisie en hoge prestaties maken servoaandrijvingen geschikt voor een breed scala aan toepassingen. Een interessant voorbeeld van hoe ze worden gebruikt in implementaties waarbij de motor moet worden bediend met koppelbegrenzing.

Bij het configureren van apparaten voor dergelijke taken moet echter met veel factoren rekening worden gehouden, zoals de standaardgrenswaarde voor het koppel of de controller parameters moet controleren die verband houden met kwaliteit van de positionering. Om deze reden kan de taak soms behoorlijk uitdagend zijn.

Kijk Technoshorts om te leren hoe u servoaandrijvingen eenvoudig kunt configureren voor gebruik met koppelbegrenzing met TIA Portal en de MC_KOPPELBEGRENZING en MC_TORQUERANGE functieblokken.

Adam Steć, senior technicus voor technische ondersteuning

Waar moet rekening mee worden gehouden bij de keuze van een UPS en batterijen van 24 V DC voor ontworpen toepassingen?

Zorgen voor een betrouwbare stroomvoorziening voor een schakelkast in het geval van een primaire stroomuitval is dat een kritieke taak. Afhankelijk van de vereiste reservetijd zijn er verschillende oplossingen beschikbaar die kunnen zorgen voor een ononderbroken stroomvoorziening gedurende meerdere uren. Bekijk Technoshorts om te leren hoe u optimaal een kunt selecteren UPS en batterijen van 24 V DC voor uw toepassingen, en waar u op moet letten bij het configureren van een UPS om een betrouwbare werking en geschikte back-uptijden te garanderen.

Monika Lis, starsza inżynier ds. wsparcia technicznego

Hoe kunnen WinCC Unified PC Runtime-toepassingen effectief en veilig worden geïmplementeerd en hoe kunnen „achterdeuren” voor onvoorziene situaties worden gesloten?

Bij de inbedrijfstelling van computergestuurde visualisatiesystemen is het cruciaal om ervoor te zorgen dat het systeem werkt betrouwbaar en zonder dat voortdurend toezicht nodig is. Het komt echter wel eens voor dat een toepassing die al lange tijd foutloos draait, plotseling niet meer werkt.

Veel van deze problemen kunnen worden vermeden — de sleutel ligt in zorgvuldig geplande configuratie tijdens de inbedrijfstellingsfase.

Kijk Technoshorts om te leren hoe u effectief en veilig kunt implementeren WinCC Unified PC Runtime-toepassingen, en ontdek hoe u „de hiaten kunt dichten” om mogelijke, onvoorziene problemen te voorkomen.

Adam Kochański, ingenieur voor technische ondersteuning

Welke functies en functionaliteiten biedt de Cennik 10.0-applicatie?

Het opstellen van lijsten van componenten die nodig zijn voor de uitvoering van een project is een zeer belangrijke taak. In grotere projecten is het echter gemakkelijk om fouten te maken. Om dit te voorkomen, is het de moeite waard om het proces te vereenvoudigen en zelfs gedeeltelijk te automatiseren.

Dit is mogelijk dankzij onze Prijslijst 10.0 toepassing. Met behulp hiervan kunt u snel en efficiënt de benodigde componenten selecteren uit het huidige Siemens-portfolio.

Kijk Technoshorts om meer te weten te komen over Prijslijst 10.0 en alle functies en functionaliteiten die beschikbaar zijn voor de gebruikers.

Daniel Kucharski, ingenieur voor technische ondersteuning

Wanneer moet een standaardaandrijving worden gebruikt en wanneer is het beter om een servoaandrijving te kiezen?

Het selecteren van de juiste aandrijvingen voor een automatiseringsproject kan een uitdaging zijn. Veel hangt af van het soort toepassing en de aard van de operatie waarvoor het apparaat zal worden gebruikt. Bovendien kunnen binnen één systeem verschillende soorten aandrijvingen worden gebruikt, afhankelijk van of continue of sequentiële beweging vereist is.

Dus wanneer moet u een standaardaandrijving gebruiken en wanneer is het beter om een servoaandrijving te kiezen?

Kijk Technoshorts om het antwoord te vinden en te ontdekken welke oplossing het meest geschikt is voor specifieke toepassingen, en om eenvoudig de optimale schijf voor een bepaalde taak te selecteren.

Damian Więczaszek, promotor van aandrijftechnologie, en Bartosz Toczko, expert op het gebied van verkoopontwikkeling

Contact

Hebt u vragen? Mis je een video die u graag zou willen zien? Laat het ons weten!