Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Onbemand, maar nooit zonder toezicht

Goed doordachte brandbeveiliging op volle zee: het offshore-converterplatform SylWin alpha bij Sylt.

Voor vervoer moet de elektriciteit worden vervangen

Met offshore-converterplatforms op volle zee wordt elektriciteit uit windturbines grotendeels verliesvrij aan land gebracht. De windturbines genereren driefasige wisselstroom, die wordt omgezet in gelijkstroom voor transport via de onderzeese kabels en weer in wisselstroom op het land. In het veld van het windpark SylWin, 70 kilometer ten westen van Sylt, voorziet ons converterplatform ongeveer 900.000 Duitse huishoudens van milieuvriendelijke elektriciteit.

ref-bt-de-sylwin-offshore-gebouw
ref-bt-de-sylwin-offshore-loeschflaschen

Uitdaging

Maritieme omstandigheden vereisen alles, van de technologie van offshore-converterplatforms. We zijn de uitdaging aangegaan om de hoogste bedrijfszekerheid te garanderen in extreme omgevingen met vochtige en zoute lucht. Er zou bijvoorbeeld een complex airconditioning- en ventilatiesysteem worden gebruikt om de zeelucht weg te houden van gevoelige technologie. Omdat converterinstallaties 24 uur per dag onbemand werken, moesten alle systemen redundant, onderhoudsarm en op afstand bedienbaar zijn. Tegelijkertijd was het belangrijk om gevaren en bedrijfsonderbrekingen op betrouwbare wijze uit te sluiten, met name het risico op brand.

Oplossing

Voor de beveiligings- en bouwtechnologie voor SylWin alpha hebben we gebruikgemaakt van ervaring. Verschillende technieken en systemen zijn gecombineerd om een zo groot mogelijke beschikbaarheid te bereiken. In het hele gebied werd een grote verscheidenheid aan rook- en vlammelders geïnstalleerd. Brandalarmcentrales bestrijken alle bluszones en zijn redundant met elkaar verbonden. Speciale brandbeveiligings- en blusconcepten op meerdere niveaus zijn ontwikkeld voor bijzonder gevoelige gebieden. Afhankelijk van de omgeving doven brandblussystemen met gas, schuim, sprinkler of overstroming. Videobewaking en toegangscontrole vormen een aanvulling op het beveiligingssysteem. We regelen ook het verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsysteem (HVAC).

Uitkering

Ons uitgebreide beveiligings- en gebouwentechnologieconcept voldoet aan de speciale veiligheidseisen onder zeer veeleisende omstandigheden. Branddetectie- en blussystemen zijn speciaal ontworpen om te voldoen aan een breed scala aan vereisten. Hun gegevens en die van de beveiligings- en HVAC-oplossing worden gevisualiseerd en verbonden met het controlecentrum op het land voor bediening en onderhoud op afstand. Van daaruit kunnen camera's worden ingezoomd of brandbestrijdingspompen worden bestuurd, bijvoorbeeld. Dit maakt het onbemande converterplatform in het midden van de Noordzee een perfecte plek voor schone energieopwekking.

Brandbeveiligingsconcept voor offshore-platforms

Een vinkje in een vakje, waarschijnlijk om aan te geven dat de taak is voltooid of geverifieerd.

Detecteer zelfs kleine brandplekken

Detectoren voor rook, multicriteria, gas, aanzuigrook en infrarood- en ultraviolette vlammen detecteren branden.

Een vinkje in een vakje, waarschijnlijk om aan te geven dat de taak is voltooid of geverifieerd.

Brandblusconcepten zijn afgestemd op de omgeving

Brandblussystemen voor gas, schuim, sprinkler en overstroming bestrijden — afhankelijk van het type ruimte — branden.

Een vinkje in een vakje, waarschijnlijk om aan te geven dat de taak is voltooid of geverifieerd.

Hoogtechnologische monitoring beschermt de fabriek

19 redundante brandmeldcentrales met een netwerk, evenals videobewaking en toegangscontrole.

Een vinkje in een vakje, waarschijnlijk om aan te geven dat de taak is voltooid of geverifieerd.

Centrale controle van de gebouwentechniek

De verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsystemen worden vanaf het vasteland aangestuurd, gecombineerd met datatransmissie.