Er is een concept ontwikkeld voor de exploitatie van de hal dat de opwekking en het gebruik van energie volledig herdefinieert. Op het dak werd een fotovoltaïsch systeem geïnstalleerd met een vermogen van 87,4 kWp — afgestemd op het draagvermogen en de staat. 40 procent van de jaarlijkse
de elektriciteitsvraag wordt alleen door het PV-systeem gedekt; 73 procent van de opgewekte elektriciteit wordt gebruikt voor eigen gebruik. Voor de verwarming van de hal hebben twee luchtwarmtepompen de oude olieketel vervangen. De twee pompen produceren samen 100 kW. Het primaire systeem heeft een vermogen van 85 kW, een ander systeem met 25 kW absorbeert pieken in de belasting op warmte of koeling.