Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Duurzame buurt in Perlen

De enorme papiermachine PM7 van Perlen Papier AG is uitgerust met een procesbesturingssysteem, besturings- en aandrijfoplossingen van Siemens en produceert dagelijks krantenpapier over een lengte van Luzern tot Caïro.

Hebt u vanochtend uw favoriete krant gelezen? Het is heel goed mogelijk dat het papier daarvoor afkomstig is van Perlen in het kanton Luzern. Daar wordt al meer dan 150 jaar papier gemaakt. Het bedrijfspand is uitgebreid, met een 13 km lang spoorwegnet, twee waterkrachtcentrales, een afvalwaterzuiveringsinstallatie (WTP), enorme opslagfaciliteiten voor oud papier, een werkplaats en een testlaboratorium voor kwaliteitscontrole.

Veel geïnvesteerd in duurzaamheid

De productie van papier vergt veel middelen. In de hele fabriek zijn 3.356 motoren in bedrijf. Tijdens piekuren is het energieverbruik 74 MW en dus even hoog als dat van de stad Luzern. De PM7 alleen verbruikt 18 MW elektriciteit bij volledige belasting. Drie leidingen van 110 kV leiden rechtstreeks naar de fabriek. Bovendien wordt er 16.000 liter afvalwater per minuut geproduceerd. Dit water wordt opnieuw rechtstreeks verwerkt in het eigen WTP van het bedrijf en geloosd in het fabriekskanaal dat aftakt van de Reuss.

Voorheen moest deze warmte worden opgewekt met stookolie en gas; dankzij de processtoom besparen we jaarlijks 30 miljoen kubieke meter aardgas. Onze CO2-voetafdruk is 76% lager dan het gemiddelde in de sector.
Sandro Malzach, Hoofd technologie bij Perlen Papier

Een complex samenspel

Voor het geavanceerde samenspel tussen mechanica en elektrotechniek vertrouwt Perlen Papier op Siemens: Digital Industries heeft de PM7 in 2010 elektrisch uitgerust in opdracht van de fabrieksfabrikant Voith Paper, op basis van het oplossingsplatform voor de papier- en pulpindustrie „Sipaper”. Het project omvatte de aandrijf- en elektrische technologie, twee rolsnijders en de hulpsystemen, bijvoorbeeld voor de energievoorziening. Speciale aandacht werd besteed aan de energiezuinige aandrijftechnologie: het ontwerp zonder tandwielen en de watergekoelde motoren met hoog koppel zorgen voor een betere efficiëntie.

Perlen (3819)

De technologie in het kort

In de PM7 en de twee wikkelmachines worden ongeveer 120 Sinamics-frequentieomvormers gebruikt. Sinamics S7-400 en het flexibele procesbesturingssysteem PCS7 besturen het systeem. In Perlen zijn 14 branddetectiesystemen met meer dan 1.800 branddetectoren en verschillende blussystemen geïnstalleerd. In de enorme hal van de PM7 vertrouwt het bedrijf op de gebouwautomatiseringssystemen Desigo PX en Desigo Insight.

Perlen 3904

Soepele update dankzij Digital Twin

De naburige afvalverbrandingsinstallatie Renergia Zentralschweiz AG is de grootste energiecentrale in het kanton Luzern en vertrouwt sinds de bouw ervan in 2015 ook op Siemens. Met twee lijnen zetten ze jaarlijks 280.000 ton afval om in energie. Ze regelen de hele operatie met het procesbesturingssysteem PCS7 en Simatic — van de ovens die het afval verbranden, via de transportsystemen, processtoomproductie, stoomturbines voor elektriciteitsopwekking, rookgas- en vliegasbehandeling, warmteterugwinning en nog veel meer.