De modellen worden geconfigureerd met behulp van dropdown-opties met een eenvoudig te gebruiken grafische gebruikersinterface. De modelbibliotheken zijn geïmplementeerd in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven en de academische wereld op basis van de beste wetenschap die beschikbaar is in de literatuur. Experimentele gegevens worden geïmporteerd en gebruikt om parameters te kalibreren en modelvoorspellingen te valideren. Geavanceerde benaderingen kunnen vervolgens worden gebruikt om het proces rechtstreeks te optimaliseren en automatisch de ruimte voor procesontwerp te verkennen, waarbij fysieke experimenten worden vervangen door in-silico-simulatie in R&D om taken sneller, goedkoper en met meer inzicht uit te voeren.
Maak gebruik van de kracht van op wetenschap gebaseerde digitale tweelingen
Ontdek hoe op wetenschap gebaseerde digitale tweelingen de besluitvorming gedurende de hele biofarmaceutische levenscyclus ondersteunen.
De modellen kunnen worden ingezet als webtoepassingen voor gemakkelijk toegankelijke, gebruiksvriendelijke simulatietools die in de hele organisatie beschikbaar kunnen worden gesteld zonder dat eindgebruikers software hoeven te installeren of een training hoeven te volgen. Hetzelfde onderliggende model kan online worden geïmplementeerd met een bidirectionele verbinding met het fysieke proces om het proces in realtime te monitoren, te voorspellen en te optimaliseren voor een hogere productiviteit, opbrengst en robuustheid.
Digitale tweelingen met bioprocessen van begin tot eind
Ontdek hoe digitale tweelingen van begin tot eind kunnen helpen bij de evaluatie van controlestrategieën en de overdracht van technologie in gevaar kunnen brengen.
De digitale tweelingen van Bioprocess beginnen met het configureren, kalibreren en valideren van modellen per bedrijfseenheid. Deze modellen worden gebruikt in silico-onderzoeken, omdat ze snellere, goedkopere en minder risicovolle alternatieven bieden voor puur experimentele benaderingen. Hoewel de meeste gericht zijn op operaties met één eenheid, maakt GPROMS de ontwikkeling en implementatie mogelijk van geïntegreerde bioprocesmodellen van begin tot eind. Deze modellen kunnen taken uitvoeren die niet mogelijk zijn met multivariate experimenten, waardoor u uw proces efficiënt kunt opschalen en controlestrategieën kunt testen voordat u in fysieke apparatuur investeert, zodat u gegarandeerd meteen succes boekt.