Verlaag de energiekosten met behoud van uw CAPEX-budget
Het klinkt misschien onmogelijk, maar het is de realiteit op Stoba Precision Technology dankzij technische oplossingen en een innovatief Energy-as-a-Service-model van Siemens. Stoba is gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van componenten en assemblages die wereldwijd worden gebruikt, ook in de automobielindustrie. Het bedrijf maakt deel uit van de stoba Group, die innovatieve processen stimuleert, waaronder de duurzame levering van energie.
Stoba en Siemens Energy as a Service in actie
stoba Precision Technology in Backnang, Duitsland, werkt samen met Siemens Smart Infrastructure om metalen componenten en assemblages te produceren met een minimale impact op het milieu. De doelstellingen van stoba zijn om tegen 2030 koolstofneutraal te zijn en energieopwekking en -verbruik duurzaam, flexibel en efficiënt te maken. Heterogene besturingssystemen worden vervangen door Siemens Desigo CC. De infrastructuuractiva die door Desigo CC worden beheerd, omvatten de bestaande warmtekrachtkoppelingscentrales en een batterijopslagsysteem met een capaciteit van 500 kW dat als onderdeel van het project is geïnstalleerd. Door piekverlies en flexibele werking van het systeem is het aardgasverbruik gehalveerd. Door het verbruik van elektriciteit, koeling en verwarming flexibeler te maken, zal stoba de kosten met wel 26% verlagen, wat ongeveer 1 miljoen euro per jaar bespaart.
Het stoba Precision Technology-project toont aan dat het flexibel organiseren van productie en energieverbruik productiebedrijven helpt om kostenvoordelen te behalen. Dankzij het systeembeheer in lijn met de energiemarkt kunnen exploitanten profiteren van flexibele energietarieven zonder dat dit ten koste gaat van de productiviteit of dat er handmatig moet worden ingegrepen. Andere voordelen — zoals mogelijke extra inkomsten uit het op de markt brengen van bestaande flexibiliteiten — optimaliseren de kostenstructuren verder.
Een energy-as-a-service-model dat gebruikmaakt van de gestructureerde financieringsexpertise van Siemens Financial Services maakt een flexibel energieconcept op maat mogelijk waarmee de technische oplossing die wordt geïmplementeerd zijn volledige potentieel kan benutten. De geïnstalleerde systemen worden of blijven eigendom van Siemens, dat CAPEX omzet in OPEX en de balans van het project neutraal maakt. Als onderdeel van een achtjarig serviceconcept garandeert Siemens 24/7 service met continue optimalisatie. Voor deze voordelen betaalt stoba Siemens een servicetarief, dat gebaseerd is op de gerealiseerde besparingen.
Koolstofneutrale productie op onze grootste locatie is een belangrijk doel voor stoba. Het toekomstbestendige energiebeheerconcept van Siemens zal ons op een duurzame manier dichter bij dit doel brengen.