Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
Een zonnepanelenboerderij met meerdere rijen zonnepanelen onder een strakblauwe hemel.

SION Stroomonderbrekers voor de energietransitie in Polen

Polen werkt intensief om zijn energieproductie te diversifiëren en zijn afhankelijkheid van steenkool te verminderen — en zonne-energie speelt een belangrijke rol in deze inspanningen. Betrouwbare middenspanningstechnologie van Siemens is essentieel voor de werking van grootschalige fotovoltaïsche energiecentrales in Polen.

Snelle uitbreiding van zonne-energie

Snelle uitbreiding van zonne-energie

De Poolse regering streeft ernaar de totale capaciteit voor hernieuwbare energie van het land tegen 2030 uit te breiden tot 23 tot 25 gigawatt (GW). (1) De inspanningen vorderen snel: het geïnstalleerde elektrische vermogen van foto-elektrische centrales is gestegen van minder dan 0,3 GW in 2018 naar ongeveer 15 GW in 2023. (2) Overheidssubsidies ondersteunen deze inspanningen.

  1. Regering: Polen
  2. Europese energietransitie
A person is standing in front of a Siemens logo with a blue background.

Snelle inbedrijfstelling voor een toonaangevend bedrijf

20

Slechts 20 weken tussen de bestelling en de inbedrijfstelling.

700

Lamel produceert en verkoopt momenteel ongeveer 700 panelen per jaar.

300

Sinds 2018 heeft Lamel meer dan 300 zijdelingse stroomonderbrekers van Siemens geïnstalleerd.

SION-stroomonderbrekers in actie

A Siemens power plant with a large electrical transformer and a metal structure.

Substations voor netaansluitingen

In 2023 bouwde een investeerder twee fotovoltaïsche velden in het noorden van het land in Gdansk: een met een geïnstalleerd elektrisch vermogen van 2 megawatt en de andere met 4 megawatt.

Beide velden leveren hun elektriciteit aan het openbare net om huishoudens en bedrijven in het gebied te helpen voorzien van klimaatneutrale elektriciteit. Elk van de twee velden heeft zijn eigen onderstation met transformatoren om de opgewekte elektriciteit om te zetten en in te leveren aan het openbare net. Stroomonderbrekers in de onderstations beschermen de verbinding tussen het net en de transformatoren door ze uit te schakelen in geval van een storing of voor onderhoud.

30 jaar ervaring met krachtoverbrenging

De investeerder gaf Lamel, een familiebedrijf dat gespecialiseerd is in de engineering en bouw van middenspanningssystemen, de opdracht om de onderstations te bouwen. Lamel, opgericht in 1992, heeft ongeveer 170 mensen in dienst en is gevestigd in Pępowo. Naast de productie van middenspanningsschakelapparatuur, bouwt Lamel ook laagspanningsschakelborden en onderstations. Het bedrijf verkoopt ongeveer 700 panelen per jaar.

Er waren slechts 20 weken nodig tussen de bestelling en de inbedrijfstelling. De onderstations werden voltooid in mei 2023, net voordat de fotovoltaïsche velden commercieel in gebruik werden genomen.

„De combinatie van onze expertise op het gebied van elektrotechnische oplossingen met een bewezen Siemens-product overtuigde onze klant”, zegt Sławomir Plichta, vicepresident van Lamel.

A Siemens electrical switch with a label
Siemens power plant substation with electrical equipment and transformers.

Bewezen technologie uit Berlijn

Bij de keuze van stroomonderbrekers voor de onderstations koos Lamel voor de internationaal erkende en toonaangevende SION-modelserie van Siemens. De 3AE6-vacuümstroomonderbrekers zijn allemaal afkomstig van de middenspanningsfabriek van Siemens in Berlijn. De stroomonderbrekers worden elk vóór een transformator met een vermogen van 2 MVA geïnstalleerd.

Sinds het begin van de samenwerking met Siemens in 2018 heeft Lamel meer dan 300 zijstroomonderbrekers van Siemens geïnstalleerd. Dankzij de compacte afmetingen van de SION-eenheid is Lamel ook in staat om compactere panelen te ontwerpen, waardoor kostbare ruimte wordt bespaard. Naast hun compacte ontwerp onderscheiden de SION-stroomonderbrekers zich door hun hoge betrouwbaarheid en onderhoudsvrije werking gedurende tientallen jaren, evenals hun innovatieve vacuümtechnologie.

Doorslaggevend waren de korte levertijden en het feit dat we een oplossing op maat konden bieden. Ons vermogen om een in Polen gebouwd systeem te combineren met beproefde middenspanningstechnologie van Siemens in Duitsland was ook een belangrijke succesfactor.
Sławomir Plichta, Vice-president, Lamel

Begin uw reis