Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
Op een witte achtergrond wordt een frequentieomvormer met standaardprestaties uit de Sinamics-familie weergegeven.

Ontdek de frequentieomvormers van SINAMICS

Verlaag het energieverbruik, voorkom mechanische smoren, verbeter de kwaliteit en verleng de levensduur van apparatuur met Siemens Standard Performance Frequentieomvormers. Ideaal voor pompen, ventilatoren, compressoren, transportbanden, mixers, molens en extruders — de optimale keuze voor eenvoudige tot middelgrote regelbehoeften.

Veelzijdig, efficiënt en duurzaam

De SINAMICS-frequentieomvormers met standaardprestaties zijn eenvoudig te installeren en te gebruiken. Ze zijn energiezuinig en bieden de veelzijdigheid die u nodig hebt voor elke toepassing. Onze omvormers bevatten slimme data om de productie-efficiëntie en duurzaamheid te verbeteren, geïntegreerde veiligheids- en beveiligingsfuncties, softwaretools en levenscyclusdiensten.

A person wearing a safety helmet and reflective vest standing in front of a construction site.

Meerdere opties, één gestandaardiseerd platform

Een productafbeelding van een SINAMICS V20 P1-apparaat met een zwart-wit kleurenschema.

SINAMICS V20

De compacte SINAMICS V20 is een frequentieomvormer die is ontworpen voor eenvoudige bewegingssequenties. Het beschikt over korte inbedrijfstellingstijden, eenvoudige bediening en energiebesparende functies. Het kan een vermogensbereik van 0,12 kW tot 30 kW dekken.

SINAMICS G120C, VEEL GEVRAAGD, OP 2

SINAMICS G120C

De SINAMICS G120C combineert een extreem compact ontwerp met geïntegreerde veiligheidsfuncties. Met zeven framematen dekt deze veelzijdige omvormer een vermogensbereik van 0,55 tot 132 kW.

De afbeelding toont een belangrijk beeld van een frequentieomvormer met standaardprestaties, de Sinamics G120, met een transparante achtergrond.

SINAMICS G120

Deze modulaire multifunctionele frequentieomvormer levert een breed vermogensbereik, van 0,55 tot 250 kW, zodat u met vertrouwen de ideale omvormer voor uw toepassingen en industrie kunt samenstellen.

Een collage van Siemens-producten en -diensten met de nadruk op digitale transformatie en automatisering.

SINAMICS G130/G150 SINAMICS G130/G150

De SINAMICS G130/G150-reeks is verkrijgbaar in zowel ingebouwde eenheden als kasteenheden en is al vele jaren de favoriete omvormer vanwege de toepassingsflexibiliteit, robuustheid en veelzijdigheid.

A person is standing in front of a white wall with a blue and white logo on it.

SOFTWARE VOOR SINAMICS-schijven

Klaar om de kracht van naadloze overgangen van schijven te benutten en de operationele efficiëntie te maximaliseren? Wilt u de aandrijffuncties moeiteloos aanpassen om te voldoen aan de steeds veranderende eisen van de sector? Ontdek hoe de aandrijfsoftware van SINAMICS kan helpen.

Accessoires voor laagspanningsaandrijvingen

Verkrijg nog meer bedienings- en regelmogelijkheden voor uw SINAMICS-frequentieregelaars met aanvullende systeemcomponenten.

A transparent background image of a standard performance frequency converter with a Sinamics low voltage drive.