Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
0372-Duitsland-München-hoofdkwarties-2016-im2016060709co-we

Het hoofdkantoor van Siemens

Het hoofdkantoor van Siemens aan de Wittelsbacher Platz in München vertrouwt op zijn eigen technologie.

Benchmark voor milieuvriendelijk bouwen

Op ons hoofdkantoor in München hebben we een uitgebreid milieu- en duurzaamheidsconcept geïmplementeerd. Het historische Palais Ludwig Ferdinand is gerenoveerd en naadloos geïntegreerd in een modern nieuw gebouw. Sinds 2016 biedt ons hoofdkantoor een aantrekkelijke en aangename werkomgeving voor ongeveer 1.200 werknemers op ongeveer 45.000 vierkante meter bovengronds vloeroppervlak.

Uitdaging

Hedendaagse architectuur met een open en toekomstgerichte werkomgeving moest worden gecombineerd met zeer efficiënte technologie bij de nieuwbouw van het hoofdkantoor van de Groep op een terrein van 11.000 vierkante meter, waarbij tegelijkertijd werd voldaan aan de hoogste normen op het gebied van duurzaamheid. Het nieuwe gebouw moest uitsluitend met hernieuwbare energie worden geëxploiteerd — en het zou slechts negen kilogram CO2 per vierkante meter per jaar uitstoten.

Oplossing

Ons controlecentrum is zo ontworpen en technisch van stroom voorzien, verlicht en gearceerd dat de energiebehoefte minimaal is. Het wordt voornamelijk gedekt door fotovoltaïsche energie en geothermische energie. Onze innovatieve oplossingen voor slimme gebouwen worden gebruikt. Het gebouwbeheersysteem van Desigo verbindt en coördineert de verwarmings-, ventilatie- en airconditioningtechnologie met verlichting en zonwering. Aanwezigheidsmelders, CO2-sensoren en daglichtsensoren registreren de energiebehoefte. Met onze Navigator in de cloud en Siemens Remote Services wordt energiebeheer digitaal en nog betrouwbaarder. Onze toegangscontrole- en brandalarm-, alarm- en videosystemen zorgen voor veiligheid. De kern van het systeem is het gevarenbeheersysteem van GMA-Manager.

Uitkering

Het gebouw dat bijna energieneutraal is, is een goed voorbeeld van efficiënt gebruik van hulpbronnen. De technische systemen zijn consistent verbonden, optimaal gecoördineerd en creëren zo een productieve werkomgeving. De bouwtechnologie is modulair en past zich flexibel aan het gebruik aan, wat allemaal voldeed aan de platinanorm van de Duitse Raad voor duurzaam bouwen (DGNB) en Leadership in Energy and Environmental Design LEED. Dit maakt van het hoofdkantoor een perfect showcaseproject voor toekomstgerichte en innovatieve bouw.

Een vinkje in een vakje, waarschijnlijk om aan te geven dat de taak is voltooid of geverifieerd.

Aantoonbaar behoud van hulpbronnen

De nieuwe centrale verbruikt 90 procent minder elektriciteit, ruim 75 procent minder water en stoot 90 procent minder koolstofdioxide uit dan de vorige.

Een vinkje in een vakje, waarschijnlijk om aan te geven dat de taak is voltooid of geverifieerd.

Geschikt beveiligingsconcept

De GMA-manager coördineert vijf FC2020-brandalarmsystemen, drie FC2080-bedieningspanelen en inbraakalarm-, videobewaking- en toegangscontroletechnologie.

Een vinkje in een vakje, waarschijnlijk om aan te geven dat de taak is voltooid of geverifieerd.

Uitgebreide gebouwautomatisering

Primaire HVAC-systemen met 90 schakelkastpanelen en ongeveer 8.600 datapunten zijn verbonden met het Desigo gebouwbeheersysteem.

Een vinkje in een vakje, waarschijnlijk om aan te geven dat de taak is voltooid of geverifieerd.

Ruimteautomatisering op basis van de vraag

Met ongeveer 36.000 datapunten zorgt ons Desigo TRA-ruimteautomatiseringssysteem voor klimaat, verlichting en zonwering volgens uw wensen en behoeften.