Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
Er staat iemand voor een gebouw van Siemens met een groot logo op de muur.

Meer informatie over aardlekstroomapparaten

Schakel de stroom veilig uit in geval van een storing met aardlekschakelaars (RCD's) — essentieel bij de bouw van elektrische verdeelborden. Hier leert u hoe u aardlekschakelaars moet aansluiten, wat u moet doen als de zekering doorbrandt en welke soorten aardlekschakelaars beschikbaar zijn.

a15c00f4-cfc3-415d-b663-c83c3156e70f - pl-S22-210795-Key-Visual-Fehlerstrom-5SV1-1920x1080px original

Wat doet een RCD?

Een aardlekschakelaar, ook wel aardlekschakelaar genoemd, is een veiligheidsvoorziening die mensen beschermt tegen elektrische schokken door de stroom onmiddellijk uit te schakelen in geval van een foutstroom.

De aardlekschakelaar controleert de stroom in een elektrisch circuit en vergelijkt de binnenkomende stroom met de uitgaande stroom. Als er een verschil wordt gedetecteerd, betekent dit dat een deel van de stroom een alternatieve route heeft gevolgd, bijvoorbeeld via een persoon die een schok krijgt.

Wanneer gaat de RCD op reis?

Om fouten te detecteren en te voorkomen, is de RCD uitgerust met een differentiële stroomtransformator. Dit genereert een magnetische flux die evenredig is met de differentiële stroom. Als de differentiële stroom een bepaalde vooraf ingestelde waarde overschrijdt, bijvoorbeeld 30 mA, wordt de magnetische flux sterk genoeg om een schakelmechanisme te activeren en het circuit te onderbreken.

De snelle uitschakeling van de aardlekschakelaar voorkomt dat mensen worden blootgesteld aan een gevaarlijke stroom (meer dan 30 mA). Het is belangrijk om regelmatig te controleren of de aardlekschakelaar goed werkt om de veiligheid in elektrische installaties te garanderen.

f724d59a-39f2-4451-892e-b1194f310585 - Zusaetzliche-Angebote_original.png
b569d5cc-459b-4ee1-90e2-69626d007748 - 1-Energieverbraucher-im-Haushalt-no-text-2082x1305

Wat moet ik doen als de RCD uitvalt?

Als de zekering doorbrandt, dat wil zeggen dat de RCD uitschakelt en het circuit onderbreekt, moet u de oorzaak van de uitschakeling vaststellen en verhelpen voordat u deze weer inschakelt. De stappen kunnen bestaan uit:

  • Controleer alle apparaten en stekkers: Koppel alle apparaten los van het elektriciteitsnet en sluit ze één voor één opnieuw aan om het defecte apparaat te identificeren.
  • Lokaliseer de foutstroom: Controleer het elektrische circuit op mogelijke isolatiefouten of kortsluitingen. In dergelijke gevallen moet een elektricien worden geraadpleegd.
  • Schakel alle stroomonderbrekers stroomafwaarts van de aardlekschakelaar uit: dit zorgt ervoor dat er geen stroom naar de aardlekschakelaar stroomt en dat deze kan worden gereset.
  • De RCD opnieuw instellen: Nadat u alle mogelijke foutbronnen hebt gecontroleerd, kunt u de RCD opnieuw instellen door deze weer in te schakelen. Als de RCD echter weer uitschakelt, moet een elektricien worden geraadpleegd.

Kan ik de RCD gewoon weer aanzetten?

Zodra de oorzaak is verholpen, kan de aardlekschakelaar weer worden ingeschakeld. Het is echter aan te raden om dit te laten doen door een gekwalificeerde elektricien om er zeker van te zijn dat alles naar behoren functioneert en dat er geen verdere risico's zijn.

A Siemens product image featuring a person in a blue shirt and a white background.
89cec723-5bff-4e9f-b2e6-d98721274106 - Challenge_original.png
e01c7a3d96f059e2e8ed728e46f472ba252764ad - grafik-typenuebersicht-de-fehlerstrom-schutzeinrichtungen-no-text-1920x1080.jpg

Wat voor soort aardlekschakelaar moet ik gebruiken?

Het is belangrijk om het juiste type aardlekschakelaar te gebruiken (volgens lokale voorschriften en normen), geïnstalleerd door een gekwalificeerde elektricien. Zoals:

  • Type A wordt uitgeschakeld als reactie op zowel sinusvormige wisselfoutstromen als pulserende directe foutstromen. Ze worden voornamelijk gebruikt voor enkelfasige belastingen met geïntegreerde elektrische componenten.
  • Type F: Eenfasige frequentieomvormers, zoals wasmachines, kunnen foutstromen genereren door een frequentiemengsel met componenten in het kHz-bereik. RCD's van het type F beschermen hiertegen, zijn bestand tegen piekstroom en kunnen soepele DC-foutstromen aan.
  • Type B beschermt tegen soepele DC-foutstromen; gebruik SIQUENCE stroomgevoelige aardlekschakelaars 5SV3 Type B/B+ met geïntegreerde SIGRES-functie.

Wat gebeurt er als u geen aardlekschakelaar gebruikt?

Zonder aardlekschakelaar kan een reststroom veroorzaakt door een defecte geleider, kortsluiting of een elektrische schok onopgemerkt blijven en wordt het risico op elektrische ongelukken aanzienlijk verhoogd. Dit kan tot ernstig letsel leiden, vooral als de reststroom door iemands lichaam stroomt. De aardlekschakelaar speelt een cruciale rol bij de bescherming van mensen en eigendommen tegen de gevaren van een reststroom.

50b68307-013d-4c61-b43f-5f855d84b037 - 2-Gebaudebrande-no-text-2009x1206
A person is standing in front of a Siemens building, wearing a blue shirt and holding a Siemens product in their hand.

Is het verplicht om een aardlekschakelaar te gebruiken?

De vereisten voor aardlekschakelaars kunnen variëren, afhankelijk van het land, de regio en het type elektrische installatie. In veel landen en regio's is het echter wettelijk verplicht om aardlekschakelaars te gebruiken in bepaalde gebieden of voor bepaalde soorten elektrische installaties. In Duitsland bijvoorbeeld is het gebruik van aardlekschakelaars wettelijk verplicht.

Welke elektrische circuits moeten worden beveiligd?

Volgens de Duitse norm DIN VDE 0100-410 moeten alle eindcircuits tot 32 A worden beschermd door een aardlekschakelaar in residentiële, commerciële en openbare gebouwen.

Dit betekent dat in veel gevallen de installatie van een aardlekschakelaar verplicht is. De installatie van een aardlekschakelaar is echter niet voor alle huishoudens vereist, vooral niet in oudere gebouwen (grootvaderclausule). De exacte vereisten zijn afhankelijk van het type installatie en de specifieke voorschriften.

Het wordt ten zeerste aanbevolen om een aardlekschakelaar in uw elektrische installatie te hebben en regelmatig te controleren of deze goed werkt. Een gekwalificeerde elektricien kan u helpen bij de installatie en tests.

Siemens logo displayed on a white background with a blue and white gradient.
0f1197e9-9f53-4a87-a72f-99c2e0700ac6 - Folie1-no-text-shero-2560x1440

Is het mogelijk om achteraf een RCD aan te sluiten en aan te sluiten?

In de meeste gevallen is het mogelijk om een aardlekschakelaar achteraf in te bouwen in een bestaande elektrische installatie.

Een elektricien inspecteert eerst het elektrische systeem om te bepalen of het geschikt is voor de installatie van een aardlekschakelaar. Dit omvat het controleren van de bestaande bedrading, de verdeelkast en andere relevante componenten.

Indien nodig moeten extra bedrading of componenten worden geïnstalleerd om de aardlekschakelaar goed in het systeem te integreren. De elektricien zal dan de RCD aansluiten en configureren in overeenstemming met de toepasselijke normen en voorschriften.

Een aardlekschakelaar gaat doorgaans enkele jaren tot tientallen jaren mee. De gemiddelde levensduur van een aardlekschakelaar wordt gewoonlijk bepaald door de fabrikant en kan variëren, afhankelijk van het model. Er zijn echter enkele factoren die de levensduur kunnen beïnvloeden:

  1. Kwaliteit: Een aardlekschakelaar van hoge kwaliteit, vervaardigd volgens de toepasselijke normen en standaarden, heeft doorgaans een langere levensduur.
  2. Milieu: Extreem hoge of lage temperaturen, luchtvochtigheid, stof of chemische dampen kunnen de levensduur van de aardlekschakelaar verkorten.
  3. Gebruik: Herhaaldelijk struikelen kan leiden tot slijtage en de levensduur van de aardlekschakelaar verkorten.
  4. Onderhoud: Regelmatig onderhoud en inspecties van het elektrische systeem kunnen helpen om potentiële problemen vroegtijdig te identificeren en op te lossen, wat de levensduur van de aardlekschakelaar kan verlengen.

Als er enige twijfel bestaat over de werking van de RCD, raadpleeg dan een gekwalificeerde elektricien.

A person wearing a hat and a backpack stands in front of a building with a large window and a sign on the wall, looking at something in the distance under a clear blue sky.