Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
De grote energiecentrale van RWE

Het geluid luidt het alarm in de grote energiecentrale van RWE

In de bruinkoolcentrale van Niederaussem kunnen energiedeskundigen nu nog veiliger werken — dankzij het Novigo-stemalarm en de omroepinstallatie van Siemens.

Kristalheldere waarschuwingen in de grote energiecentrale

De vier resterende elektriciteitscentrales van de bruinkoolcentrale van RWE in Niederaussem leveren 2.495 megawatt aan elektriciteit — met een enorm rendement van 43 procent heeft de reactor ook een wereldrecord. Kort voor de laatste revisie van de energiecentrale K, waarin de systemen en turbines worden onderhouden, viel zijn alarmsysteem uit. Een snelle en soepele vervanging was vereist.

Referentie: RWE Niederaußem Novigo

Duidelijke waarschuwing

Tijdens een revisie werken tot 2.000 werknemers in het ketelhuis, dat tot 167 meter hoog is en vol hoogwaardige technologie zit. Sommigen van hen zijn maar één keer per jaar in de energiecentrale en weten de weg niet. Daarom moeten ze te allen tijde op het alarmsysteem kunnen vertrouwen. Een volledige modernisering van het systeem en de randapparatuur, zoals de luidsprekers, zou echter niet mogelijk zijn op dit moment. De oplossing: een krachtig alarmsysteem dat gebruik blijft maken van de bestaande, nog steeds functionele randapparatuur.

Reference 2 RWE Niederaußem Novigo

Optimale toepassing voor bestaande randapparatuur

Het Novigo-spraakalarm- en omroepsysteem overtuigt RWE — het kan rechtstreeks op de bestaande randapparatuur worden geïnstalleerd en snel in gebruik worden genomen.

Kabels en luidsprekers blijven behouden

Ongeveer 70 luidsprekers en vele kilometers leidingen in energiecentrale blok K werken nog steeds perfect en kunnen eenvoudig worden geïntegreerd in het nieuwe stemalarm en omroepsysteem. De experts van Siemens voorzien de luidsprekers van geschikte end-of-line modules die voortdurend de integriteit van de kabels controleren en automatisch eventuele fouten melden. Dit bespaart moeite, tijd en dus geld. Bovendien voldoet het nieuwe systeem aan de vereisten van de normen DIN VDE 0833-4 en DIN EN 54-16 voor betrouwbaarheid. Een team van Siemens-technici zal het systeem installeren tijdens de revisie, zodat dit uitgebreide proces en de normale werking in de grote energiecentrale worden gegarandeerd.

Kristalheldere waarschuwing

De ongeveer 2.000 werknemers die tijdens de terugkerende inspecties in de energiecentrale K werken, moeten te allen tijde op het alarmsysteem kunnen vertrouwen. U moet de geluidsinformatie op elk punt van het gebouw perfect kunnen horen en deze als een alarm herkennen. Naast alarmtonen biedt het systeem ook de mogelijkheid om gedefinieerde spraakaankondigingen af te spelen of live aankondigingen uit te zenden. Dankzij de krachtige configuratiesoftware is Novigo eenvoudig te configureren om aan toekomstige behoeften te voldoen, zelfs zonder opnieuw op te starten.

Een vinkje in een vakje, waarschijnlijk om aan te geven dat de taak is voltooid of geverifieerd.

70 luidsprekers

kan naadloos worden hergebruikt met Novigo

Een vinkje in een vakje, waarschijnlijk om aan te geven dat de taak is voltooid of geverifieerd.

Echt (toekomst) bestendig

Novigo kan naar behoefte worden geschaald en geconfigureerd

Een vinkje in een vakje, waarschijnlijk om aan te geven dat de taak is voltooid of geverifieerd.

Ondubbelzinnig

het alarmgeluid is overal in het gebouw hoorbaar

Uitgebreide beveiliging — nu en in de toekomst

De reparatie van het alarmsysteem in de grote energiecentrale van RWE in Niederaussem met het Novigo-stemalarm en omroepsysteem van Siemens biedt veel voordelen voor zowel operators als werknemers. De duidelijke waarschuwing en snelle evacuatie van de energiecentrale in geval van nood zorgen niet alleen voor een terugkerende inspectie, maar ook voor de normale werking van de energiecentrale. Tegelijkertijd kan het modulaire systeem snel worden geïntegreerd in de bestaande randapparatuur en bespaart het veel moeite dankzij de eenvoudige configuratie. En Novigo is toekomstbestendig: er zullen nog vele jaren reserveonderdelen beschikbaar zijn voor alle gebruikte componenten, die Siemens levert als onderdeel van een onderhouds- en servicecontract — een echt pluspunt en een duurzame investering in de veiligheid van gebouwen.