Hera-groep, een toonaangevend Italiaans multibedrijf, beheert complexe netwerken voor 7,5 miljoen gebruikers. De grootste uitdaging was de technologische versnippering van meer dan 15 verschillende SCADA-systemen. Het was noodzakelijk om de controle over 11.000 fabrieken te verenigen, de heterogeniteit van oude gemeentelijke systemen te overwinnen en tegelijkertijd interoperabiliteit en investeringsbescherming te waarborgen.
Digitalisering van de geïntegreerde watercyclus
Flexibele, snelle en schaalbare digitale oplossingen
Heterogene systemen integreren
Verenig meer dan 15 verschillende SCADA-systemen in één interface dankzij het open en modulaire karakter van WinCC OA.
Investeringen optimaliseren
Integreer bestaande hardware van verschillende leveranciers zonder vervanging, waardoor de waarde van reeds in gebruik zijnde activa wordt gemaximaliseerd.

Schaalbaarheid voor de toekomst
Implementeer een flexibel en onbeperkt platform dat de constante groei van water- en gasnetwerken kan ondersteunen.
Hera Group: efficiëntie en controle in realtime

WinCC OA: Het digitale hart van infrastructuur
Door te kiezen voor Siemens WinCC OA kon in Forlì een geavanceerd afstandsbedieningscentrum worden opgericht voor gas, water en stadsverwarming. Dit platform gaat verder dan traditionele SCADA door modulariteit te bieden die is afgestemd op de behoeften van nutsvoorzieningen. De architectuur stelt het Hera-team in staat om complexe logica aan te passen, zodat gedetailleerde en betrouwbare supervisie 24 uur per dag en 7 dagen per week wordt gegarandeerd over een netwerk van meer dan 50.000 km.
Geïntegreerd beheer van 11.000 fabrieken
Door een hardware-onafhankelijke softwareoplossing te gebruiken, werd operationele complexiteit omgezet in een concurrentievoordeel. Tegenwoordig beheert het systeem zuiveringsinstallaties en meer dan 40.000 elektronische afvalbakken onder één enkele digitale leiding. WinCC OADe mogelijkheid om met verschillende leveranciers te communiceren zorgt voor een soepele netwerkuitbreiding met behoud van hoge veiligheids- en duurzaamheidsnormen.
.png?auto=format,compress&fit=crop&crop=faces,edges&w=1280&h=720&q=60)
.png?auto=format,compress&fit=crop&crop=faces,edges&w=1280&h=720&q=60)
Naar voorspellend en veerkrachtig onderhoud
Het strategische partnerschap tussen Siemens en Gruppo Hera evolueert door het voortdurend delen van innovaties. Deze aanpak anticipeert op de behoeften van de markt, waardoor het netwerk beter bestand is tegen klimaat- en operationele uitdagingen. De kracht van het systeem zorgt ervoor dat de gedeelde waarde voor de regio voortdurend groeit, waardoor burgers efficiëntere diensten en een geoptimaliseerd waterbeheer worden geboden.
Een belangrijk onderdeel van de samenwerking met Siemens was het voortdurend delen van innovaties op het gebied van WinCC OA.
.png?auto=format,compress&fit=crop&crop=faces,edge&w=2560&h=1440&q=60)