SIPROTEC 7UM85Protect generators and power plant units with the modular SIPROTEC 7UM85. It integrates all main protection functions, SIL2-certified reverse protection, and ATEX certification for explosive environments.
SIPROTEC 7SX85Het modulaire universele relais SIPROTEC 7SX85 verzorgt alle beveiligings-, besturings- en automatiseringstaken voor 3-polige uitschakeling. De uitgebreide functiebibliotheek zorgt ervoor dat u alleen betaalt voor de functies die u toepast.
Reydisp ManagerGet full control of your Reyrolle 7SR devices with Reydisp Manager. This free Windows suite lets you configure parameters, edit logic, upload firmware, and manage communications for 7SR1, 7SR2, and 7SR5 relays.
ReyrolleReyrolle 7PG11Configureer de elektromechanische Reyrolle 7PG11 relais voor uw exacte hulp- en uitschakelbehoeften. Specificeer spoelen, vlaggen, resetmodi en maximaal 8 normaal open of gesloten contacten voor nauwkeurige schemalogica.
ReyrolleReyrolle 7PG15Zorg voor een snelle systeembeveiliging met de Reyrolle 7PG15. Dit robuuste relais biedt een werking van <10 ms, tot 20 contacten, modellen met een hoge of lage belasting, en voldoet aan de IEC 255-5- en BS142-normen voor betrouwbare, snelle prestaties.
ReyrolleReyrolle 7PG21Verkrijg een eenvoudige, robuuste bescherming voor bovenleidingen en kabels met de Reyrolle 7PG21. Deze driefasige differentiaaleenheid detecteert fase- en aardfouten in de zone, wat een eenvoudige installatie en onderhoud garandeert.
ReyrolleReyrolle 7PG23Het elektromechanische Reyrolle 7PG23 relais detecteert aardfouten in schema's met hoge impedantie. Het biedt beperkte bescherming tegen aardfouten met een door de gebruiker te selecteren spanningsinstelling en geïntegreerde overspanningsbegrenzing.
ReyrolleReyrolle 7PG17De Reyrolle 7PG17 is een veelzijdig elektromechanisch relais voor besturing, toezicht op de voeding en toezicht op het uitschakelcircuit. Het zorgt voor een betrouwbare werking van schakelapparatuur op afstand door weerstand te bieden aan geïnduceerde wisselspanning op stuurdraden.
ReyrolleReyrolle 7PJ13Het elektronische Reyrolle 7PJ13 relais zorgt voor de integriteit van het uitschakelcircuit in LV/MV-netwerken. Het houdt voortdurend toezicht op de uitschakelspoel en de bedrading en detecteert fouten zoals spanningsverlies of open circuits om een kritisch storingsalarm te genereren.
ReyrolleReyrolle 7PJ15The Reyrolle 7PJ15 is a high-speed, multi-contact trip relay for power stations and industrial applications. Designed to IEC 60255, it provides high burden, positive action, and instantaneous cutoff.
ReyrolleReyrolle 7XG22Reyrolle 7XG22-testblokken bieden veelzijdige CT-kortsluitingsoplossingen met 8-14-voudige configuraties voor horizontale en verticale montagetoepassingen.
Reydisp EvolutionConfigure your Reyrolle protection relays with Reydisp Evolution. This free, user-friendly software suite lets you edit settings, analyze faults, and customize language, IDMT curves, and communication protocols to fit your needs.