Risico's omzetten in kansen — Ontdek de voordelen van onze BHV-trainingen
Voor bedrijven in de energiesector is het essentieel om goed opgeleide werknemers te hebben die voldoende zijn voorbereid op noodsituaties. Investeren in de industriële noodhulptraining van SieMergy™ helpt om de uitvaltijd tot een minimum te beperken en geld te besparen op de lange termijn. Ontdek zelf de voordelen van SieMergy™.
Minimaliseer de uitvaltijd als gevolg van menselijke factoren
Ongeveer 90% van de hoog- en laagspanningsincidenten is te wijten aan menselijke of organisatorische factoren, terwijl slechts 10% wordt veroorzaakt door technische storingen of storingen in de apparatuur. Onze trainingsoplossingen leveren een beslissende bijdrage aan het minimaliseren van de uitvaltijd als gevolg van menselijke fouten.
Verlaag de kosten als gevolg van fouten
Uitvaltijd kan zeer kostbaar zijn. Dit betekent dat elke seconde die verloren gaat door fouten en stressgerelateerde fouten telt. Dankzij onze trainingsoplossingen minimaliseert u de uitvaltijd en bespaart u waardevolle tijd en geld.
Maximaliseer de prestaties door het aantal menselijke fouten te verminderen
De SieMergy™ -training is gericht op het verminderen van menselijke fouten door uw team voor te bereiden op noodsituaties in de echte wereld. We weten dat stress een belangrijke oorzaak is van fouten en onze programma's zijn ontworpen om de hersteltijd van stress te verkorten en de nauwkeurigheid van de besluitvorming met minstens 50% te verbeteren.