Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Geschikt voor groei: Samen digitale transformatie creëren

Polycab India Limited zorgt voor een revolutie in de markt voor draden en kabels. Door gebruik te maken van Siemens Xcelerator en samen te werken met Hi-Mak, een van de toonaangevende partners in het Siemens Xcelerator-ecosysteem in India, stimuleert Polycab digitale transformatie om de bloeiende Indiase markt te ondersteunen.

De digitale transformatie van Polycab

Om concurrerend te blijven en te voldoen aan de toenemende eisen van de infrastructuursector, erkende Polycab de noodzaak van digitale transformatie. Het bedrijf kreeg te maken met uitdagingen zoals een gebrek aan transparantie op de werkvloer over productie, analyse van de uitvaltijd van machines en energieverbruik. Siemens heeft een perfecte oplossing bedacht.

Een fabriek met een grote fabriek en machines op de achtergrond.

De perfecte oplossing samenstellen

Een icoon dat staat voor een eenvoudig te beheren voorraadpartnerschap met een symbool van een hand die een sleutel vasthoudt.

Siemens Xcelerator en ecosysteempartners

De uitgebreide Siemens Xcelerator-suite maakt een naadloze integratie van digitale technologieën in de activiteiten van Polycab mogelijk. De ecosysteempartners van Siemens hebben een cruciale rol gespeeld bij het realiseren van deze doelstellingen op het gebied van digitale transformatie.

Een icoon dat staat voor een verhoogde beschikbaarheid met een eenvoudig te beheren voorraad, met een uitrusting en een plusteken.

Digitale make-over met Industrial Edge

SIMATIC IPC227G met Edge-ondersteuning verbond Polycab's op S7 gebaseerde systemen en systemen van derden voor realtime monitoring en voorspellend onderhoud. Gegevens stroomden naar AWS via SiteWise Edge, waardoor analysedashboards en lokale operaties mogelijk waren.

Een icoon dat staat voor verbeterde efficiëntie met een eenvoudig beheer van de voorraad.

Ontwikkelen en implementeren met Hi-Mak

Hi-Mak, een belangrijke Xcelerator-partner in India, speelde een cruciale rol bij de ontwikkeling van een op maat gemaakte, snel schaalbare digitaliseringsaanpak en de implementatie van de oplossing van Polycab met behulp van zijn sterke Industrial Edge- en cloudexpertise.

Prestatietransparantie benutten voor optimalisatie

Een diagram dat een cluster van onderling verbonden knooppunten toont met de tekst

Procesoptimalisatie met Industrial Edge

Polycab India maakt gebruik van de expertise van Siemens Xcelerator en Hi-Mak om de productie van kabels en kabels te digitaliseren. Op de Hannover Messe 2025 vertelde Bhargav Vyas van Hi-Mak hoe dit realtime gegevens, voorspellend onderhoud en geavanceerde analyses in de activiteiten van Polycab mogelijk maakt.

De vruchten plukken: voordelen gerealiseerd door Polycab

Polycab heeft verschillende voordelen behaald met dit initiatief voor digitale transformatie. Het bedrijf bereikte realtime productietransparantie, zowel in ploegendienst als qua machine, op de werkvloer voor elke fabriek. Het energieverbruik werd zowel qua product als machine gecontroleerd, en er werd een analyse gemaakt van de stilstandtijd van de machine, samen met de redenen voor de uitvaltijd. Rapportageoplossingen op maat leverden waardevolle inzichten op, en de implementatie zorgde voor naleving van IEC 62443 op het gebied van cyberbeveiliging. De flexibiliteit om Edge Apps in de toekomst te gebruiken voor verschillende toepassingen, zoals lokale gegevensanalyse en conditiebewaking, was ook een belangrijk voordeel.

Een diagram dat de zesde stap van een proces in zeven stappen weergeeft, met het label
Modulair technisch schema met onderling verbonden zeshoekige vormen die efficiënte clusteroplossingen voorstellen

Transformatie voor versnelde groei

De succesvolle digitale transformatie van Polycab vormt de basis voor toekomstige groei en uitbreiding. Het bedrijf is van plan de oplossing uit te breiden naar andere productielocaties, samen met speciale oplossingen gericht op voorspellend onderhoud.

Nu de draad- en kabelindustrie blijft groeien, blijft de toewijding aan kwaliteit en veiligheid van het grootste belang. Bedrijven zoals Polycab India Limited lopen voorop door digitale transformatie te omarmen en gebruik te maken van geavanceerde technologieën om ervoor te zorgen dat hun producten aan de hoogste normen voldoen.

Door strategische partnerschappen met Siemens en ecosysteempartners zoals Hi-Mak heeft Polycab met succes oplossingen geïmplementeerd die zorgen voor realtime productietransparantie en energie-efficiëntie, terwijl ze voldoen aan productienormen en benchmarks. Terwijl ze hun digitale voetafdruk in heel India blijven uitbreiden, stelt Polycab nieuwe normen in de industrie, wat aantoont hoe innovatie en samenwerking kunnen bijdragen aan uitmuntendheid en betrouwbaarheid in de kabel- en kabelsector.

Ontdek meer bronnen van Polycab

Begin uw reis