Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
Verhoogt het gezondheids- en comfortniveau

Pennsylvania Convention Center

Voor het Pennsylvania Convention Center is het waarborgen van de veiligheid en het comfort van bezoekers, met behoud van hoge duurzaamheid, getransformeerd van visie naar realiteit.

Overzicht

Het Pennsylvania Convention Center, gelegen in het hart van Philadelphia, is een van de pijlers van de stad als het gaat om de ondersteuning van de horeca. Met een gemiddeld bezoekersverkeer dat meer dan 1 miljoen gasten per jaar verwelkomt, draagt de faciliteit van 2 miljoen vierkante meter bij aan de zakelijke activiteiten in Philadelphia ter waarde van $600 miljoen.

Om de faciliteit te moderniseren en de impact op het operationele milieu te verminderen en bezoekers een veilige, comfortabele en positieve klantervaring te bieden, hebben de belanghebbenden van de faciliteit verstandig 15 miljoen dollar geïnvesteerd in infrastructuurupgrades.

Het strategische upgradeplan omvatte de toepassing van ultramoderne luchtzuivering en ventilatie, technologieën die het waterverbruik verminderen, energiezuinige LED-verlichting, nieuwe reflecterende dakbedekkingen, uitgebreide recycling en gestroomlijnd beheer van HVAC, verlichting en stroom.

Prestaties

pictogram met dollarteken 640x360

686.000 besparingen op operationele kosten

kostenbesparing-icon-640-360

4,5 miljoen kilowattuur (kWh) bespaard

(ter waarde van $1,3 miljoen aan spaargeld)

energie-efficiëntie-icoon 640x360

18% vermindering van het energieverbruik

Een logo voor certificeringen met een blauw-wit kleurenschema.

2 certificeringen behaald

LEED Gold en de Global Biorisk Advisory Council (GBAC) STAR

Bijkomende hoogtepunten:

  • Reflecterende dakbedekking om het gebouw te koelen
  • Uitgebreide recyclingpraktijken voor voedsel en dranken om afval te verminderen
  • Ultramoderne luchtzuiverings- en ventilatiesystemen
  • Individueel bewaakte kamers die de omgeving in realtime regelen
  • Publieke toegang tot dashboards met een „groen scherm” met realtime informatie
  • Integratie van de twee centrale verwarmings- en koelingsinstallaties, waardoor de redundantie wordt verbeterd
Drone-afbeelding van het Pennsylvania Convention Center (PCC) in de stad

Portfolio

Select...

Siemens leverde software voor vraagrespons en gebouwbeheer om de energiekosten en de CO2-uitstoot te helpen verlagen.

Wat de geautomatiseerde vraagrespons betreft, kan het Convention Center nu rechtstreeks communiceren met het plaatselijke elektriciteitsbedrijf om de energiekosten beter te beheersen.

Wat de besturing van gebouwen betreft, maakt een softwarefrontend van Siemens (Desigo CC) een geïntegreerde foutdetectie van gebouwautomatiseringssystemen mogelijk met behulp van geavanceerde algoritmen en machine learning om storingen te voorspellen voordat ze zich voordoen.

Deze continue geautomatiseerde inbedrijfstelling verbetert de inzetbaarheid van de apparatuur, bevordert tijdig preventief onderhoud en verhoogt het comfort voor de inzittenden.

Afbeelding van de Siemens drukverschilsensor van het Pennsylvania Convention Center (PCC).

Differentiële druksensor

Interieur van het Pennsylvania Convention Center (PCC).

Interieur van het Pennsylvania Convention Center

Raad voor groene gebouwen van het Pennsylvania Convention Center (PCC).

LEED Gold-certificering/U.S. Green Building Council

Begin uw reis