Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Goed klimaat voor de beurssector

Messe Frankfurt vertrouwt op toekomstgerichte en efficiënte gebouwautomatisering van Siemens. Alle bouwtechnologie van Siemens en externe leveranciers zal geschikt zijn voor BACnet en worden gemigreerd naar Desigo CC

Enorme stap in de toekomst van gebouwautomatisering

Messe-Frankfurt-Indoor

Messe Frankfurt, opgericht in 1907, is's werelds grootste organisator van beurzen, congressen en evenementen met een eigen tentoonstellingsterrein. Dankzij de optimale vervoersverbindingen en infrastructuur is de metropool Main een toplocatie voor exposanten en bezoekers. Op het beursterrein worden elf zalen met een vloeroppervlak van ongeveer 592.000 vierkante meter geëxploiteerd. Ze moeten efficiënt en kosteneffectief worden geautomatiseerd.

Uitdaging

Momenteel zijn in het expositiecentrum van Frankfurt ongeveer 60.000 SiClimatX-datapunten en ongeveer 20.000 datapunten van externe leveranciers geïnstalleerd, elk met een eigen gebouwbeheersysteem en verschillende zelfvoorzienende BACnet-controllers. Deze uitgebreide inventaris van bouwtechnologie moet worden overgezet naar een gemeenschappelijk en toekomstbestendig systeem — gebaseerd op het neutrale datacommunicatieprotocol BACnet, dat ook het bestaande kamerboekingssysteem integreert.

Oplossing

Het migratieconcept verbindt alle gebouwen met het gebouwbeheerplatform. Ik volg CC. De automatiseringsinventaris wordt rechtstreeks in het platform geïntegreerd via reeds geïnstalleerde Simatic S7-stations en via een IoT-gateway voor de bestaande Simatic S5-stations. Na voltooiing van de omschakeling zullen ongeveer 140.000 datapunten en ongeveer 6.000 beelden worden geïntegreerd voor de beurs. In de toekomst zullen elke individuele zaalsupervisor en servicetechnici rechtstreeks of op afstand toegang hebben tot het gebouwbeheersysteem. Het kamerboekingssysteem van de beurs is ook geïntegreerd in Desigo CC.

Uitkering

Desigo CC biedt een open, toekomstbestendig technologieplatform met een hoog niveau van comfort, flexibiliteit en eersteklas energie-efficiëntie voor het hele gebouwautomatiseringssysteem. Met Desigo CC profiteert de vakbeurs van het open systeemplatform dat geschikt is voor BACnet, dat reeds geïnstalleerde technologie integreert met aanzienlijk minder inspanningen. Dankzij 20 operatorstations hebben alle zaalmeesters rechtstreeks toegang tot Desigo CC. Een onderhoudscontract met Siemens zorgt voor snelle en competente ondersteuning op de beurs, indien nodig.

Volledig gemoderniseerd met minimale inspanningen

Een vinkje in een vakje, waarschijnlijk om aan te geven dat de taak is voltooid of geverifieerd.

BACnet integreert eerdere technologie

60.000 SiclimaTx-datapunten en 20.000 datapunten van derden zullen via BACnet op het nieuwe platform worden aangesloten.

Een vinkje in een vakje, waarschijnlijk om aan te geven dat de taak is voltooid of geverifieerd.

Desigo CC gecombineerd op één platform

De Simatic-automatiseringsstations S5/S7 en het station van de externe leverancier zijn met aanzienlijk minder moeite geïntegreerd in Desigo CC.

Een vinkje in een vakje, waarschijnlijk om aan te geven dat de taak is voltooid of geverifieerd.

Het platform integreert bestaande systemen

De eigen beveiligings- en kamerbezettingssystemen van de beurs worden nu bestuurd, gereguleerd en bewaakt via het gebouwbeheerplatform.

Een vinkje in een vakje, waarschijnlijk om aan te geven dat de taak is voltooid of geverifieerd.

Het onderhoudscontract zorgt voor de beste ondersteuning

Een onderhoudscontract met Siemens biedt bijvoorbeeld snelle en competente probleemoplossing op afstand via een beveiligde cRSP-verbinding.