Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Verbeter de cyberbeveiliging bij laagspanningsstroomdistributie

Laagspanningsdistributiesystemen worden geconfronteerd met aanzienlijke cyberrisico's die de infrastructuur kunnen verstoren en grote verliezen kunnen veroorzaken. De cyberbeveiligingsoplossingen van Siemens beschermen systemen door middel van diepgaande defensiestrategieën, een veilig ontwerp en doorlopend beheer van kwetsbaarheden.

Beveiliging van laagspanningsstroomdistributie tegen cyberbedreigingen op het gebied van OT/IT

Het koppelen van OT aan IT zorgt voor efficiëntie, maar creëert ook kritieke kwetsbaarheden. Hoewel cyberbeveiliging grotendeels ingeburgerd is in IT-omgevingen, zijn er veel OT-systemen hebben nog steeds geen volwassen bescherming. Directe blootstelling aan het internet leidt tot één enkel storingspunt: één inbreuk kan de activiteiten stilleggen en hele waardeketens verstoren. In tegenstelling tot IT hebben veel OT-systemen geen volwassen cyberbeveiliging, waardoor ze gemakkelijke doelwitten zijn. Zonder geïntegreerde bescherming kunnen aanvallen zich over de hele infrastructuur verspreiden, met downtime, veiligheidsrisico's en grote financiële verliezen tot gevolg.

4eb2c379-63a1-409e-b434-049d3060ac0f-Infographic-Schaltschrank-original-EN-1920x1080
icon Sicherheit-beschikbaarheid-1113x625

Kritieke infrastructuur beschermen

Cyberbeveiligingsmaatregelen beschermen laagspanningsdistributiesystemen tegen cyberaanvallen die de infrastructuur kunnen verstoren, waardoor de operationele continuïteit wordt behouden en kostbare uitval wordt voorkomen.

Icon Haken-beschikbaarheid-1113x625

Blootstelling aan kwetsbaarheden verminderen

Diepgaande defensiemaatregelen en veilige apparaatconfiguraties verminderen de blootstelling aan kwetsbaarheden en ongeoorloofde toegang in het hele stroomdistributienetwerk.

Gesetze-beschikbaarheid (origineel)

Naleving van de voorschriften en normen ondersteunen

In overeenstemming met IEC 62443 en de beste praktijken in de sector helpen cyberbeveiligingsoplossingen operators te voldoen aan de wettelijke vereisten en zorgen ze voor systematische risicobeperking gedurende de hele levenscyclus.

Bescherm uw elektrische OT — Kies voor een holistische aanpak op het gebied van cyberbeveiliging

Eén enkele maatregel is niet voldoende om beveiliging te bieden, zelfs niet bij een laagspanningsstroomdistributie: u hebt een systematische aanpak van begin tot eind nodig om meerdere barrières en firewalls op te bouwen. Voortbouwend op de strategie van Defensie bieden we bescherming op meerdere niveaus tegen cyberaanvallen, zoals aanbevolen in de internationale norm IEC 62443 — van fysieke bescherming tot fabrieksbeveiliging, netwerkbeveiliging en systeemintegriteit voor elk afzonderlijk veldapparaat.

Geanimeerde infographic toont de holistische beschermingsbenadering van laagspanningcyberbeveiliging

Cyberbeveiliging integreren als planner, systeemintegrator of operator

De IEC 62443-norm is van invloed op alle belanghebbenden: operators, systeemintegratoren of fabrikanten. Ze hebben allemaal hun eigen verantwoordelijkheidsgebied. Dat is de enige manier om cyberbeveiliging op holistische wijze te waarborgen, met een systeembenadering van begin tot eind.

Iedereen wordt aangemoedigd om cyberbeveiliging te integreren en toe te passen in hun processen en organisatiestructuren. Elektrische systemen zijn net als auto's: bij de ontwikkeling van voertuigen worden de belangrijkste veiligheidsfuncties opgenomen in het ontwerp. Wanneer het voertuig wordt gebouwd, worden de veiligheidsfuncties gekalibreerd, ingesteld en getest. En als hij draait, wordt hij gecontroleerd om er zeker van te zijn dat de veiligheidsfuncties actief zijn en betrouwbaar werken in geval van nood.

243f86a3-f99f-4277-8d1b-3bd2de6e74c2-Zielgruppe-Planer-1920x1080

Planners: Plan van meet af aan voor cyberbeveiliging

Het is belangrijk om al bij de planningsfase rekening te houden met cyberbeveiliging.

We bieden u specificaties voor de aanbesteding van het systeem, functies voor cyberbeveiliging in de aanbestedingsteksten van producten en advies door onze experts.

Documentatie voor aanbestedingen voor het Cyberbeveiligingssysteem

Use case

Systeemintegratoren: Cyberbeveiliging tijdens de inbedrijfstelling

Als systeemintegrator moet u een veilig systeem implementeren dat gebaseerd is op veilige producten en dat vervolgens doorgeven aan de operators. Cyberbeveiliging moet volledig geïntegreerd zijn wanneer u een telefooncentrale implementeert en inbedrijfstelt. U combineert veilige afzonderlijke componenten om een veilig systeem te vormen, test het en draagt het vervolgens over aan de systeembeheerder.

We zijn er om u te helpen met professionele kennis, softwaretools en toepassingsvoorbeelden.

Cyberveilige producten, zoals het Achilles-certificaat voor SENTRON Powercenter 3000

Use case

Securitytool voor de inbedrijfstelling van SENTRON Powerconfig

8b27e449-d8c3-4621-b6aa-1cc083688f2c-Zielgruppe-Systemintegrator-1920x1080
60e2899f-1cda-49b1-a9fb-28440d959711-Zielgruppe-Betreiber-1920x1080

Operators: Beveilig actieve systemen tegen aanvallen

Als operator moet u bewustzijn en begrip creëren binnen de hele organisatie en al haar mensen: u moet samenwerken met systeemintegrators om processen te definiëren, zoals welke acties door wie kunnen worden ondernomen, wanneer en op welke autoriteit. U moet eventuele kwetsbaarheden verhelpen die zich tijdens de operationele fase kunnen voordoen.

U bent ook verplicht om te zorgen voor een veilige werking. Gedurende de hele levenscyclus houdt u uw activiteiten veilig en up-to-date door updates toe te passen om de meest geavanceerde bescherming te behouden.

We helpen de cyberbeveiliging van uw apparaten op lange termijn te behouden met kwetsbaarheidsbeheer en nieuwe firmwareversies.

Cyberveilige producten, zoals het Achilles-certificaat voor SENTRON Powercenter 3000

Kwetsbaarheidsbeheer en nieuwe firmwareversies

Firmwarelijst voor SENTRON-onderdelen

Hoe kunt u de overstap maken van OT naar IT?

Een bewezen optie is de SENTRON Powercenter 3000 Security Gateway.

  • Security Gateway als het hart van cyberveilige laagspanningsstroomdistributie: een onderdeel dat de externe beveiliging van uw installatie aanzienlijk verbetert.
  • Bescherming door gerichte beveiligingsinstellingen binnen SENTRON Powercenter 3000
  • Veilige verbinding met cloudsystemen: interfacebescherming met een versleutelde verbinding
  • Robuuste communicatie-interface: Achilles-certificering bevestigt de functionaliteit die nodig is om de veiligheid en stabiliteit van industriële systemen te waarborgen.

SENTRON Powercenter 3000

Illustratie van een beveiligingsgateway tussen het paneel en de Sentron-PowerCenter-3000-software

5 tips voor meer cyberbeveiliging

Cyberbeveiliging is meer dan alleen een functie binnen een product. Het behandelt het hele systeem, de processen en de organisaties. Hier zijn vijf punten om in de gaten te houden.

Veelgestelde vragen

Ontdek de bronnen

Whitepaper

Witboek | Veilige draadloze communicatie bij laagspanningsstroomdistributie

Witboek | Cyberbeveiliging voor de distributie van laagspanningsenergie

Witboek | Cyberbeveiliging met SENTRON 3WA-luchtstroomonderbrekers

Brochures

Brochure | Factsheet: Cyberbeveiliging in laagspanningsstroomdistributie met SENTRON digital

Brochure | Themadocument: Cyberveilige digitalisering van uw stroomdistributiesysteem met het SENTRON-portfolio

Webinars

Webinar | Blauwdruk voor de distributie van laagspanningsenergie op het gebied van cyberbeveiliging