Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Universiteit van Lincoln

Een intelligente campus begint met Intelligent Valves

Left artickle block- ONE - lincoln-university 503fd798-60e1-4d8e-9776-d3c1ca1916e4

Referentie: Een toonaangevende instelling voor landgebonden sectoren sinds 1878, streeft naar koolstofneutraliteit in 2030 en een koolstofvrije voetafdruk in 2050.

Locatie: Lincoln, Nieuw-Zeeland.

Focus op het project: een uitgebreid gebouwautomatiseringssysteem met intelligente kleppen voor verbeterde energie-efficiëntie en duurzaamheid.

Voorvechter van duurzaamheid

Lincoln University is een vooraanstaande universiteit voor landgebonden sectoren en houdt zich al sinds 1878 bezig met urgente milieuproblemen. Het heeft zijn eigen milieudoelstellingen vastgesteld om tegen 2030 koolstofneutraliteit te bereiken en in 2050 een koolstofvrije voetafdruk. Om te helpen deze doelstellingen te bereiken, hadden de nieuwe onderzoeksfaciliteiten een slimme oplossing nodig die een duurzame bedrijfsvoering zou garanderen, evenals het consequent identificeren van energiebesparingsmogelijkheden en het meten van het energieverbruik voor duurzaamheidsrapportage.

Setpoint Solutions, al meer dan 20 jaar een gecertificeerde Siemens Building Automation Partner, heeft expertise op het gebied van systeemintegratie en groene bouwprojecten, waardoor ze — samen met de innovatieve oplossingen van Siemens — de perfecte partner zijn voor dit project.

Het is een eer voor Siemens om met Setpoint Solutions samen te werken. Ze gebruiken onze nieuwe technologieën voortdurend in een vroeg stadium en nemen altijd graag deel aan veldtesten en feedbacksessies voor nieuwe producten. „
Paul McMullen, Regionale verkoopmanager, Siemens Building Products, Nieuw-Zeeland
EÉN - Lincoln-universiteit

De visie realiseren met Intelligent Valves

Om de doelstellingen van de universiteit op het gebied van energie-efficiëntie te bereiken, hebben Siemens en Setpoint Solutions een gebouwautomatiseringsoplossing aangeboden die gebouwautomatisering, gebouwbeheer, ruimteautomatisering en lichtregeling omvat. Het gebouwbeheersysteem (BMS) maakt gebruik van Siemens PXC-automatiseringscontrollers en TX I/O-modules om ingangen en besturingsuitgangen te beheren. De oplossing maakt ook gebruik van een uitgebreide reeks Siemens-bouwproducten, waaronder sensoren, dempermotoren, regelkleppen en actuatoren, voor een naadloze werking. De belangrijkste innovatie van dit project is de dynamische hydraulische balanceringsoplossing. Setpoint Solutions heeft twintig Siemens EVG Intelligent Valves ingezet om de primaire luchtbehandelingskasten in de nieuwe gebouwen te regelen. Deze kleppen zijn meer dan alleen systeemcomponenten, ze zijn de hoekstenen voor operationele efficiëntie en duurzaamheid.

Het project was aanvankelijk gespecificeerd en ontworpen met standaard gemotoriseerde regelkleppen; de ingenieurs van Setpoint Solutions zagen echter een belangrijke mogelijkheid om energie te besparen door te upgraden naar Siemens Intelligent Valves. De gegevens die via de kleppen worden verzameld, helpen niet alleen om energie te besparen, maar ook bij onderhoud en service op afstand.
Sam Hazlett, Directeur bij Setpoint Solutions,

De ultieme duurzame oplossing voor verwarmings- en koelsystemen

infographic voor realtime tracking met een persoon voor een scherm

Realtime tracking voor verbeterde energie-efficiëntie

De Siemens Intelligent Valve volgt stroomsnelheden, temperatuur en energie in realtime, waardoor energieberekeningsgegevens transparant worden. Dynamic hydronic balancing compenseert automatisch drukschommelingen om temperatuurschommelingen in de onderzoeksfaciliteiten te vermijden en zorgt voor ruimtecomfort voor gebruikers en maximale energie-efficiëntie.

Infographic voor eenvoudige installatie — hand en smartphone

Eenvoudige installatie en gestroomlijnde bediening

De installatie en inbedrijfstelling van de Intelligent Valves op de universiteit was eenvoudig, intuïtief en snel, vergeleken met standaardkleppen, waarbij slechts één korte extra stap nodig was voor de inbedrijfstelling. Bovendien stroomlijnt de Siemens ABT Go-app de installatie en aanpassingen dankzij de gebruiksvriendelijke interface, waardoor de bediening eenvoudig en efficiënt is.

informatiemedewerker met gele helm voor een gevisualiseerde stad

Minder fouten en verbeterde betrouwbaarheid

In de nieuwe gebouwen van de universiteit zijn de Intelligent Valves ingesteld in de modus voor stroomregeling, wat nog meer voordelen biedt tijdens het gebruik, zoals het beperken van het risico op menselijke fouten; het maakt het ook eenvoudiger om alarmen te behandelen en problemen bij de hoofdoorzaak te identificeren. Aanvullende gegevens van elke Intelligent Valve bieden servicetechnici informatie om te helpen bij onderhoud en service op afstand.

infographic voor lagere materiaalkosten

Lagere materiaal- en energiekosten

De materiaalkosten voor Setpoint Solutions waren lager omdat er minder kleppen nodig waren in het systeem dankzij de ingebouwde stroombegrenzingsmogelijkheden van de Intelligent Valves. Lagere materiaalkosten in combinatie met hogere energiebesparingen zullen de universiteit op lange termijn kostenbesparingen opleveren.

De installatie en inbedrijfstelling van de Intelligent Valves van Siemens was eenvoudig, intuïtief en verrassend snel.
Andre Kraenzlin,, Senior systeemingenieur, Instelpunt
Foto van twee vrouwen die praten in een vergaderruimte.

De uitdagingen van morgen aanpakken met de oplossingen van vandaag

Investeren in intelligente kleppen en slimme bouwtechnologieën zal Lincoln University helpen het energieverbruik te verminderen en de operationele efficiëntie van haar nieuwe onderzoeksfaciliteiten te verbeteren. Dit zal de toewijding van de universiteit aan academisch onderscheid versterken door te zorgen voor een duurzame campusinfrastructuur en een optimale leeromgeving voor haar studenten. Zoals veel instellingen moderniseert Lincoln University verouderde infrastructuur en introduceert flexibiliteit om zich voor te bereiden op digitale ontwikkelingen. Intelligente kleppen zijn slimme apparaten die via de digitale toepassingen van Siemens met de cloud kunnen worden verbonden als onderdeel van onze Building X-suite. Dit biedt extra voordelen, zoals toegang op afstand tot meerdere locaties, realtime zichtbaarheid en bediening, gegevenstrends en -analyse, en dat allemaal met de zeer veilige verbinding van Siemens. Intelligente kleppen hebben meerdere protocollen en zijn klaar voor systeemupgrades en toekomstige digitalisering als de universiteit ervoor kiest haar gebouwbeheer verder te digitaliseren.

Begin vandaag nog met uw slimme campusreis

De samenwerking van Siemens met Setpoint Solutions en Lincoln University illustreert de kracht van slimme bouwtechnologieën en onze collectieve inzet voor het milieu. De reis van de universiteit inspireert academische instellingen over de hele wereld om na te denken over hoe digitale transformatie kan zorgen voor een slimmere, duurzamere campusomgeving.

Geïnspireerd door het verhaal en klaar om aan uw slimme campustransformatie te beginnen? Neem vandaag nog contact met ons op om erachter te komen hoe we uw doelstellingen op het gebied van efficiëntie en duurzaamheid kunnen ondersteunen met milieubewuste innovatie op uw campus.

Foto van Lincoln University

Gerelateerde referenties

IAQ en energie-efficiëntie in evenwicht brengen op scholen in Maine Township
Maine Township School District, Park Ridge, Onderzoek en onderwijs

  • Een verhaal over de modernisering van HVAC-systemen en -besturingen op drie grote middelbare scholen.
  • In het HVAC-systeem en -besturingen zijn 2.500 PICV's, 1.300 DXR2-controllers, 800 sensoren voor kamereenheden, 500 klepaandrijvingen, 100 frequentieregelaars, 50 TC-controllers en 10 PXC's geïnstalleerd.
  • De resultaten: een besparing van USD 75.000 op de eerste kosten, 50% snellere levering van frisse lucht en 30% potentiële energiereductie dankzij een efficiënter watersysteem
Afbeelding van Lincoln University

Winkelcentrum heeft tot 25% energie bespaard met Siemens Intelligent Valve
Vega Subayevleri AVM, Ankara, winkelcentrum

De oplossing van Siemens heeft een inefficiënt energieverbruik van ongeveer 25% voorkomen

Siemens Intelligent Valves werd gekozen om het energieverbruik voor meer dan 150 winkels in het winkelcentrum transparant en efficiënt te beheren en tegelijkertijd het energieverbruik te verminderen.

Bekijk de video

Afbeelding van een winkelcentrum in Ankara

Comfort op maat van elk dier
Pairi Daiza, België, Gastvrijheid en entertainment

  • Het comfort van dieren en bezoekers is van het grootste belang voor Pairi Daiza. Het klimaat moet overal perfect zijn, zowel in de verblijven als in de hotels van het Pairi Daiza Resort.
  • Met de gebouwentechniek van Siemens kunnen de temperatuur, luchtvochtigheid en luchtkwaliteit perfect worden geregeld zonder dat bezoekers ongemak ondervinden.
  • Ongeacht schommelingen in de systeemvraag past de installatie zich soepel aan omdat ze is uitgerust met automatisch geregelde intelligente kleppen van Siemens. Dit zorgt op elk moment voor een optimale werking.
Afbeelding van een witte beer in een dierentuin - en een kind dat voor hem staat