Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Een partnerschap om kunst en cultuur te beschermen

De kunstwerken in het Kunsthaus Zürich zijn uniek en moeten worden beschermd tegen beschadiging, diefstal en verslechtering. Om dit te bereiken vertrouwt het Kunsthaus op uitgebreide Siemens-beveiligingssystemen, waaronder een innovatie om de exposities te beschermen.

Een waardevolle samenwerking

Ongeveer 4000 schilderijen, sculpturen en andere kunstwerken van de middeleeuwen tot op de dag van vandaag, samen met meer dan 100.000 handtekeningen, prenten en foto's uit vijf eeuwen: de Kunsthaus Zürich herbergt een van de grootste kunstcollecties van het land. Meer dan een half miljoen bezoekers per jaar genieten van deze en andere aantrekkelijke tijdelijke tentoonstellingen in internationaal formaat. Het grootste deel van deze unieke collectie is eigendom van Zürcher Kunstgesellschaft (de Zurich Art Society), een van Europa's grootste kunstsponsororganisaties.

Waar het verleden de toekomst ontmoet

De kunstwerken, die verspreid over de 11.500 m3 tentoonstellingsruimte te bewonderen zijn, zijn opmerkelijke getuigen van de Europese cultuur. Het Kunsthaus Zürich maakt deze culturele goederen toegankelijk en bewaart ze voor toekomstige generaties.

Het is gewijd aan alle kunstgenres en toont de veranderende trends in de moderne kunst. Deze essentiële taak omvat ook het minimaliseren van de mogelijke risico's: of vuur, diefstal of vandalisme, het Kunsthaus wil zijn kunstwerken en natuurlijk zijn bezoekers beschermen. Deze grote Europese kunstinstelling heeft deze taak toevertrouwd aan de modernste technologie van Siemens, die een cruciaal onderdeel vormt van het uitgebreide beveiligingsconcept.

kunsthaus-zuerich original - 45148260-7e9b-4863-9b8f-28b6be293e61
Onze samenwerking met Siemens zorgt ervoor dat onze exposities worden beschermd en dat we onze aandacht kunnen richten op onze kernkracht — namelijk het overbrengen van kunst en het inspireren van bezoekers — zonder dat we ons zorgen hoeven te maken.
Christiane Klotz, Kunsthistoricus Kunsthaus Zürich

Veelzijdige beveiliging

Met de opening van de uitbreiding van het Kunsthaus Zürich in 2021 is dit het grootste kunstmuseum in Zwitserland. Zoals het geval was voor de bestaande gebouwen, Siemens Smart Infrastructure leverde ook verschillende producten voor toegangscontrole, brandbeveiligingssysteem, inbraakdetectie en beeldalarm voor de nieuwbouw. Het doel van dit drieënhalf project was om aan tal van verschillende vereisten te voldoen: de waardevolle kunstwerken worden nauwgezet beschermd tegen schade of diefstal en perfect bewaard, terwijl ze nog steeds tot leven worden gebracht voor kunstliefhebbers. De veiligheid van personeel en bezoekers is ook belangrijk, vooral als het gaat om brandbeveiliging.

240403-Kunsthaus-Bilder-Melvin9 - 31f736c1-8942-4e7d-9e67-9bcbc195ccaf

Beveiligingsconcept op maat

Dankzij de technologie van Siemens kon een op maat gemaakt beveiligingsconcept worden geïmplementeerd in het Kunsthaus Zürich. Een uitgebreid beveiligingssysteem (met inbegrip van videobewaking) zou onbevoegde toegang onmiddellijk identificeren en passende maatregelen in de vorm van alarm- en controlefuncties in gang zetten.

In het geval van een binnenbrand kan de rook door de omgevingslucht in expositieruimtes met een hoog plafond worden uitgedund, waardoor het alarm wordt vertraagd — met fatale gevolgen. Daarom worden speciale rookmelders met aanzuiging gebruikt. Ze nemen voortdurend luchtmonsters die via een netwerk van leidingen naar een zeer gevoelige detector worden gevoerd. Als er rookdeeltjes worden gedetecteerd, gaat het alarm af en wordt het blusproces geactiveerd.

Onze systemen helpen het Kunsthaus om risico's zoals diefstal en brand te minimaliseren. Dit zorgt ervoor dat foto's en sculpturen een blijvende bescherming hebben voor toekomstige generaties.
Matthias Rebellius, Lid van de raad van bestuur, Siemens AG en CEO Siemens Smart Infrastructure

Een geavanceerde nieuwe ontwikkeling

Het moderne, intuïtieve beveiligingstechnologie stelt het Kunsthaus in staat om alle systemen en sensoren te integreren in de bestaande beveiligingsbeheersystemen. Om te voorkomen dat de kunstwerken worden aangeraakt, hebben het Kunsthaus en Siemens samengewerkt om een nieuwe technologie te ontwikkelen: een capacitieve sensor produceert een waarschuwingsgeluid als iemand dicht bij het kunstwerk komt, en het personeel wordt op de hoogte gebracht.

BildervomKunsthausElkeWielbak3 - 97f2e6fe-99ad-45e6-b777-2c660ea265bc

Overzicht van de technologie

De optische en capacitieve draadloze detectoren van 'Siveillance' kunnen worden geïntegreerd in overkoepelende beveiligingssystemen en bieden zo een betrouwbare bescherming voor de kunstwerken. Optische draadloze detectoren maken gebruik van infrarode afstandsmeters en trillingsdetectoren voor diefstaldetectie, terwijl capacitieve draadloze detectoren bescherming bieden tegen nabijheid en diefstal. Beide detectoren zijn eenvoudig te installeren en verbruiken weinig stroom.

Siemens Arts Program: lab voor ideeën voor creativiteit en verandering

Kunst en cultuur vormen een essentiële basis voor elke samenleving. Ze zijn essentiële aanjagers van identiteit, creativiteit en zelfreflectie.

Dankzij het cultuurprogramma dat in 1987 werd opgericht, ontwikkelt Siemens nu al bijna veertig jaar zijn eigen, specifieke vormen van muziek en kunst. Om te beginnen lag de nadruk op de altruïstische belangen van de stichtersfamilie; nu is de groep betrokken bij talloze culturele projecten als aanhanger, maker en katalysator. Het Siemens Arts Program geeft het bedrijf een gezicht naast zijn activiteiten op het gebied van oplossingen en toont aan dat het maatschappelijk verantwoord ondernemen is.
De campagne 'Houses of Smart' van Siemens ondersteunt culturele centra zoals musea, operahuizen en theaters door technologieën aan te bieden om de veiligheid en duurzaamheid te verbeteren.

Bij Siemens voelen we ons enorm verantwoordelijk voor het behoud van ons historisch erfgoed. Ik gebruik elke truc in het boek, en nog veel meer!
Prof. Dr. Stephan Frucht, Artistiek directeur van het Siemens Arts Program