Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Wat energiebesparing te maken heeft met genezing

Samen met Siemens heeft de kliniek Bremerhaven-Reinkenheide de technologie van gebouwen en installaties gemoderniseerd — gefinancierd door energieprestatiecontracten, waarbij de investeringen worden verrekend met de besparingen.

Veel genezingssucces met weinig energieverbruik

Artsen, verplegend personeel en medische technologie leveren een beslissende bijdrage aan het succes van genezing. Ook de bouw- en installatietechniek. Omdat het staat voor veilige zorg en prettige omstandigheden voor patiënten en personeel. Dit is ook het geval in het Bremerhaven Hospital. Het gemeentelijk ziekenhuis voor acute zorg voor maximale zorg heeft 14 klinieken, een instituut en een medisch centrum. In het ziekenhuis met 723 bedden werken ongeveer 1.900 werknemers. De exploitant van de kliniek profiteert van het project voor energieprestatiecontracten met Siemens.

Uitdaging

Na bijna 30 jaar gebruik kwamen de technische systemen uit de jaren 70 niet meer overeen met de huidige stand van de techniek. De Klinikum Bremerhaven-Reinkenheide gGmbH heeft bijvoorbeeld besloten om de energie-efficiëntie van het bedrijf te moderniseren, in combinatie met een energiebesparingscontract. Het hoogtepunt: de investeringskosten worden via de energiebesparingen in een hoofdonderhoudsfase van twaalf jaar geherfinancierd. Siemens garandeert dit en zorgt er tegelijkertijd voor dat de systemen voortdurend worden geoptimaliseerd.

Oplossing

Na een uitgebreide behoefteanalyse heeft Siemens onder andere de verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsystemen, het gebouwbeheersysteem, de veilige stroomvoorziening en de steriele en keukentechnologie gemoderniseerd of vernieuwd. In totaal werden ongeveer 120 individuele maatregelen geïmplementeerd en werd een energiegegevensbeheersysteem van meer dan 100 meter opgezet. Talrijke innovatieve ideeën hebben bijgedragen aan succesvolle energiebesparingen. Voorbeeld: Een belastingbeheersysteem van het Desigo gebouwbeheersysteem verschuift de belastingspieken voor elektriciteit naar daluren.

Uitkering

De initiële investeringen van meer dan negen miljoen euro in energiebesparende maatregelen werden geherfinancierd, waarbij de besparingen op energiekosten contractueel werden gegarandeerd door Siemens. In totaal heeft het gemeentelijk ziekenhuis ongeveer 12,5 miljoen euro aan energiekosten bespaard tijdens de belangrijkste servicefase. Daartoe is de uitstoot van kooldioxide met meer dan 42.400 ton verminderd. Een gunstig neveneffect: de toekenning van de BUND met het keurmerk „Energy-Saving Hospital” — en meer tevreden werknemers en patiënten.

De gerealiseerde besparingen hebben de verwachtingen en prognoses ver overtroffen. Dankzij de voortdurende optimalisatie in het kader van energieprestatiecontracten besparen we nu 40 procent meer energie in vergelijking met de tijd van modernisering.
Jürgen Breuer, Hoofd Technologie en Bouw van de kliniek

Contracten op het gebied van energieprestaties: uw weg naar besparingen

CB13A5E8-C00B-4484-AC6B-AD31FC05A26C-Haken-beschikbaarheid-diepblauw-640x360

Herfinanciering van investeringskosten

De modernisering kostte meer dan negen miljoen euro — in de 12 jaar van de belangrijkste werkfase werden ze volledig geherfinancierd.

CB13A5E8-C00B-4484-AC6B-AD31FC05A26C-Haken-beschikbaarheid-diepblauw-640x360

Vernieuwing van de volledige technologie

De verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsystemen, het gebouwbeheersysteem, de stroomvoorziening, de steriele technologie en de keukentechnologie zijn vernieuwd.

CB13A5E8-C00B-4484-AC6B-AD31FC05A26C-Haken-beschikbaarheid-diepblauw-640x360

Permanente ondersteuning en optimalisatie

Contracten voor energieprestaties omvatten de voortdurende evaluatie en aanpassing van de systemen, zodat ze optimaal en efficiënt werken.

CB13A5E8-C00B-4484-AC6B-AD31FC05A26C-Haken-beschikbaarheid-diepblauw-640x360

Duurzame energiebesparingen

In de belangrijkste servicefase werd in totaal 12,5 miljoen euro aan energiekosten bespaard. De CO2-uitstoot daalde met meer dan 42.400 ton.