Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Datacenters van Keppel, Frankfurt: Platinum Standard

Het datacenter van Keppel Data Centre Holdings Germany GmbH stelt normen op het gebied van betrouwbaarheid en energie-efficiëntie. Dit vereist speciale bescherming.

Keppel Data Center Holdings Germany GmbH in Frankfurt

Keppel Data Centers is een bedrijf van de Singaporese Keppel Group. Het bedrijf is een leverancier van op maat gemaakte datacenters en colocatiedatacenters en is gevestigd in Frankfurt am Main, Duitsland, waar het in het voorjaar van 2018 een streng beveiligd datacenter verwierf. Mede dankzij de gebruikte oplossingen van Siemens kreeg dit datacenter een LEED-certificering (Leadership in Energy and Environmental Design) op platineniveau.

Uitdaging

Het KDC FRAU 1-datacenter van de Keppel-datacenters in Frankfurt am Main bestaat uit drie complexen: kantoren op ongeveer 1.500 vierkante meter, een opslag- en leveringsruimte van ongeveer 9.500 vierkante meter en de datahallen van twee verdiepingen van 10.000 vierkante meter met nog eens 10.000 vierkante meter technische ruimte voor airconditioning en elektrische voeding.

Beschikbaarheid en betrouwbaarheid zijn hier de topprioriteiten — en dus een ononderbroken en redundante stroomvoorziening, intelligente beveiligingstechnologie en betrouwbare gebouwautomatisering. Ruimteautomatisering moet koeling en airconditioning intelligent en naar behoefte koppelen en regelen, zodat de server niet oververhit raakt.

Oplossing

Siemens-oplossingen voor gebouwautomatisering, beveiliging en energievoorziening worden in het gebouw zelf geïnstalleerd. Een redundant ontworpen energietoevoersysteem van de netbeheerder, aangevuld met twee midden- en laagspanningsschakelaars met redundante schakelaars en stroomrails en dubbele koelsystemen, zorgt voor maximale redundantie en betrouwbaarheid. De oplossing voor toegangscontrole en brandbeveiliging is ook cruciaal voor de beschikbaarheid van het datacenter en de gegevensbeveiliging.

Uitkering

Als de stroom uitvalt, worden twee onafhankelijke, onderbreekbare voedingen (UPS) en noodgeneratoren ingeschakeld, die de stroomvoorziening gedurende 72 uur kunnen overnemen zonder bij te tanken. Hierdoor kan het datacenter maximale redundantie en een beschikbaarheid van 99,999% bereiken, niveau III van de standaard die is uitgegeven door het Uptime Institute.

De hoge energie-efficiëntie en de LEED-certificering hangen in grote mate af van de geavanceerde technologie van het Desigo-gebouwautomatiseringssysteem van Siemens, dat ook individuele regeling en continue bewaking van de verwarmings-, ventilatie- en koelsystemen mogelijk maakt.

Brandbeveiligings- en beveiligingsoplossingen zijn ook altijd up-to-date: ondanks de steeds grotere hoeveelheid gegevens neemt het energieverbruik niet dienovereenkomstig toe. De verhouding tussen het energieverbruik en de energiebehoeften van de servers is aanzienlijk verminderd.

De hoogste energie-efficiëntie en betrouwbaarheid van kritieke systemen zijn in deze periode de belangrijkste succesfactoren — ze zorgen voor onze bedrijfscontinuïteit. We hebben een betrouwbare samenwerking met Siemens voor de toekomst.
Jens Peter Müller, Country Manager Duitsland, Keppel Data Center Holdings Duitsland GmbH

Om ervoor te zorgen dat uw gegevens altijd veilig en beschikbaar zijn:

Gebouwautomatisering voor serverruimten

Desigo-gebouwautomatisering met 17.000 datapunten en twee bedieningsstations zorgt voor optimale koeling.

Vroegtijdige branddetectie beschermt servers

Het systeem wordt beschermd door 1.600 branddetectoren met een brandalarmpaneel uit de Sinteso-productfamilie en betrouwbare detectie via rookafzuigsystemen.

Het Security-concept beschermt tegen indringers

Perimeterbeveiliging, plus een inbraakalarmsysteem met 168 deursensoren en een beheersysteem maken het beveiligingspakket compleet.

Stroomvoorziening voor 99,999% beschikbaar

Stroomafwaarts zorgen dubbele midden- en laagspanningsvelden met dubbele schakelaars en stroomrails en dubbele koeltechnologie voor de stroomvoorziening.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in

Datacenter

Uitgebreide oplossingen voor maximale inzetbaarheid, maximale energie-efficiëntie, volledige schaalbaarheid en maximale beveiliging.

Automatisering en gebouwbeheer

Ons uitgebreide portfolio van gebouwautomatiseringssystemen stelt ons in staat oplossingen op maat te maken voor de specifieke vereisten van elk project. Openheid en flexibiliteit zijn de fundamentele principes achter al onze systemen.

Brandbeveiliging

Bescherming van mensen, bezittingen en gebouwen — 24 uur per dag, 365 dagen per jaar. Met cloudgebaseerde technologieën en onze jarenlange ervaring op het gebied van brandbeveiliging.

Beveiliging

Securityoplossingen helpen niet alleen om uw gebouw en de gebruikers ervan te beschermen, maar creëren ook toegevoegde waarde voor uw bedrijf.