Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Celcultuur bevorderen door innovatie

„Shaken, not stirred” is een van de beroemdste citaten uit de filmgeschiedenis. Wat standaard is voor James Bond, geldt ook voor Adolf Kühner AG in Birsfelden. Voor de toonaangevende fabrikant van schudmachines voor de internationale markt ligt de focus echter niet op martini's, maar op de teelt van microben en cellen van dieren, mensen, insecten en planten. De schudmachines worden op allerlei wetenschappelijke en industriële gebieden gebruikt en worden vaak gebruikt in cleanrooms. Hun toepassingsbereik is breed, van levensmiddelentechnologie en geneeskunde tot industriële biotechnologie. Afhankelijk van de toepassing en de behoeften van de klant zijn de schudmachines verkrijgbaar in verschillende afmetingen — van tafelschudapparaten en stapelbare incubatieschudders tot zogenaamde orbitaal geschudde bioreactoren. In dat laatste geval worden — eenvoudig gezegd — optimale omstandigheden gecreëerd en gemonitord voor het kweken van celculturen, waarbij parameters zoals temperatuur, pH en zuurstoftoevoer worden geregeld.

Eenvoudig in gebruik dankzij tassen voor eenmalig gebruik

De orbitaal geschudde bioreactorsystemen van Adolf Kühner zijn ideaal voor de kweek van alle soorten celculturen en zijn verkrijgbaar in vier maten voor verschillende werkvolumes, variërend van 1,5 tot 2500 liter. Ze komen dus overeen met de schaal van microtiterplaten en schudflessen en vormen een belangrijk onderdeel van het zogenaamde opschalingsproces van laboratorium naar pilot naar grote industriële schaal. Een groot voordeel van de combinatie van microtiterplaten, schudflessen en geschudde bioreactoren ligt in de consistente hydrodynamica die deze schudsystemen met elkaar verbindt. Dit zorgt voor reproduceerbare teeltomstandigheden gedurende het hele schaalproces en vereenvoudigt dit.

Celkweek is een veeleisend proces. Met het duidelijk gestructureerde bedieningspaneel kan de huidige toestand van de cellen op elk moment worden gecontroleerd.

Celkweek is een veeleisend proces. Met het duidelijk gestructureerde bedieningspaneel kan de huidige toestand van de cellen op elk moment worden gecontroleerd.

De waarde van de inhoud van de bioreactor kan gemakkelijk enkele honderdduizenden Zwitserse frank bedragen. Een redundant controlesysteem zorgt voor een succesvolle uitvoering van het meerdaagse teeltproces.

De waarde van de inhoud van de bioreactor kan gemakkelijk enkele honderdduizenden Zwitserse frank bedragen. Een redundant controlesysteem zorgt voor een succesvolle uitvoering van het meerdaagse teeltproces.

Kwaliteit die op lange termijn beschikbaar is

Siemens staat voor betrouwbare kwaliteit op lange termijn, die in lijn is met de waarden van Adolf Kühner. Om deze reden, en omdat klanten herhaaldelijk machines met Siemens-componenten aanvragen, gebruikt Adolf Kühner al vele jaren Siemens-producten. Tot nu toe werden Siemens-panelen voornamelijk geïntegreerd, omdat de elektronica van de machines meestal interne ontwikkelingen waren.

Voor een groot systeem, zoals de SB2500-Z-bioreactor, die bij volledige belasting meer dan vijf ton kan wegen, besloot het bedrijf te vertrouwen op standaard Siemens-componenten voor het hele engineeringproces. Siemens-componenten zijn goed ingeburgerd en populair in de veeleisende farmaceutische en voedingsmiddelenindustrie, en dankzij het TIA Portal zijn ze ook beschikbaar binnen een naadloos algemeen ecosysteem.

Technisch overzicht

Het redundante SIMATIC S7-besturingssysteem, aangevuld met flexibele Remote IO ET200SP-randmodules, zorgt voor een ononderbroken proces. Met SIMATIC WinCC OA is een aangepaste, fabrikant- en platformonafhankelijke bediening en bewaking van technische systemen mogelijk, met name voor toepassingen met hoge klantspecifieke aanpassingsvereisten. Zo kan WinCC OA zijn sterke punten volledig aantonen, zelfs in machines van Adolf Kühner AG in een industriële omgeving.