De faciliteit van Greenergy Data Centers in de buurt van Tallinn, Estland, is toonaangevend op het gebied van duurzame innovatie. Aangedreven door hernieuwbare energie, slimme technologie en hergebruik van afvalwarmte, vermindert het de impact op het milieu en verbetert het tegelijkertijd de efficiëntie. AI-gestuurde koeling optimaliseert de prestaties verder. Aangezien datacenters wereldwijd enorm veel energie verbruiken, laat deze faciliteit zien hoe groenere oplossingen digitale groei op verantwoorde wijze kunnen ondersteunen.
Een datacenter op een groene manier runnen
Toonaangevende innovaties op het gebied van AI, sensoren en hoogspanning

Ontdek de optimalisatie van koeling op basis van AI
Siemens verbeterde het energieverbruik met het door AI aangedreven White Space Cooling Optimization-systeem (WSCO) om de koeling automatisch aan te passen op basis van de vraag.

Reken op de betrouwbaarheid van de infrastructuur
Siemens zorgt voor een betrouwbare stroomvoorziening met drie reddingslijnen: Sivacon 8PS-stroomrails, Simosec-middenspanningsschakelaars en het Siemens Energy-hoogspanningssysteem.
Wees gerust, met veiligheidsmaatregelen
Het datacentercomplex van Greenergy heeft meer dan 3.000 infrastructuur- en milieusensoren, die 24/7 worden bewaakt voor maximale veiligheid.
Betrouwbaarheid, beveiliging en connectiviteit

Brandpreventie
Elke serverruimte is uitgerust met een eigen brandpreventiesysteem voor zuurstofreductie dat werkt in combinatie met een zeer nauwkeurig rookdetectiesysteem om elke brand onmiddellijk te detecteren. Bovendien zijn alle technische ruimten ontworpen als afzonderlijke brandbeveiligingszones.
Koel af op de vraag naar energie
Temperatuurbeheer is een belangrijke bron van energieverbruik in datacenters. Siemens optimaliseert dit met een door AI ondersteund White Space Cooling Optimization-systeem (WSCO). Wanneer de vraag toeneemt, reageert het systeem automatisch, waarbij de eenheden en de luchtstroom worden aangepast aan de belastingsvereisten. Datacentermanagers beheren het systeem en de faciliteit via Desigo CC BMS. Bovendien visualiseert Power Manager, de nieuwste uitbreidingsmodule voor Desigo CC, de elektrische infrastructuur van het datacenter met dashboards, met realtime en historische gegevens voor rapportage, trends, analyse, waarschuwingen en KPI-monitoring.


Drie reddingslijnen voor maximale betrouwbaarheid van de infrastructuur
Sivacon 8PS-busbars en Simosec-middenspanningsschakelaars en een Siemens Energy-hoogspanningssysteem zorgen voor een betrouwbare stroomvoorziening van Greenergy. Bovendien zijn het onderstation en de transformatoren van de installatie verbonden via twee redundante verbindingen. Als, tegen alle verwachtingen in, beide verbindingen uitvallen, worden de Uninterruptible Power Supplies (UPS) geactiveerd. Mocht zelfs deze maatregel worden beïnvloed, dan is er nog een andere reddingslijn: generatoren ter plaatse voeden het systeem gedurende maximaal drie dagen zonder dat er externe energie nodig is.
Dankzij dit uitgebreide veiligheidsconcept bereikt de faciliteit niveau drie tot vier op de schaal van redundantie van de infrastructuur.
Toen we het systeem voor het eerst lanceerden, verbeterde het onze efficiëntie met ongeveer 30% met één druk op de knop.