Hoge ethische normen voor de valutamarkten
De FX Global Code is een verzameling wereldwijde principes van goede praktijken op de valutamarkt. Het werd ontwikkeld door een partnerschap tussen centrale banken en marktdeelnemers uit 16 rechtsgebieden over de hele wereld.
Siemens heeft een actieve rol gespeeld in de ontwikkeling van de FX Global Code en was een van de eerste bedrijven wereldwijd die deze heeft goedgekeurd. Het doel van de FX Global Code is het bevorderen van een robuuste, eerlijke, liquide, open en voldoende transparante markt waarin een diverse groep marktdeelnemers, ondersteund door een veerkrachtige infrastructuur, in staat is om met vertrouwen en effectief transacties uit te voeren tegen concurrerende prijzen die de beschikbare marktinformatie weerspiegelen en op een manier die voldoet aan aanvaardbare gedragsnormen.
De zes principes van de FX Global Code
Siemens is een natuurlijk lid van het partnerschap tussen centrale banken en marktdeelnemers over de hele wereld dat de FX Global Code bepaalt. Het is bedoeld om normen en principes te bevorderen die de integriteit en werking van de valutamarkten voor de groothandel in vreemde valuta - FX - bevorderen.
Ethiek
Eerlijkheid op de FX-markt moet worden bevorderd door ethisch en professioneel gedrag
Bestuur
De controle over de activiteiten op de valutamarkt moet worden gehandhaafd via een effectief bestuurskader
Uitvoering
Transacties moeten met integriteit en zorg worden onderhandeld en uitgevoerd
Het delen van informatie
De communicatie moet nauwkeurig en duidelijk zijn en moet vertrouwelijke informatie beschermen
Risicobeheer en naleving van de regelgeving
Risico's moeten worden beheerd en gerapporteerd met behoud van een robuuste controle- en nalevingsomgeving
Bevestigings- en afwikkelingsproces
Procedures na de transactie moeten de soepele en tijdige bevestiging en afwikkeling van FX-transacties bevorderen