Bekijk whitepapers van experts om uw digitale transformatie te stimuleren.
In dit artikel wordt het voordeel onderzocht van digitale onderstations met een procesbus ten opzichte van een conventioneel onderstation zonder procesbus.
Het artikel bevat een vergelijkend overzicht van de normen IEC 61850-9-2 en IEC 61869-9, die cruciaal zijn voor het ontwerp en de implementatie van procesbustechnologie.
Dit artikel heeft tot doel de implementatie van IEC-61869-technologie in onderstations voor nutsvoorzieningen te bespreken om veldmetingen te consolideren en deze naar een gecentraliseerd beveiligingsrelais te sturen.
In dit artikel wordt het Current Waveform Analysis (CWA) -algoritme besproken dat is geïntroduceerd voor differentiële toepassingen van transformatoren.
De Point-on-Wave-schakelfunctie wordt gebruikt om verhoogde elektrodynamische en diëlektrische belastingen te verminderen die worden veroorzaakt door een niet-optimale omschakeling van stroomonderbrekers in het netwerk.
Dit artikel presenteert een principe voor het volgen van de samplingfrequentie dat effectief is van 10 Hz tot 90 Hz.
Het document introduceert bescherming op basis van impedantie (21C) als mogelijke verbetering ten opzichte van traditionele spanningsverschilbeveiliging (87V) voor shuntcondensatorbanken.