Ongeëvenaarde bescherming voor onvervangbare gegevens
Een heel bijzondere schat is opgeslagen in de vier Duitse EAGLE-datacenters van Siemens: gegevens van operationele processen en van talloze klanten. Zes van de huidige acht petabytes (8.000 terabytes) aan datavolume worden opgeslagen op de servers van een onopvallend gebouw in München. Een datacenter met een verrassend laag energieverbruik. De reden hiervoor is het Totally Integrated Power-concept van Siemens Smart Infrastructure. Het gebouw is LEED Gold-gecertificeerd door de U.S. Green Building Council.
Uitdaging
Inbraakbeveiliging en toegangscontrole vereisten een absoluut betrouwbare allround beveiligingsoplossing met de modernste inbraakbeveiligingstechnologie. Er is nog een ander veiligheidsrisico voor datacenters: brand. De hoge energiebelasting, veel kabels en brandbare materialen en de constante diepgang van het koelsysteem verhogen het risico op brand. Hier was een speciale en uitgebreide brandbeveiligingsoplossing nodig.
Oplossing
Het innovatieve toegangscontrolesysteem is gebaseerd op het modulaire Siport-systeem. Het biedt bijvoorbeeld lezers voor contactloze identiteitskaarten, sleutelhangers, biometrische lezers of zelfs mobiele apparaten met Near-Field Communication-technologie (NFC). Als u naar de servers van het EAGLE Data Center wilt gaan, moet u eerst een speciale tag tegen de lezer houden, waarna uw handpalm wordt gescand. Voor brandbeveiliging detecteert een speciaal rookdetectiesysteem (VESDA) branden in een vroeg stadium. In het geval van een brandalarm wordt er gas naar het gebouw gevoerd. Het gas, dat onschadelijk is voor mensen, haalt zuurstof uit het vuur en dooft het onmiddellijk. Tegelijkertijd wordt de brandweer gealarmeerd.
Uitkering
De oplossing voor toegangscontrole en brandbeveiliging is cruciaal voor de beschikbaarheid van datacenters en gegevensbeveiliging. Het heeft zijn waarde bewezen: sinds de opening draait het EAGLE datacenter in München betrouwbaar en ononderbroken. Dit wordt ook gegarandeerd door de redundantie van de verschillende systeemcomponenten, van airconditioningsystemen tot energievoorziening.
Het beschermen van gegevens is misschien wel een van de belangrijkste taken in de wereld van vandaag, en omvat doelen zoals vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid.
Innovatief beveiligings- en beschermingsconcept

Gegevens beschermd tegen onbevoegde personen
Het toegangscontrolesysteem voorkomt dat onbevoegde personen toegang krijgen tot veiligheidsrelevante gebieden. Gevoelige gebieden zijn bijzonder beschermd.

Het concept minimaliseert het brandrisico
Het brandbeveiligingsconcept is speciaal ontworpen voor ruimtes met een verhoogd risico op brand en voor gebruik van servers. Het blussen gebeurt met ongevaarlijk gas.

Veilige bediening, 24 uur per dag
Alle systemen zijn ontworpen om storingsveilig te zijn, met inbegrip van de gebouwentechniek. Dit zorgt voor een ononderbroken werking, 24 uur per dag.

Gekoppeld en centraal bestuurd
De oplossing voor veiligheid en brandbeveiliging bouwt modulair op elkaar voort en is met elkaar verbonden. Het kan centraal worden bestuurd en bewaakt.
Misschien bent u ook geïnteresseerd in

Building Services
Gebouwdiensten helpen u meer uit uw gebouw te halen. Gebouwgegevens stellen u in staat uw gebouwactiviteiten te verbeteren.

Brandbeveiliging
Bescherming van mensen, bezittingen en gebouwen — 24 uur per dag, 365 dagen per jaar. Met cloudgebaseerde technologieën en onze jarenlange ervaring op het gebied van brandbeveiliging.

Beveiliging
Securityoplossingen helpen niet alleen om uw gebouw en de gebruikers ervan te beschermen, maar creëren ook toegevoegde waarde voor uw bedrijf.

Automatisering en gebouwbeheer
Ons uitgebreide portfolio van gebouwautomatiseringssystemen stelt ons in staat oplossingen op maat te maken voor de specifieke vereisten van elk project. Openheid en flexibiliteit zijn de fundamentele principes achter al onze systemen.