Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Digital twin verbetert de veiligheid in de tunnel van Zürich

Rustige nachten in het park in plaats van lawaai, stof en uitlaatgassen: de snelwegtunnel van Schwamendingen verbindt beide delen van District 12 in Zürich en is een meerwaarde voor de hele buurt. Siemens helpt ervoor te zorgen dat het ventilatiesysteem in de tunnel klaar is voor alles wat er kan gebeuren.

Geluid omzetten in natuur

Nieuwe groene ruimte, schonere lucht, sterkere verbindingen

Lawaai, uitlaatgassen en een bijna onoverkomelijke scheiding door hun buurt: dit is nu allemaal verleden tijd. De geluidsbarrière verbetert de verbinding tussen de twee delen van Schwamendingen en beschermt de bewoners tegen lawaai en luchtvervuiling. Bovendien zal een groot park op de cover dienen als recreatiegebied in het midden van het stedelijk gebied.

Tunnel Einhausung Schwamendingen 13

Slimme bedieningselementen voor schone lucht

Voor de complexe besturingstaken vertrouwen de projectmanagers op Siemens. Een netwerk van controllers, waaronder een hoger niveau SIMATIC S7-1500 en 10 lokale regelaars — zorgt ervoor dat de tunnelventilatie soepel blijft verlopen, terwijl 52 SIMATIC ET200SP decentrale randapparatuur houdt de omstandigheden in realtime in de gaten en bedient de straalventilatoren via SINAMICS G120X frequentieomvormers.

De engineering en programmering worden eenvoudig afgehandeld in het TIA Portal, en de WinCC Unified View of Things op het web maakt eenvoudige lokale visualisaties rechtstreeks op de S7-1500-controller mogelijk.
Marcel Bachmann, Algemeen directeur, Autocomp AG

Digital twin in plaats van volledige sluiting

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de ventilatie goed werkt in geval van nood? Voor dit doel heeft HBI Haerter, een Zwitsers ingenieursbureau gespecialiseerd in tunnelventilatie, een tunnelventilatiesimulator ontwikkeld, die met succes werd gebruikt als proof of concept in de samenwerking met Siemens aan het Roveredo-bypassproject. Dankzij het innovatieve modelleringssysteem maakt de HBI-simulator interactie met de controller en de realtime visualisatie van de resultaten mogelijk. Bachmann erkent ook de voordelen van het gebruik van de digital twin voor automatisering. Dit komt omdat niet alleen de ventilatiecomponenten worden gesimuleerd — de controllers kunnen ook in kaart worden gebracht met behulp van de virtuele PLC SIM Advanced-controller in het Totally Integrated Automation (TIA) Portal. Zo kunnen verschillende scenario's worden gesimuleerd en getest voordat de apparaten ter plaatse worden geïnstalleerd. Simon Frey, projectmanager bij HBI, denkt ook aan de inwoners van Schwamendingen, die campagne hebben gevoerd om het geluidsniveau te verminderen: „De virtuele omgeving helpt ons ook om de bewoners niet verder te hinderen. Als we echte tests zouden uitvoeren, die om logistieke redenen's nachts zouden moeten worden uitgevoerd, zou ons werk met de ventilatoren de bewoners wakker houden, want de ventilatoren zijn zo luid als een straalvliegtuig wanneer ze op volle capaciteit werken.”

Image - ONE - 2a62571d-0fe8-49ad-ae88-0d6fa96ab8c8

De weg wijzen voor toekomstige projecten

Dankzij de virtuele inbedrijfstelling hoeft het Zwitserse federale wegenbureau (FEDRO) dit drukke snelweggedeelte helemaal niet af te sluiten. Markus Eisenlohr, specialist in bedienings- en beveiligingsapparatuur bij de FEDRO, benadrukte hoe belangrijk dit is, aangezien elke sluiting onmiddellijk verstrekkende gevolgen zou hebben voor al het verkeer in de regio Noord-Zürich. Hij kan zich voorstellen dat een soortgelijke simulatie ook in toekomstige projecten zal worden gebruikt. Bovendien is virtuele planning en inbedrijfstelling een uitstekende aanvulling op de planning van een project met behulp van Building Information Modeling (BIM), iets wat steeds vaker voorkomt bij complexe bouwprojecten.

Begin uw reis