Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
Digitale advertentie voor bedrijfsdiensten met een blauw-wit ontwerp waarin innovatie en geavanceerde technologische oplossingen worden benadrukt.

Zoek EMC- en typetestcentra

Ontdek betrouwbare testen op het gebied van elektromagnetische compatibiliteit (EMC) in de testcentra van Siemens, beschikbaar voor zowel interne als externe klanten. We zijn geaccrediteerd door Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) en gecertificeerd door DEKRA en UL, dus onze testrapporten worden wereldwijd erkend.

A Siemens power plant with a control panel and a power switch turned on.

Testen en certificeringen waarop u kunt vertrouwen

EMC-testen zijn essentieel voor producten die elektromagnetische energie opwekken. De EMC-testcentra van Siemens kunnen het volgende doen:

  • Testen van elektromagnetische en uitgestraalde emissies
  • Milieutests voor klimaatstress, waaronder hitte, kou, vochtigheid en scheepvaart
  • Omgevingstests voor mechanische belasting, zoals trillingen, schokken, geluid en verpakkingsafval
  • Meting van magnetische en elektrische velden
  • Testen en certificeren voor CE- en UL-normen

EMC-seminaries; Inschrijving voor een seminarie

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)

EMC-tests zijn te vinden op:

  • EMC-centrum Erlangen
  • Typetestcentrum Karlsruhe

Veiligheidstests voor apparatuur en klimaatstress

Test de veiligheid van elektrische apparatuur en voer klimaatmilieutests uit bij:

  • Typetestcentrum Karlsruhe

Mechanische stresstests

Voer milieutests uit op mechanische belasting bij:

  • Typetestcentrum Karlsruhe
A modern industrial building with high ceilings, open space, and distinctive white circular columns.

EMC-Center Erlangen: Laboratorium

Adres:

Günther Scharowsky-straat 21

91058 Erlangen

Over ons: Wij zijn een door DAkkS geaccrediteerd testlaboratorium volgens DIN EN ISO/IEC 17025.

Onze diensten:

  • EMC-metingen en -tests:

    • IEC- en EN-normen voor CE-markering
    • FCC ter goedkeuring in de Verenigde Staten
    • KS C-normen voor goedkeuring in Korea
    • Goedkeuring van de zeevaart

  • EMC-metingen en -tests ter plaatse, evenals probleemoplossing voor systemen van klanten
  • Meten en testen in het laboratorium of ter plaatse volgens MIL-STD en VG
  • Radiometingen van producten met een reeds goedgekeurde radiomodule (gecombineerde apparatuur) voor RED

Artikel 3.2

  • Ondersteuning voor meet- en testplanning tot en met de voorbereiding van een testplan
  • Advies over EMC-problemen
  • Ondersteuning bij het verbeteren van de EMC van producten en systemen, ook tijdens de ontwikkelingsfase
  • EMC-seminaries

EMC-centrum Erlangen: Techniek

Adres:

Günther Scharowsky-straat 21

91058 Erlangen

Over ons: Wij zijn een door DAkkS geaccrediteerd testlaboratorium volgens DIN EN ISO/IEC 17025. Wij zijn gespecialiseerd in EMC/EMF-tests voor spoorvoertuigen en spoorweginfrastructuur.

Als geaccrediteerd testlaboratorium bieden wij uitgebreide tests aan in overeenstemming met nationale en internationale normen voor spoorvoertuigen, spoorweginfrastructuur en componenten wereldwijd.

Onze testdiensten voor spoorwegen:

  • Onderzoek naar de compatibiliteit van voertuigen met systemen voor het detecteren van leegstand op het spoor door de feedback van het systeem te registreren (interferentiestromen, in overeenstemming met TR-EMV02, EN 50238)
  • Onderzoek naar de compatibiliteit van voertuigen met systemen op het circuit (asmeters en sensoren) door de magnetische velden in het spoorgebied te meten (in overeenstemming met TR-EMV03, EN 50592, EN 50238)
  • Meting van elektromagnetische emissies van systemen en voertuigen met betrekking tot radiocompatibiliteit (EN 50121-3-1, EMV 06, spoorwegradio ÖBB volgens 50.02.01)
  • Meting van magnetische en elektrische velden met betrekking tot de blootstelling van personen (in overeenstemming met EN 50500)

We bieden ook de volgende diensten aan:

  • Goedkeuringsadvies door door de EBA erkende deskundigen
  • Inspectieactiviteiten (DeBo/Nobo) met onze samenwerkingspartners
  • Voorbereiding van testplannen
  • Probleemoplossing en EMC-beoordeling
  • Advies over alle EMC-onderwerpen in de spoorwegsector
  • EMC-seminaries
  • Voorbereiding van EMC-plannen

EMC/EMF van energie-installaties:

Voor energiesystemen voeren we vooraf simulaties uit, evenals metingen voor EMC en persoonlijke bescherming nadat de systemen zijn geïnstalleerd. Onze werkgebieden omvatten:

  • Simulatie van magnetische en elektrische velden met betrekking tot de blootstelling van personen
  • Simulatie van de hoogfrequente emissie van energiesystemen (HVDC, FACTS) met betrekking tot de beoordeling van de radiocompatibiliteit
  • Meting van magnetische en elektrische velden met betrekking tot de blootstelling van personen
  • Meting van elektromagnetische emissies van energiesystemen ter plaatse
  • Advies over alle EMC-onderwerpen op het gebied van energiesystemen
A railway vehicle undergoing testing at EMC-Center Erlangen.
A test station for mechanical stress testing at Type Test Center Karlsruhe

Typetestcentrum Karlsruhe

Adres:

Östliche Rheinbrückenstr. 50

76187 Karlsruhe

Over ons: Wij zijn een door DAkkS geaccrediteerd testlaboratorium volgens DIN EN ISO/IEC 17025. We hebben de volgende certificeringen: UL, FM, IEC/CB-schema, ATEX, IECEx, UKEX, CCC-ex, marine.

Onze diensten:

  • Tests voor de CE-markering van industriële elektronica in overeenstemming met de EMC- en laagspanningsrichtlijnen
  • Kwalificatie van producten voor zware omgevingsomstandigheden
  • Typetest, certificering, tests tijdens de ontwikkeling

Veiligheid van elektrische apparatuur en certificering:

  • Tests in overeenstemming met de IEC/EN-normen voor CE-markering in overeenstemming met de Laagspanningsrichtlijn en als SMT-laboratorium in het CB-schema (via UL/DEMKO)
  • Tests volgens UL-normen voor UL-certificeringen voor de VS en Canada
  • Ex Zone II-certificeringen: UL-Hazloc, FM, IECEx, ATEX, UKEX, CCC-Ex-certificering (UL, DEKRA, FM)
  • Toepassingsgebied: IT-apparatuur (UL/IEC/EN 62368-1), elektrische meet-, controle- en laboratoriumapparatuur (UL/IEC/EN 61010)

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC):

  • EMC-metingen en -tests in het laboratorium:

    • IEC- en EN-normen voor CE-markering
    • Goedkeuring van de zeevaart
  • Semi-echovrije kamer: meet- en testafstand van 3 m

    • Meting van uitgestraalde emissies in het frequentiebereik van 150 kHz tot 6 GHz
    • Uitgestraalde immuniteit in het frequentiebereik 80 MHz tot 6 GHz (20 V/m tot 1 GHz, 10 V/m tot 6 GHz)
  • 2 afgeschermde cabines: voor immuniteitstests

    • IEC/EN 61000-4-2
    • IEC/EN 61000-4-4
    • IEC/EN 61000-4-5
    • IEC/EN 61000-4-6
  • Simulaties van leidingen op de testlocatie en verstoringen van het elektriciteitsnet: eenfasig

    • Flikkeren
    • Harmonischen
    • Onderbrekingen en variaties in de stroomvoorziening
    • Inschakelstroom

Milieutesten (mechanische belasting):

  • Tests volgens IEC/EN-normen: trillingen, schokken, geluid, test waarbij de verpakking valt
  • Operationele en transporttests, tests voor de goedkeuring van zeeschepen
  • 2 trillingstestsystemen met max. 35 kN, acceleratie max. 100 g
  • Nauwkeurige druppelmachine voor valtests van draagbare en verpakte apparaten

Milieutesten (klimaatstress):

  • Tests volgens IEC/EN-normen: warmte, koude, vochtigheid
  • Operationele tests en opslagtests, tests voor de goedkeuring van schepen
  • Milieutestkamers van 600 liter tot 1500 liter, temperatuur -70°C tot +180°C, relatieve luchtvochtigheid 10% tot 98%

Begin uw reis