Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
Referentie

Toekomstbestendige controle voor de Belgische waterweg

De Vlaamse Waterweg moderniseerde het 63 km lange kanaal van Dessel-Turnhout-Schoten met EQUANS en Siemens. Door 9 sluizen en 11 bruggen te centraliseren, worden de operaties veiliger, betrouwbaarder en efficiënter — ze voldoen 24 uur per dag aan de eisen van kritieke infrastructuur.

Modernisering van de Belgische waterwegen

De Belgische binnenwateren vervoeren elk jaar meer dan 160 miljoen ton goederen, maar door het toenemende verkeer krijgen schippers te maken met vertragingen bij bruggen en sluizen. De Vlaamse Waterweg, die de binnenwateren in Vlaanderen beheert, was van plan hier verandering in te brengen. Door de systeemintegrator EQUANS toe te vertrouwen om het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten uit te rusten met de geavanceerde technologie voor centrale besturing op afstand van Siemens, bereikten ze opmerkelijke verbeteringen in snelheid en veiligheid, waardoor de reis voor talloze boten revolutionair werd en toekomstbestendig werd.

Icoon voor 24/7 beschikbaarheid

24/7 operationeel zonder downtime

Voor kritieke infrastructuur is beschikbaarheid niet onderhandelbaar. De redundante SIMATIC S7-1518HF zorgt voor continue werking en maakt centrale bediening mogelijk vanaf één locatie, zodat de waterwegen de klok rond blijven draaien.

Afbeelding met pijl omhoog voor: Hoge efficiëntie

Verbeterde veiligheid en efficiëntie

Noodcontroles moeten betrouwbaar zijn. Dankzij veilige toegang op afstand en de integratie van camerafeeds hebben operators meer zicht dan op locatie, waardoor ze sneller meer bruggen en sluizen kunnen beheren met hetzelfde personeel.

Pictogram voor cyberbeveiliging

Hoge mate van cyberbeveiliging

Voor het verbinden van systemen van derden is een sterke bescherming tegen cyberdreigingen vereist. Met Siemens Flexible F-Link en SIMATIC ET 200SP worden gegevens versleuteld en beveiligd, waardoor de integriteit van kritieke infrastructuur wordt gewaarborgd.

Door de stromen van verandering heen sturen

Het moderniseren van een kanaal dat elk jaar miljoenen tonnen goederen vervoert, was geen sinecure. De Vlaamse Waterweg moest samen met EQUANS en Siemens verschillende kritieke uitdagingen aanpakken om betrouwbare, veilige en efficiënte operaties voor de toekomst te garanderen. Nauwe samenwerking en de juiste technologie hebben het project op koers gehouden.

Toekomstbestendige en redundante infrastructuur

Voor kritieke infrastructuur is betrouwbaarheid niet onderhandelbaar. Het kanaalsysteem moest zowel toekomstbestendig als volledig fouttolerant zijn om een ononderbroken service te garanderen. Samen met EQUANS heeft Siemens een robuuste ruggengraat geleverd, gebaseerd op de redundante SIMATIC S7-1518HF, die de vorige centrale PLC overnam.

„Als u deze programmeringsregels volgt, hoeft u geen wijzigingen aan te brengen in de programmering wanneer u overschakelt van een enkele centrale PLC naar redundante PLC's — u hoeft alleen maar opnieuw te configureren. We hebben alle PLC's op 20 locaties in één nacht opnieuw gekoppeld en alles werkte meteen.”

— James Brits, projectmanager automatisering bij EQUANS

Een bewakingscamera is gemonteerd op een paal in een buitenruimte.

Veilige afstandsbediening en conformiteit

Het centraliseren van de controle betekende het aanpakken van een complexe mix van vereisten: wetgeving inzake machinebediening, veiligheid en cyberbeveiliging vereiste een oplossing die nog niet bestond. Noodprocedures moesten zowel op afstand als op locatie redundant werken, terwijl veiligheidsprotocollen die niet routeerbaar waren, de connectiviteit bijzonder moeilijk maakten. De doorbraak kwam met de flexibele F-Link van Siemens, gecombineerd met de SIMATIC ET 200SP, waarmee veilige, versleutelde communicatie via het bestaande glasvezelnetwerk werd gecreëerd. Dankzij de geïntegreerde camera's kregen machinisten nog beter zicht dan voorheen, waardoor ze een vaste hand aan het roer hadden, met een beter zicht dan ooit tevoren.

„Centralisatie heeft zoveel voordelen: binnenvaartschepen hoeven niet langer te wachten en we kunnen onze sluiswachters beter inzetten. We kunnen veel meer boten besturen met hetzelfde aantal mensen.”
— Tom Verschuren, expert op het gebied van watertechnologie bij De Vlaamse Waterweg

Standaardisatie en geoptimaliseerd onderhoud

Het gebruik van een lappendeken van verschillende systemen maakte het onderhoud moeilijk en verstoorde de gestage bedrijfsstroom. De Vlaamse Waterweg was erop gericht een uniforme infrastructuur te creëren die de activiteiten consistenter en betrouwbaarder zou maken. Om dit te bereiken, hebben ze ervoor gekozen om het TIA Portal van Siemens te implementeren als centraal technisch raamwerk en als geïntegreerde diagnosetools, zodat op alle locaties één gestandaardiseerd platform is gegarandeerd. Dit zorgde voor vlottere processen, sneller onderhoud en efficiëntie op lange termijn, samen met kostenbesparingen en milieuwinst dankzij geoptimaliseerde waterstanden.

Bouwplaats met een groot gebouw in aanbouw, omringd door verschillende bouwmachines en arbeiders.

James Brits (EQUANS), Brecht Vandendoorent (Siemens) en Tom Verschuren (De Vlaamse Waterweg)

De koers die voor ons ligt in kaart brengen

De modernisering van het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten heeft de dagelijkse activiteiten al veranderd, waardoor ze sneller, veiliger en betrouwbaarder zijn geworden. Maar voor De Vlaamse Waterweg is dit slechts het begin van een bredere reis. De wachttijden voor schepen zijn al aanzienlijk verkort, en in de toekomst kunnen schepen zelfs digitale begeleiding krijgen, vergelijkbaar met een „Google Maps voor waterwegen”, met geschatte aankomsttijden en geoptimaliseerde navigatiesnelheden. De langetermijnvisie is om alle Vlaamse waterwegen te besturen vanuit drie centrale controlekamers in Evergem, Willebroek en Hasselt. Deze volgende stap zal een nog betere dienstverlening mogelijk maken met hetzelfde personeel en ervoor zorgen dat de waterwegen in de regio nog decennia lang op koers blijven.