Klaar voor topprestaties
In Canada is hockey niet zomaar een spelletje — het is een serieuze zaak en een groot deel van de nationale identiteit. Meer dan een half miljoen geregistreerde Canadese spelers spelen op 2.860 binnenbanen en 5.000 buitenbanen.
Dus, wat is het geheim van de snelheid, behendigheid en controle van een speler? Het antwoord ligt in de vorm of het profiel van het schaatsblad. Het ziet er misschien plat uit, maar een schaatsblad heeft een ronding, of een combinatie van rondingen, van teen tot hiel die de balans tussen behendigheid en kracht bepalen. En elke speler heeft zijn favoriete bladprofiel dat hem helpt om het beste te manoeuvreren.
Het ELITE Blade-systeem maakt het eenvoudig om hockeybladen te slijpen. Plaats de schaatsen bovenop de machine, kies de slijpparameters op het computerpaneel, en voilà — de messen worden geslepen volgens de exacte specificaties van de speler.