Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
Solide diepblauwe achtergrondkleur van Siemens.

Clinique Saint-Jean krijgt een nieuw elektrisch hart

Voor een modern ziekenhuis zoals de Clinique Saint-Jean in Brussel is een betrouwbare en efficiënte stroomvoorziening zoiets als levensader. Naast de technische prestaties is het ook belangrijk om ervoor te zorgen dat de systemen op lange termijn beschikbaar zijn.

Betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de beveiliging

Clinique Saint-Jean, een complex van 44.215 m² in het centrum van Brussel, had een volledige upgrade van zijn stroomvoorzieningssystemen nodig. „De oude installatie dateert van 2004 en voldeed niet langer aan de continuïteitsnormen”, legt Ivo Coltura, projectingenieur bij Clinique Saint-Jean, uit. „Er waren verschillende elektriciteitsnetten zonder centraal overzicht, laat staan centraal beheer. We hadden meer transparantie nodig.” Cegelec, SDM-Projects en Siemens hebben hun krachten gebundeld om een stroomvoorziening te leveren die alle vereisten overtreft.

Slimme monitoring

Het nieuwe systeem moest robuust zijn, maar ook slim, en dat is niet alleen een modewoord. Siemens koos voor SIVACON S4 stroomverdeelborden en SENTRON 3WA-stroomonderbrekers voor het stroomdistributiesysteem. Dankzij de gegevensstroom die deze componenten bieden, kan het volledige stroomdistributiesysteem nu worden bewaakt in Desigo CC.

Zowel in de digitale als in de echte wereld

Siemens Solution Partner SDM-Projects was verantwoordelijk voor ontwerp, engineering en installatie. Dit werd bereikt met behulp van een digital twin, omdat de installatie de eerste keer snel en correct moest worden uitgevoerd. U kunt de stroomvoorziening van een ziekenhuis niet gedurende vier weken afsluiten, net zoals u om duidelijke redenen van personeelsveiligheid geen fouten kunt ontdekken wanneer de stroom is ingeschakeld. Het team heeft dus de hele installatie virtueel gevalideerd en elke denkbare fout gedetecteerd.

De installatie is tien keer sneller

SDM-projecten gingen zelfs nog een stap verder: na virtuele validatie was het noodzakelijk om de virtuele wereld en de echte wereld te combineren, zodat de echte schakelapparatuur werd aangesloten op de virtuele stroombronnen. Toen de schakelaars live werden bediend en hun feedback werd doorgegeven aan de digital twin, was het resultaat absolute zekerheid dat er ook geen fouten in de schakelapparatuur zaten, wat later werd bevestigd door meer systeemvalidatie. Zelfs Siemens was verbaasd dat SDM dit kon.

De resultaten zijn indrukwekkend. Niet alleen is alles perfect beveiligd, maar de installatie was ook tien keer sneller dan normaal. Omdat SDM-projecten alles van tevoren konden debuggen, hoefden ze tijdens de installatie geen aanpassingen te maken. Alles is compatibel, wat een geweldige prestatie is.

Een duurzame oplossing — open voor nieuwe uitdagingen

Aan Ivo Coltura hebben Cegelec, SDM-Projects en Siemens meer gedaan dan waar Clinique Saint-Jean om vroeg, en sneller. Volgens de projectingenieur van Clinique Saint-Jean is de installatie nu volledig duurzaam en kunnen ze binnenkort veel verder gaan.

In de toekomst zal Clinique Saint-Jean ook in staat zijn om extra energiebronnen in het systeem te integreren, zoals fotovoltaïsche panelen of WKK, zodat ze op intelligente wijze energie kunnen leveren. In geval van een stroomstoring vormt de kliniek haar eigen energie-eiland. Dit zal hen in staat stellen om over te stappen van een noodoperatie naar een comfortabele noodoperatie, zodat ze ook niet-essentiële bedrijfsmiddelen van stroom kunnen blijven voorzien. Clinique Saint-Jean kan zelfs zorgen voor een grotere netstabiliteit door extra stroom te leveren aan de netbeheerder, of door meer te verbruiken als er te veel stroom op het net is. Dit zijn de voordelen van een slim besturingssysteem.

Meer informatie >