Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Brand- en levensveiligheid - Brandveiligheidsstad

Slimmere brandbeveiligingssystemen helpen gebouwen — van datacenters en ziekenhuizen tot campussen en magazijnen — veiliger te maken. Lees meer over het uitgebreide brandveiligheidsportfolio van Siemens om te ontdekken welke het beste werkt voor uw gebouwtype.

Slimmere bescherming is belangrijk in elk gebouw

Verkrijg de meest efficiënte oplossingen, producten en diensten op het gebied van brand- en levensveiligheid die u nodig hebt om mensen, goederen en gebouwen te beschermen. Technici die gecertificeerd zijn door Siemens Technology installeren, onderhouden en breiden zowel Desigo- als Cerberus PRO-systemen uit. Van retailbanken en restaurants tot universiteiten en hoge gebouwen, de flexibele brandveiligheidsportefeuille van Siemens kan u helpen uw bedrijf te beschermen.

Luchtfoto van een bruisende Indiase stad met moderne gebouwen, wegen en infrastructuur tegen een achtergrond van bergen

Klein en eenvoudig

Soorten kleine gebouwen

Detailhandelskantoren of banken

Detailhandelskantoren of banken hebben eenvoudige, gebruiksvriendelijke brandveiligheidscontroles nodig, samen met flexibele detectiecriteria voor verschillende gebieden.

Er staat iemand voor een grote witte muur met een blauwe lijn erop.

Restaurants

Kleine restaurants hebben verschillende omgevingen, zoals de keuken, bar, eetkamer, toilet en opslagfaciliteiten die een eenvoudig, gebruiksvriendelijk brandbeveiligingssysteem en flexibele detectiecriteria vereisen.

Iemand zit aan een tafel met een bord eten en een glas water.

Andere soorten kleine gebouwen

Kleine winkels, klinieken, buurtwinkels en andere kleinere gebouwen hebben doorgaans ook eenvoudige, gebruiksvriendelijke brandveiligheidscontroles nodig met flexibele detectieopties.

Een foto van een kantoorgebouw van Siemens in Salzburg, Oostenrijk.

Overzicht van de brandveiligheidsoplossing van Siemens

Siemens biedt kosteneffectieve en efficiënte 50-punts brandalarmsystemen, Cerberus PRO of Desigo Fire Safety, samen met een reeks standaard tot geavanceerde intelligente detectie om ervoor te zorgen dat kleinere faciliteiten veilig en gezond zijn.

Hoogtepunten

  • Eenvoudige installatie, controle en onderhoud
  • Eenvoudige bediening zorgt te allen tijde voor de veiligheid van de klant
  • Flexibele bewakingsmogelijkheden buiten het paneel
  • Volledig assortiment rookdetectie, inclusief meerdere criteria
  • Uitbrengen en NAC-uitbreiding met PAD-5
  • Uitgave wordt ondersteund voor preaction/deluge

Efficiënt

  • Snelle en eenvoudige installatie en automatische programmering minimaliseren vertragingen bij het opstarten van bedrijven
  • Intuïtieve menu's en duidelijke berichten op het paneel zorgen voor een eenvoudige bediening
  • Geplande compatibiliteit met toekomstige detectoren en randapparatuur van Siemens
  • Ingebouwde isolatie, of ISOtechnologie, die zonder extra kosten op alle belangrijke apparaten is inbegrepen, zorgt voor betere bescherming en verhoogde bedrijfscontinuïteit dankzij snellere probleemoplossing en onderhoud

Flexibele detectie

  • Kostenefficiënte thermische, optische en thermische/optische detectoren
  • UL-268 goedgekeurde detectoren met ingebouwde isolatie, ISOtechnologie
  • Zeer gevoelige detectoren met meerdere criteria van ASA-technologie worden ondersteund door een garantie zonder vals alarm en beschermen gevoelige of waardevolle gebieden
  • Meer dan 20 standaard, vooraf ingestelde detectieprofielen beschikbaar op basis van de omgevingsomstandigheden

Klein en krachtig

  • Brandweerterminal op afstand biedt flexibele systeembesturing
  • Geïntegreerde DACT voor centrale bewakingsdiensten
  • Verbind detectoren via circuits van klasse A of 2 van klasse B.
  • Relais met 4 systemen (alarm, toezicht, problemen, programmeerbaar)
  • 2 hulpstroomaansluitingen
  • De oplaadeenheid voor de batterij zorgt voor gebruik in geval van een stroomstoring

Middelgroot en gevarieerd

Soorten middelgrote gebouwen

Centra voor poliklinische chirurgie

Chirurgiecentra werken succesvol als ze efficiënt en veilig zijn. De patiënttevredenheid en positieve gezondheidsresultaten worden verhoogd wanneer de downtime of verstoringen tot een minimum worden beperkt. Siemens biedt brandalarmsystemen, Cerberus PRO Compact of Desigo Fire Safety Compact, samen met een breed assortiment branddetectoren om ervoor te zorgen dat zorginstellingen, zoals ambulante chirurgiecentra, efficiënt kunnen investeren in levensveiligheid. Deze systemen zorgen ervoor dat docenten en patiënten niet worden afgeleid door veiligheidskwesties, maar dat ze gericht zijn op patiëntenzorg.

Er staat iemand voor een groot scherm waarop een grafiek met een blauwe achtergrond wordt weergegeven.

K-12-scholen

K-12-scholen moeten onze meest waardevolle bezittingen, onze kinderen, beschermen. Bescherming tegen brand en levensveiligheid die voldoet aan de code en normen en die een platform biedt voor uitbreiding en migratie naar de meest recente technologie is cruciaal.

Innovatieve en netwerkbare brandalarmsystemen, Cerberus PRO Compact of Desigo Fire Safety Compact, en een breed assortiment branddetectoren zorgen ervoor dat docenten en studenten in geval van brand worden beschermd. Siemens biedt ook oplossingen voor massameldingen voor grotere toepassingen, zoals campussen op middelbare scholen.

Drie leerlingen lopen naar de deur van de school.

Siemens functies voor noodevacuatie

Oplossingen voor massameldingen zorgen ervoor dat kritieke noodinformatie wordt doorgegeven

  • Het spraakcommunicatiesysteem voor noodgevallen is beschikbaar als aanvulling op de brandalarmsystemen Cerberus PRO en Desigo Fire Safety
  • Melding op afstand en IP-camera in realtime via de stations voor het beheer van gebouwen en levensveiligheid van Siemens

Hulpmiddelen voor brandveiligheid van Siemens

Hotels

Hotels hebben uiterst betrouwbare, flexibele en intelligente brandveiligheidssystemen nodig om de faciliteit te beschermen. Wat nog belangrijker is, gasten beschermen zonder hen te storen met onnodige alarmen of systeemstoringen is cruciaal.

Siemens biedt intelligente brandalarmsystemen met 250 en 500 punten, Cerberus PRO Compact of Desigo Fire Safety Compact, samen met een breed assortiment innovatieve branddetectoren om ervoor te zorgen dat hotels aan de voorschriften voldoen en om hun klanten ook een veilig, comfortabel en zorgeloos verblijf te bieden.

Een bed, raam en bureau in een hotelkamer.

E-huizen

E-huizen hebben brand- en levensveiligheidsbescherming nodig die voldoet aan de codes en normen en die een platform bieden voor uitbreiding en migratie naar de meest recente technologie. Het biedt ook uitgebreide bescherming voor elke toepassing voor de meest uitzonderlijke vereisten, zoals gebieden met explosieve of brandbare materialen, slecht toegankelijke ruimtes en historische gebouwen met esthetische of architecturale beperkingen.

De brandbestrijdingssystemen van Sinorix, schaalbaar van kleine tot grote installaties, geven schoon middel af dat ervoor zorgt dat elke branddreiging binnen enkele seconden wordt geëlimineerd, voordat cruciale bedrijfsmiddelen kunnen worden beschadigd. Innovatieve en netwerkbare brandalarmsystemen, Cerberus PRO Compact of Desigo Fire Safety Compact, en een breed assortiment branddetectoren zorgen ervoor dat in geval van brand de faciliteit en haar bedrijfsmiddelen en gebruikers worden beschermd.

Er staat iemand voor een Siemens-logo op een muur.

Kenmerken van de brandveiligheidsoplossing van Siemens

Sinorix is een aanpasbare brandbestrijdingsoplossing die bedrijfskritieke gebieden beschermt en bijkomende schade voorkomt

  • Met milieuvriendelijke vloeistof is Sinorix 5112 snel, betrouwbaar en vooral veilig voor medewerkers van de faciliteit
  • Er kunnen verschillende ASA-parametersets worden gebruikt die kunnen worden omgeschakeld op basis van de tijd of om processen mogelijk te maken
  • Permanente, betrouwbare en vroege branddetectie, zelfs onder vaak veranderende omgevingsomstandigheden
  • Panelen die modernisering ondersteunen zonder de bedrijfsactiviteiten te onderbreken

Hulpmiddelen voor brandveiligheid van Siemens

Andere middelgrote gebouwtypes

Winkelcentra, motels, magazijnen, kantoren en andere middelgrote gebouwen hebben brand- en levensveiligheidsbescherming nodig die voldoet aan de codes en normen en die een platform biedt voor uitbreiding en migratie naar de meest recente technologie.

Innovatieve en netwerkbare brandalarmsystemen, Cerberus PRO Compact of Desigo Fire Safety Compact, en een breed assortiment branddetectoren zorgen ervoor dat in geval van brand de faciliteit en haar bedrijfsmiddelen en gebruikers worden beschermd.

Een persoon met een blauw shirt en een witte hoed staat voor een gebouw.

Overzicht van de brandveiligheidsoplossing van Siemens

Hoogtepunten

  • Flexibele en schaalbare panelen die kunnen worden verbonden en geïntegreerd met een Siemens-beheersysteem voor de veiligheid van gebouwen en levensveiligheid
  • De systemen omvatten een breed assortiment detectoren, waaronder brand/CO met meerdere criteria voor verschillende omgevingen, en een garantie zonder vals alarm
  • Optioneel beheerstation biedt gedetailleerd inzicht in en controle over genetwerkte bouwsystemen
  • Digitale verbinding op afstand met meerdere brandalarmsystemen via een gecodeerde digitale verbinding via de cloud met Building X Fire Apps
  • Diagnostiek voor kijken op afstand

Innovatieve detectie

  • Multicriteria, Siemens ASA-technologie met brand en onafhankelijke CO-detectie met hoorbare basen
  • Breed portfolio van groene, niet-ionisatiedetectie met meer dan 20 vooraf ingestelde toepassings- en omgevingsinstellingen en waarschuwingen voor lage/hoge temperaturen voor uiteenlopende schone tot vuile omgevingen
  • Detectie voor MRI-gebieden met een Siemens-detector op afstand met behulp van luchtbemonstering
  • Detectoren voldoen aan UL-268, UL2075 en NFPA 720

Geen valse alarmen

  • Elke detector met ASA-technologie zal gegarandeerd niet bezwijken voor misleidende verschijnselen
  • Een garantie zonder vals alarm voor detectoren van ASA-technologie garandeert dat valse alarmen niet het gevolg zijn van een storing in de detector en vermindert de kans op onnodige alarmen aanzienlijk.

Betrouwbaar en flexibel

  • Een netwerk van maximaal 32 panelen met 250 of 500 punten kan via een netwerk worden verbonden om toekomstige wijzigingen of uitbreidingen van de bouwstructuur mogelijk te maken
  • Analyse en evaluatie van het systeem op afstand zorgen voor een realtime systeemstatus en een betere onderhoudsplanning
  • Apparaten automatisch configureren en detectorprofielen instellen, rechtstreeks vanaf het paneel
  • Faciliteiten met Siemens MXL-brandsystemen kunnen nu worden geüpgraded naar Cerberus PRO Compact of Desigo Fire Safety
  • Ingebouwde isolatie, of ISOtechnologie, die zonder extra kosten op alle belangrijke apparaten is inbegrepen, zorgt voor betere bescherming en een onopvallende en storende service dankzij snellere probleemoplossing en onderhoud

Groot en geavanceerd

Datacenters

Voor datacenters is het van groot belang om downtime of bedrijfsonderbrekingen te vermijden. Het identificeren en aanpakken van brand en veranderingen in de omgeving is cruciaal voor het succes en de continuïteit van een bedrijf.

Siemens biedt een toonaangevend portfolio om datacenters veilig en operationeel te houden. De Cerberus PRO Modular en Desigo Fire Safety Modular systemen zijn een extreem krachtig detectiesysteem met een breed scala aan vroegtijdige waarschuwing en zeer gevoelige detectie. De brandbestrijdingssystemen van Sinorix, schaalbaar van kleine tot grote installaties, geven schoon middel af dat ervoor zorgt dat elke branddreiging binnen enkele seconden wordt geëlimineerd, voordat cruciale bedrijfsmiddelen kunnen worden beschadigd.

Hoogtepunten van de brandveiligheidsoplossing van Siemens

  • Een complete oplossing voor vroegtijdige detectie, alarm- en onderdrukkingsbeveiliging op het hoogste niveau
  • Toonaangevende flexibiliteit voor branddetectie
  • Robuust portfolio voor branddetectie met zeer vroege waarschuwing (VEWFD)
  • Digitale verbinding op afstand met meerdere brandalarmsystemen via een gecodeerde digitale verbinding via de cloud met Building X Fire Apps

Branddetectie in een vroeg stadium

  • Zeer gevoelige ASA-technologiedetectie van Siemens die voldoet aan NFPA 720, NFPA 76 (Telco), UL-268 en UL-2075
  • Desigo Fire Safety Modular en Cerberus PRO Modular systemen bieden een kostenefficiënte interface op hoog niveau met de meeste VESDA Net-apparaten.

Maximaliseer de bescherming van bedrijfsmiddelen

  • Sinorix is een aanpasbare brandbestrijdingsoplossing die bedrijfskritieke gebieden beschermt en bijkomende schade voorkomt.
  • Met milieuvriendelijke vloeistof is Sinorix 5112 snel, betrouwbaar en vooral veilig voor medewerkers van de faciliteit
  • PAD-5 biedt adresseerbare circuits voor het vrijgeven en melden van apparaten
  • Bidirectionele versterkersystemen (BDA) beschikbaar voor betrouwbare radiodekking voor eerstehulpverleners

Betrouwbare en innovatieve besturing

  • Desigo Fire Safety Modular en Cerberus PRO Modular zijn een eersteklas brandalarmsysteem dat innovatieve besturings-, detectie- en berichtmogelijkheden biedt.
  • Het TXR-320 releasepaneel biedt zondvloed, pre-actie en afgifte van agenten, alles in één conventioneel paneel
  • Beheersystemen voor de veiligheid van gebouwen en levensveiligheid bieden realtime, aangepaste weergaven van netwerksystemen

Energieopslagsystemen voor lithium-ionbatterijen

Siemens is een toonaangevende leverancier van oplossingen voor de bescherming van Li-ion energieopslagsystemen (UL) met aspirerende rookmelders uit de FDA-serie voor Desigo Fire Safety Modular en Cerberus PRO Modular en managementsystemen voor levensveiligheid.

Onze oplossing met de FDA241-detector biedt een unieke technologie met twee golflengten die zorgt voor vroege detectie van dreigende thermische gebeurtenissen van Li-Ion-batterijen, zodat er meer tijd is om dit te verhelpen voordat er een brand uitbreekt.

Aspirerende rookmelders worden voornamelijk gebruikt in gebieden waar puntdetectoren niet of beperkt kunnen worden gebruikt. Dit zijn onder meer ontoegankelijke of beperkte gebieden zoals Li-on Battery Energy Storage Systems (BESS), Uninterruptible Power Supplies (UPS) en Demand Management Clean Room. Het identificeren en aanpakken van brand en veranderingen in de omgeving is cruciaal voor het succes en de continuïteit van een bedrijf.

Een visuele weergave van een lithium-ionbatterij met een belangrijk visueel ontwerp.

Kenmerken van de brandveiligheidsoplossing van Siemens

  • VdS goedgekeurd
  • FDA241-detectoren gebruiken twee golflengten, waardoor een onderscheid kan worden gemaakt tussen rook en misleidende verschijnselen.
  • Op de ETL-lijst voor elektrische veiligheid volgens normen
  • De FDA-detectoren van Siemens maken gebruik van twee golflengten, waardoor een onderscheid kan worden gemaakt tussen rook en misleidende verschijnselen.
  • Gepatenteerde detectietechnologie met twee golflengten detecteert op betrouwbare wijze Li-Ion Off-gasdeeltjes, waardoor vroegtijdige waarschuwing mogelijk is wanneer de Li-Ion-batterij op hol slaat.
  • Ontworpen voor een verhoogde detectiebetrouwbaarheid, zelfs in de meest veeleisende omgevingsomstandigheden.
  • FDA-detectoren kunnen eenvoudig worden geïntegreerd in een brandbeveiligingssysteem van Siemens.
  • Het is bewezen dat de FDA241-eenheid op betrouwbare wijze Off-Gasdeeltjes van Li-Ion-batterijen detecteert tijdens de periode vóór de thermische onderbreking van de batterij dat de batterij uitviel. Dit is essentieel om een catastrofale gebeurtenis in de BESS-faciliteit te voorkomen.
  • De detector biedt maximaal drie bedieningsmodi: ultragevoelig, autodiscriminatie en robuust. Bovendien kan een alarmdrempel worden gedefinieerd en geprogrammeerd.
  • Optioneel ondersteunt elke FDA241 een programmeerbare spoelfunctie en een programmeerbare externe uitgang van 4 - 20 mA waarmee het rookniveau en de luchtstroomsnelheid kunnen worden weergegeven.

Toepassingen voor brandveiligheidsoplossingen van Siemens

  • Energieopslagsystemen voor Li-ionbatterijen (BESS)
  • Ononderbreekbare voedingen (UPS)
  • Vraagbeheer, schone kamers

Hulpmiddelen voor brandveiligheid van Siemens

Universiteitscampussen

Campusomgevingen kunnen unieke uitdagingen met zich meebrengen. Eén maat past niet voor iedereen. Gebouwen hebben verschillende afmetingen en hebben verschillende functies. Omgevingen met gemengde apparatuur kunnen het moeilijk maken om veiligheidssystemen te beoordelen. De populaties zijn gevarieerd en vaak verspreid.

De toonaangevende brandalarmsystemen van Siemens kunnen met elkaar worden verbonden om gecentraliseerde controle mogelijk te maken. Panelen en detectoren worden geïnstalleerd op basis van de grootte of functie van een gebouw. Sinorix-onderdrukkingssystemen beschermen waardevolle activa, zoals bibliotheken, terwijl massameldingen communicatie met de hele bevolking of een deel van de bevolking mogelijk maken.

Een foto van de campus van de University of Bath met een strakblauwe lucht en een groot gebouw in het midden.

Kenmerken van de brandveiligheidsoplossing van Siemens

  • Flexibele netwerkconfiguraties
  • Volledig scala aan detectieopties
  • Geen garantie voor valse alarmen voor detectoren met ASA-technologie
  • Conventionele en intelligente release-opties • Beheerstation voor een gedetailleerd overzicht van het netwerk
  • Digitale verbinding op afstand met meerdere brandalarmsystemen via een gecodeerde digitale verbinding via de cloud met Building X Fire Apps
  • Ontwikkeld om te netwerken met andere gebouwen/panelen
  • Verander de detectoren op basis van het ruimtegebruik op basis van het ruimtegebruik
  • Er kunnen detectoren met ASA-technologie worden ingesteld om ervoor te zorgen dat, of het nu gaat om popcorn die brandt in een slaapzaal of stoom uit de douches, valse alarmen geen probleem zijn
  • CO-detectie beschermt studenten waar ze wonen
  • Sinorix, bestrijding van schone agenten, beschermt waardevolle spullen die door water zouden worden beschadigd en vormt geen bedreiging voor studenten
  • PAD-5 biedt adresseerbare circuits voor het vrijgeven en melden van apparaten

Functies voor massameldingen

  • Varieer de berichtinhoud op basis van de ontvanger
  • Omvat binnen- en buitenruimten en specifieke individuen of groepen
  • Desigo Fire Safety Modular en Cerberus PRO modulaire spraaksystemen voor stemevacuatie en de hoeksteen van MNS

Hoogbouw

Hoogbouw heeft bescherming nodig die net zo veelzijdig is als hun functies. Of het nu gaat om een commerciële, residentiële, kantoorruimte of een combinatie daarvan, huurders vertrouwen op bescherming op het hoogste niveau.

De systemen van Siemens Desigo Fire Safety Modular en Cerberus PRO Modular staan op de UL-lijst voor eenvoudige paging en achtergrondmuziek die alledaags comfort bieden, maar die kunnen worden gebruikt voor noodevacuatie met stem. Beheerstations voor gebouwen en levensveiligheid bieden een gedetailleerd overzicht van netwerksystemen.

Uitzicht van de grond tot de hemel op hoge gebouwen met glazen wanden.

Kenmerken van de brandveiligheidsoplossing van Siemens

  • Verzend gerichte en gevarieerde berichten tegelijk
  • Brandalarmsoftware upgraden zonder het systeem offline te zetten
  • Het volledige assortiment detectoren omvat meerdere criteria
  • Beheerstation voor een gedetailleerd overzicht van het netwerk
  • Digitale verbinding op afstand met meerdere brandalarmsystemen via een gecodeerde digitale verbinding via de cloud met Building X Fire Apps
  • Bidirectionele versterkersystemen (BDA) beschikbaar voor betrouwbare radiodekking voor eerstehulpverleners

Detectiefuncties met meerdere criteria

  • Voeg waarde toe aan woonwijken met een gecombineerde brand-/CO-detector
  • Detectoren met ASA-technologie elimineren valse alarmen veroorzaakt door stof, sigarettenrook of verbrand voedsel
  • Ingebouwde isolatie, of ISOtechnologie, inbegrepen op alle belangrijke apparaten zonder extra kosten, zorgt voor betere bescherming en verhoogde bedrijfscontinuïteit dankzij snellere probleemoplossing en onderhoud

Functies voor gecentraliseerde bediening

  • Met het beheerstation kunnen weergaven en bediening worden aangepast aan de functie en vaardigheden van de gebruiker
  • Visuele bevestiging van gebeurtenissen via geïntegreerde camera
  • Integreer bouwsystemen voor vereenvoudigd gebouwbeheer

Eersteklas functies voor levensveiligheid

  • 300 aangepaste berichten maken nauwkeurige aankondigingen per verdieping mogelijk
  • Ring-architectuur en klasse X-bekabeling voor verbeterde overlevingskansen
  • Liften zijn buitgemaakt en teruggebracht naar de lobby toen er brand werd ontdekt
  • Digitale audio overtreft de specificaties van het systeem voor massameldingen en ondersteunt kristalheldere berichten

Ziekenhuizen

Ziekenhuizen hebben brand- en levensveiligheidsbescherming nodig voor kritieke omgevingen en voor een wisselende populatie van patiënten, personeel en bezoekers.

Siemens biedt ultramoderne Desigo Fire Safety Modular en Cerberus PRO Modular, systemen voor massamelding en levensveiligheidsbeheer. De detectoren van ASA-technologie zijn voorzien van waarschuwingen voor lage en hoge temperaturen, zodat bloedbanken en andere gevoelige gebieden worden beschermd. De systemen Desigo Fire Safety Modular en Cerberus PRO Modular bieden een terugroepactie van liften en melders op afstand die kunnen worden aangesloten op oproepstations voor verpleegkundigen om noodhulp te vergemakkelijken.

Twee gezondheidswerkers lopen naast elkaar in een lichte ziekenhuisgang met grote ramen. De ene draagt een witte jas en houdt een klembord vast terwijl hij een gebaar maakt terwijl hij spreekt; de andere draagt blauwe scrubs en draagt een koffiekopje en een map.

Kenmerken van de brandveiligheidsoplossing van Siemens

  • Desigo Fire Safety Modular en Cerberus PRO Modulaire systemen verankeren een multimodaal levensveiligheidssysteem
  • Detectoren met meerdere criteria ondersteunen gebiedspecifieke detectie; CO-detectie voor patiëntenkamers
  • Het beheerstation voor levensveiligheid biedt gecentraliseerde controle van netwerksystemen
  • Beheerstation voor een gedetailleerd overzicht van het netwerk
  • Digitale verbinding op afstand met meerdere brandalarmsystemen via een gecodeerde digitale verbinding via de cloud met Building X Fire Apps
  • Bidirectionele versterkersystemen (BDA) beschikbaar voor betrouwbare radiodekking voor eerstehulpverleners
  • Ingebouwde isolatie, of ISOtechnologie, die zonder extra kosten op alle belangrijke apparaten is inbegrepen, zorgt voor betere bescherming en verhoogde bedrijfscontinuïteit dankzij snellere probleemoplossing en onderhoud

Functies voor massameldingen

  • Berichten richten op locatie of persoon
  • Bescherming en melding voor binnen- en buitenruimten
  • Integreert met belangrijke ziekenhuissystemen

Bedienings- en communicatiefuncties

  • Het brandmeldpaneel ondersteunt 300 berichten, gelabeld op soort gebeurtenis
  • Het beheerstation centraliseert de controle van het brandsysteem en geïntegreerde camera's zorgen voor een live visuele bevestiging van de gebeurtenis
  • Optionele integratie van belangrijke bouwsystemen
  • Gebeurtenissen op afstand bekijken en melden

Opties voor een upgrade van de faciliteit

  • Migratieoplossing om MXL-panelen te upgraden naar een snellere processor en geavanceerdere functies
  • Gemigreerde panelen die compatibel zijn met geavanceerde detectoropties met ASA-technologie

Andere grote soorten gebouwen

Onder andere farmaceutische producten, federale overheidsgebouwen, flatgebouwen, bedrijfskantoren en industriële faciliteiten kunnen gespecialiseerde beschermingsopties nodig hebben.

Siemens biedt bescherming voor gewone en buitengewone mensen. Van kantoren tot magazijnen tot cleanrooms, de systemen Desigo Fire Safety Modular en Cerberus PRO Modular met geavanceerde detectieopties dekken ze. Massamelding voegt een laag beveiligings- en communicatiemogelijkheden toe aan een brandalarmsysteem dat is uitgerust met spraak.

Een bruisende stadsstraat in Londen, VK, met hoge gebouwen en een mix van voetgangers en voertuigen.

Kenmerken van de brandveiligheidsoplossing van Siemens

  • Desigo Fire Safety Modular en Cerberus PRO Modular zijn compatibel met CO-detectie, -onderdrukking, massamelding en andere levensveiligheidstechnologieën
  • Detectoren met meerdere criteria detecteren nauwkeurig branden in vrijwel alle omgevingen, van schoon tot vuil.
  • Optioneel beheerstation voor levensveiligheid voor de meest uitgebreide dekking
  • Beheerstation voor een gedetailleerd overzicht van het netwerk
  • Digitale verbinding op afstand met meerdere brandalarmsystemen via een gecodeerde digitale verbinding via de cloud met Building X Fire Apps
  • Bidirectionele versterkersystemen (BDA) beschikbaar voor betrouwbare radiodekking voor eerstehulpverleners

Functies voor massameldingen

  • Berichten onderscheiden op basis van locatie of persoon
  • Bescherming en melding voor binnen- en buitenruimten
  • Multimodale aanpak voor de meest effectieve communicatie

Geavanceerde detectiefuncties

  • Meerdere VESDA-detectoren kunnen worden aangesloten op Desigo Fire Safety Modular en Cerberus PRO Modular voor uitgebreide detectie van zeer gevoelige gebieden
  • Breed detectieportfolio omvat ASA-technologie die meer dan 20 omgevingsprofielen ondersteunt voor de meeste toepassingen
  • Kies uit detectoren met optionele CO, temperatuurprofielen, waarschuwingen voor hoge en lage temperaturen of toepassingsprofielen

Opties voor onderdrukking

  • Sinorix 5112 biedt waterloze onderdrukking om kritieke activa te beschermen zonder mensen of eigendommen schade toe te brengen.
  • Sinorix NXN N2, een van nature voorkomend inerte bestrijdingsmiddel dat milieuvriendelijk is, uitstekende bestrijdingseigenschappen biedt tegen vele soorten branden en geen residu achterlaat wanneer het wordt geactiveerd.
  • Desigo Fire Safety Modular en Cerberus PRO Modular systemen en TXR-320 maken de keuze mogelijk tussen pre-action, deluge of agent release in één conventioneel paneel
  • PAD-5 biedt adresseerbare circuits voor het vrijgeven en melden van apparaten

Innovaties op het gebied van brandveiligheid van Siemens

Siemens biedt besluitvormers de meest efficiënte producten en diensten op het gebied van brand- en levensveiligheid — nu en in de toekomst.

Een compact, strak en modern apparaat met een metalen afwerking en een digitaal beeldscherm.

Cerberus

De distributieautomatiserings-, gevarenbeheersystemen en brandbeveiligingssystemen van Siemens helpen u te beschermen wat belangrijk is en om de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van uw stroomdistributienet te verbeteren.

Desigo-brandveiligheidssystemen

Beveilig gebouwen tegen brandgevaar en zorg voor veilige, gezonde en leefbare omgevingen voor de bewoners.

Portfolio-logo van de Siemens Desigo Group met een transparante achtergrond en een modern, strak ontwerp.
Een rode brandbestrijdingscilinder met het label

Sinorix NXN N2 — technologie voor natuurlijke onderdrukking

Een van nature voorkomend inerte bestrijdingsmiddel dat milieuvriendelijk is, uitstekende bestrijdingseigenschappen biedt tegen vele soorten branden en geen residu achterlaat wanneer het wordt geactiveerd.

Building X Fire Manager

Beheer de brandveiligheid van uw gebouwen met bewaking op afstand van brandsystemen, eenvoudige tests van detectoren met storingsvrije tests (DFT), systeemrapportage en efficiënte onderhoudsplanning.

Een zilveren MacBook Pro-laptop waarop de Fire Manager-software-interface op het scherm wordt weergegeven.
Siemens-logo met een gestileerde weergave van een toestel en het woord 'Siemens' in vetgedrukte letters.

Isotechnologie en UL-268, 7e editie

Als enige fabrikant die al meer dan 20 jaar de „Geen valse alarmgarantie” biedt en de uitvinder van de ISOtechnologie, zijn we er trots op dat we u een kosteneffectief detectieportfolio kunnen aanbieden dat de nieuwe UL-norm blijft overtreffen.

ACEND Notification

Maximaliseer de brandveiligheid met het portfolio van de volgende generatie conventionele meldingstoestellen voor binnenshuis. ACEND-meldingstoestellen presteren beter dan concurrenten, wat verschillende voordelen heeft, waaronder een lager stroomverbruik.

Siemens ACEND-sleutelafbeelding met een gloeiende ring op een diepblauwe achtergrond.

Begin uw reis