Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Versnelling van duurzame voedselproductie in Singapore

Artisan Green, een toonaangevend bedrijf voor binnenlandbouw, is een partnerschap aangegaan met Siemens om een revolutie teweeg te brengen in de duurzame voedselproductie in Singapore, waarbij geavanceerde technologie wordt gecombineerd met een gedeelde toewijding aan duurzaamheid en de productie van lokaal geteelde producten van hoge kwaliteit.

De belofte van binnenteelt

Traditionele landbouwmethoden staan voor grote uitdagingen als gevolg van een groeiende wereldbevolking, een toenemende vraag naar vers, voedzaam voedsel, onvoorspelbaar weer en beperkte landbouwgrond. Door gebruik te maken van de geavanceerde technologie van Siemens op het gebied van automatisering en digitalisering, zullen de binnenboerderijen van Artisan Green worden uitgerust met een geïntegreerd beheersysteem dat de hulpbronnenefficiëntie optimaliseert en de impact op het milieu minimaliseert.

Siemens AG-logo met een gestileerde 'S' in blauw en wit.

Op weg naar een duurzame toekomst

Uniform digitaal platform

Met één uniform digitaal platform kan Artisan Green verschillende technologieën van voedselfabrieken naadloos integreren en exploiteren, naast een ASRS dat minimaal 5.500 m² aan kweekbedden bedient.

Command-en-besturingsmodule

Met een command-and-control-module kan Artisan Green zijn bibliotheek met voedingsrecepten en lichtprofielen digitaal opslaan, die elk zijn ontworpen om de opbrengst en gezondheid van de plant te optimaliseren in elke fase van de levenscyclus van de plant.

Beheer van een boerderij

Het Farm Management System voert automatisch verschillende groeiprotocollen uit voor elk gewas, wat zorgt voor optimale transparantie en controle over alle groeiprocessen voor verbeterde consistentie, efficiënt gebruik van hulpbronnen en traceerbaarheid.

Automatisering van begin tot eind

Het volledig geautomatiseerde landbouwsysteem dat minder afhankelijk is van handarbeid, helpt Artisan Green ook om de productie veerkrachtiger te maken in situaties zoals een pandemie.

Gewasplanning en -planning

De integratie van gewasplanning en -planning zorgt voor vers voedsel op aanvraag en zorgt tegelijkertijd voor een optimaal gebruik van alle beschikbare kweekbedden.

Voordelen voor het milieu

Door voedsel dichter bij de eindgebruiker te verbouwen, worden de transportemissies verlaagd.

Schone producten

Automatisering die resulteert in een minimum aan menselijke contactpunten helpt Artisan Green om consumenten de schoonst mogelijke producten te bieden.

Lokaal geteelde producten van hoge kwaliteit

Een groenkleurige muur met een structuurpatroon dat lijkt op een oppervlak van steen of baksteen.

De uitdagingen van traditionele landbouw het hoofd bieden

Singapore is een visionair pad ingeslagen om de capaciteit en capaciteit van de agrovoedingsindustrie op te bouwen om tegen 2030 30% van hun voedingsbehoeften duurzaam te produceren. Deze ambitieuze doelstelling is opgenomen in het Singapore Green Plan 2030, gericht op het creëren van een veerkrachtiger voedseltoekomst.

Een duurzame toekomst

Naast de voordelen voor het milieu biedt binnenlandbouw tal van voordelen ten opzichte van conventionele landbouw. Door gewassen verticaal te telen in gecontroleerde omgevingen, maximaliseren de binnenboerderijen van Artisan Green de efficiëntie van het landgebruik, waardoor hogere gewasopbrengsten mogelijk zijn en de behoefte aan pesticiden en herbiciden wordt verminderd. Deze aanpak elimineert ook het risico op bodemerosie en -verontreiniging, waardoor de productie van veilig en voedzaam voedsel wordt gegarandeerd.

Een groen-witte Siemens Artisan-koelkast met een deur die een beetje open staat.
Een groen-witte afbeelding van een product met een witte achtergrond en een groene rand.

Technologie-integratie voor duurzame landbouw

De overdekte boerderijen van Artisan Green zullen worden uitgerust met de allernieuwste technologie van Siemens, waaronder:

  • SIMATIC S7-1500 voor optimale controle van proces- en groeiparameters
  • SIMATIC ET 200SP met Dali-module voor een gedetailleerde aanpassing van de lichtintensiteit
  • Energy Manager voor transparantie en optimalisatie van het energieverbruik

WinCC V8 en PM-Control ontwikkelen een algemeen bedrijfsbeheersysteem, inclusief receptcontrolesysteem voor het kiezen van het juiste teeltprogramma voor individuele gewassen

Samenwerking tussen Artisan Green en Siemens

De samenwerking tussen Artisan Green en Siemens is een belangrijke stap voorwaarts op het gebied van duurzame voedselproductie. Door de expertise en middelen van beide bedrijven te combineren, is deze samenwerking klaar om de invoering van binnenlandbouw in Singapore te versnellen. Samen geven Artisan Green en Siemens de toekomst van de landbouw opnieuw vorm door een mooier en duurzamer voedsellandschap te creëren voor de komende generaties.

Iemand met een groen shirt en een groene hoed staat voor een groene muur.

Begin uw reis