Van implantaat tot landingsgestel voor vliegtuigen
Een coating geeft oppervlakken specifieke eigenschappen die het basismateriaal niet bezit. Medicoat is afhankelijk van thermisch spuiten, waarbij oppervlakken in de medische technologie permanent worden bedekt met titanium en hydroxyapatiet. Voor dit doel wordt vacuümplasmaspuiten (VPS) of atmosferische plasmaspuiten (APS) gebruikt om medische implantaten te coaten, zodat ze biocompatibel worden en ze zich aan het bot kunnen binden.
Net als bij implantaten is het net zo belangrijk dat landingsgestellen van vliegtuigen bestand zijn tegen dagelijkse belasting en dat ze na verloop van tijd slijtvast en corrosiebestendig blijven. Oorspronkelijk werd hier chroom gebruikt omdat het metaal uitstekende bescherming biedt tegen slijtage en corrosie. Aangezien er tijdens het verchromen echter zeer giftig chroom kan ontstaan, maakt Medicoat al sinds 2001 gebruik van thermisch spuiten in deze industriële sector en levert het aan grote luchtvaartbedrijven.
Deze systemen maken gebruik van de zuurstofbrandstof met hoge snelheid (HVOF) spuitproces, waarbij onderdelen van landingsgestellen tot twee meter lang en met een gewicht tot 150 kg worden bedekt met cermetmateriaal en nikkel-chroom in een keramische laag.
Medicoat heeft dit systeem op maat gemaakt volgens de specifieke vereisten van een ruimtevaartbedrijf, om landingsgestellen van vliegtuigen te coaten met keramiek volgens het HVOF-proces.