Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
Brazilië

Foto's van de transformatie: Brazilië in 2035

Hoe zal Brazilië er in 2035 uitzien? Ontdek de visie van een land waar digitale transformatie en duurzaamheid de aanjagers zijn van economische en sociale ontwikkeling, waarbij de energietransitie, de circulaire economie en sociale inclusie worden bevorderd door samenwerking tussen de sectoren en het maatschappelijk middenveld.

Welke maatregelen moeten we nu nemen om de milieucrisis aan te pakken en een duurzamere toekomst voor Brazilië te creëren?

In ons onderzoek zijn drie belangrijke gebieden geïdentificeerd die aandacht behoeven: energie, efficiënte en veerkrachtige infrastructuur en duurzame industrieën. Brazilië heeft het potentieel om een voortrekkersrol te spelen in de strijd tegen klimaatverandering, maar we moeten nu actie ondernemen. De overgang naar een koolstofarme economie vereist samenwerking tussen openbare instellingen en particuliere bedrijven, waarbij intelligente en hernieuwbare oplossingen in onze energiematrix worden geïntegreerd.

Bovendien is het essentieel om de Braziliaanse economie meer circulair en duurzamer te maken. De National Circular Economy Strategy stelt instrumenten voor een efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen en duurzame praktijken voor, die verder gaan dan recycling en gericht zijn op circulair ontwerp en productieve regeneratie van de natuur. De inclusie van werknemers in de circulaire economie en natuurlijke ecosystemen is van fundamenteel belang voor een rechtvaardige en inclusieve transitie.

Praktische maatregelen die vandaag worden genomen, kunnen van Brazilië een wereldwijde referentie op het gebied van duurzaamheid maken. Laten we samen de beste oplossingen voor ons land verkennen en ontdekken hoe we kunnen samenwerken om een welvarender en inclusievere toekomst te creëren. Bekijk het rapport Pictures of Transformation: een portret van Brazilië in 2035 voor meer informatie over onze initiatieven en projecten.

Hoogtepunten en kerncijfers

45% van de matrix voor hernieuwbare energie in Brazilië

108 MILJOEN wooneenheden voor consumenten, voorzien van bio-elektriciteit

99% van de bevolking met toegang tot drinkwater in 2033

Futuristische illustratie van Brazilië in 2035 met slimme steden, schone energie, VR-technologie en iconische bezienswaardigheden

Kijkend naar Brazilië in 2035:

De afbeelding is een grafische weergave van mogelijke scenario's die Brazilië de komende jaren zou kunnen presenteren. Bij Siemens zetten we ons in voor een betere toekomst en onze activiteiten draaien om de doelstelling van een Net Zero-economie en het bevorderen van de Agenda 2030 van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de Verenigde Naties.

De uitdagingen omvatten de wederopbouw en modernisering van fabrieken om te zorgen voor een schone industrie, het digitaliseren van bestaande infrastructuur en het creëren van betrouwbare ecosystemen die bedrijven helpen hun productie-efficiëntie te verbeteren en duurzaam te maken.

Megatrends rapport: technologie ten dienste van de planeet

Ons rapport onderzoekt fascinerende technologieën, van digitale tweelingen die steden beheren tot verticale boerderijen in stedelijke centra. Deze sciencefictionconcepten worden realiteit. Eén fabrieksupdate alleen al heeft £151 miljoen bespaard en een CO2-uitstoot van 307.000 ton voorkomen, wat gelijk staat aan het verwijderen van 67.000 auto's gedurende een jaar.