Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
Sustainability vooruit helpen

Siemens Italia: onze belangrijkste acties op het gebied van duurzaamheid

Elke dag zetten we ons in voor duurzaamheid door keuzes te maken die het milieu, de biodiversiteit, inclusie, recycling, de circulaire economie en nog veel meer beschermen.

Een duurzame portefeuille

Digital Industries, slimme infrastructuur en mobiliteit

Siemens creëert elke dag een aanzienlijke impact door innovatieve oplossingen te bieden om de uitdagingen op het gebied van milieubescherming en decarbonisatie aan te pakken. Onze geavanceerde technologieën worden gedreven door een duidelijk doel: een leefbaardere, duurzamere en inclusievere wereld creëren voor iedereen.

Twee jonge mensen lopen op een campus voor een oneindige lus

Decarbonisatie: Bijdrage aan Energy Sustainability

groene vloot

100% elektrische bedrijfsvloot

In lijn met onze duurzaamheidsaanpak is de transformatie van ons bedrijfswagenpark een belangrijke mijlpaal in een reis die heeft geleid tot gedragsveranderingen, zowel in de manier waarop voertuigen worden gebruikt als in de manier waarop ritten worden gepland. We hebben een lijst met volledig elektrische auto's opgesteld voor alle in aanmerking komende bedrijfschauffeurs in 2025.

Een duurzaam hoofdkantoor uitgerust met een intelligent microgrid

Casa Siemens maakt deel uit van een van de belangrijkste pijlers van Siemens' Visie 2020 plan, dat tot doel heeft de transformatie van het bedrijf naar een innovatiever, duurzamer en efficiënter bedrijfsmodel tegen 2030 te stimuleren.

Sustainability 360°: zelfs in het kleine dagelijkse gebaar

Select...

Het ZeroCO2-initiatief

Waarde voor de omgeving en focus op mensen

Italië is het belangrijkste land in Europa wat betreft biodiversiteit en het tweede in Europa wat betreft bosbedekking: 9,6 miljoen hectare bossen en 1,8 miljoen hectare andere beboste gebieden beslaan 40% van het Italiaanse grondgebied. De ongecontroleerde uitbreiding van bossen in Italië dreigt echter het slachtoffer te worden van de gevolgen van de klimaatverandering. Daarom hebben we, door onze samenwerking met ZeroCO2, besloten de ontwikkeling te steunen van twee Italiaanse landbouwcoöperaties die duurzame landbouwpraktijken toepassen en kansen bieden aan kansarme individuen.

fee12b2b-7cce-4d63-8bca-8d84bf6ca8f6
b8eccfc7-f5d7-4b3f-a14c-7c93907ca0c3

Laten we eens naar de cijfers kijken!

Het Bosco Siemens-initiatief omvat de aanplant van 352 bomen, met name:
150 wilgen en 95 linden bij de landbouwcoöperatie La Piemontesina in Chivasso, Piemonte
50 wilde kersenbomen en 57 wilde perzikbomen op de biologische boerderij Podere Cimbalona Roncona in Faenza, Emilia-Romagna
Dit project maakt deel uit van ons engagement op het gebied van duurzaamheid, zoals beschreven in de DIPLOMA programma.