Skip to main content

De CO2-Prestatieladder

Siemens NV en Siemens Mobility NV zijn sinds begin 2026 gecertificeerd voor trede 2 van de CO₂-Prestatieladder (Handboek 4.0). Wat dat betekent, leggen we uit op deze pagina. Hier kan u ook de bijhorende documenten inkijken.

De CO₂-Prestatieladder is een certificeringsinstrument dat bedrijven stimuleert om hun CO₂-uitstoot te verminderen. Het is ontwikkeld om bedrijven inzicht te geven in hun energieverbruik en CO₂-voetafdruk, en hen te helpen concrete reductiedoelstellingen te formuleren en te realiseren. Handboek 4.0 van de ladder heeft drie tredes, waarbij hogere tredes een dieper inzicht, en een verdergaande ambitie voor energie- en CO₂-reductie vereisen. Inclusief betrokkenheid van de toeleveringsketen en transparante communicatie.

Bedrijven die gecertificeerd zijn op de CO₂-Prestatieladder kunnen een gunningsvoordeel krijgen bij aanbestedingen.

Op deze pagina vind je alle documentatie over ons certificaat.

In 2025 implementeerden we een CO₂-en energiemanagementsysteem in lijn met de CO₂-Prestatieladder. Ons basisjaar is boekjaar 2024, dat liep van 1 oktober 2023 t.e.m. 30 september 2024, maar we rapporteerden al CO₂-data vanaf 2019 in ons corporate sustainability report.

Ons engagement

We erkennen de urgentie van klimaatbescherming. Het is onze topprioriteit om bij te dragen aan de doelstellingen van het Akkoord van Parijs. Als wereldwijd technologiebedrijf erkennen we dat onze activiteiten langs de waardeketen broeikasgasemissies (CO2e-emissies) genereren. Dit draagt bij aan een wereldwijde temperatuurstijging en andere onomkeerbare veranderingen aan onze planeet en onze ecosystemen.

We zetten ons in om klimaatverandering te helpen beperken. Tegelijkertijd beoordelen we klimaatgerelateerde risico's en kansen en mogelijke maatregelen om ons aan te passen aan klimaatverandering, om zo de bedrijfscontinuïteit en functionerende toeleveringsketens te waarborgen.

Ons doel: we gaan voor net-zero
Met onze wetenschappelijk onderbouwde net-zero doelstelling, gevalideerd door het Science Based Target initiative (SBTi), tonen we onze toewijding om onze bedrijfsactiviteiten af te stemmen op het 1,5°C decarbonisatiepad.

We verbinden ons ertoe...

  • de absolute broeikasgasemissies van scope 1 en 2 met 90% te verminderen tegen boekjaar 2030 en een minimale reductie van 90% van de absolute broeikasgasemissies van scope 1 en 2 te handhaven van boekjaar 2030 tot en met boekjaar 2050 ten opzichte van het basisjaar 2019*
  • de absolute broeikasgasemissies van scope 3 met 30% te verminderen tegen boekjaar 2030 ten opzichte van het basisjaar 2019
  • de absolute broeikasgasemissies van scope 3 met 90% te verminderen tegen boekjaar 2050 ten opzichte van het basisjaar 2019
  • net-zero broeikasgasemissies te bereiken in de hele waardeketen tegen boekjaar 2050

Je vindt deze, en onze andere engagementen, terug in onze Beleidsverklaring.

* De doelstelling omvat landgerelateerde emissies en verwijderingen van bio-energiegrondstoffen.

Onze realisaties in België en Luxemburg tot dusver

-39% CO2-uitstoot 2024 in scope 1 en 2 sinds 2019

46% batterij-elektrische wagens in onze vloot

-37% energieverbruik sinds 2019 (incl. energie van brandstoffen voor mobiliteit en verwarming)

Documentatie

Onze carbon footprint

Hieronder vindt u de emissie-inventaris voor Siemens NV en Siemens Mobility NV met een gedetailleerde oplijsting van onze energiestromen en de CO2-uitstoot.

Toepassingsgebied (boundary)

In het document hieronder vindt u een gedetailleerde omschrijving van de organisatiegrenzen voor het geldende certficaat.

Klimaattransitieplan (extract)

In dit plan tonen we - met weglating van vertrouwelijke details - hoe we onze decarbonisatie- en energiedoelstellingen concreet willen gaan bereiken.

Voortgangsverslagen

In onze voortgangsverslagen geven we jaar na jaar het beeld van de vorderingen in ons decarbonisatiebeleid.

Samenwerkingen

In dit document geven we een overzicht van samenwerkingen in de keten die we aangaan om onze decarbonisatie- en energiedoelen te bereiken.

Certificaat

Het officiële certificaat van de auditor.