Onderhoudsmededelingen, garantiebeleid en diensten op het gebied van reserveonderdelen
Deze pagina biedt toegang tot belangrijke servicedocumenten van Siemens Digital Industries voor klanten in Japan, waaronder de algemene voorwaarden voor reparatie ter plaatse (serviceovereenkomst voor tijd en materiaal), het servicegarantiebeleid, het garantiebeleid voor onderdelen, het inruilprogramma, de servicevoorwaarden voor hulp op afstand en informatie over het aanvragen van offertes voor reserveonderdelen. Het bevat ook de omvang van de service, de garantiedekking, de betalingsvoorwaarden, de aansprakelijkheidsbeperkingen, de reparatieprocedures en de ondersteuningsvereisten voor Siemens-producten. Of u nu een reparatie ter plaatse, technische ondersteuning, hulp op afstand, gereviseerde vervangende producten of een offerte voor reserveonderdelen aanvraagt, deze documenten zullen u helpen de toepasselijke voorwaarden, verantwoordelijkheden en ondersteuningsopties van Siemens in Japan te begrijpen.
Algemene voorwaarden voor reparatie ter plaatse (serviceovereenkomst voor tijd en materiaal)
1. Overeenkomst voor reparatie ter plaatse/Service op het gebied van tijd en materiaal
Volgens de serviceovereenkomst voor tijd en materiaal van Siemens omvat de gecontracteerde service de werktijd van Siemens-technici die ter plaatse onderzoek, inspectie, reparatie, aanpassing en aanverwante diensten uitvoeren voor Siemens-producten.
De overeenkomst doet niet garanderen dat het gemelde probleem wordt opgelost als gevolg van de uitgevoerde werkzaamheden. Siemens is alleen verplicht om de diensten met de nodige professionele zorg uit te voeren, waarbij gebruik wordt gemaakt van zijn expertise en knowhow als voorzichtige dienstverlener.
Ongeacht de uitkomst zijn alle arbeidsuren die Siemens-technici besteden om aan deze verplichtingen te voldoen, dus factureerbaar.
Dit contract is een op prestaties gebaseerde overeenkomst op basis van tijd en materiaal en omvat geen verantwoordelijkheid voor de voltooiing of aansprakelijkheid voor niet-conforme prestaties. Het is geen contract met een vaste prijs dat bedoeld is om een specifiek voltooid resultaat te bereiken.
2. Reistijd (reparatie ter plaatse)
De reistijd die Siemens-technici nodig hebben om de servicelocatie te bereiken, wordt in rekening gebracht als reistijd.
De werkelijke reisduur kan variëren, afhankelijk van de verkeersomstandigheden en routes. De facturering wordt gebaseerd op de tijd die is vastgelegd in het servicerapport.
3. Transportkosten (meetapparatuur, gereedschap, onderdelen, enz.) (alleen reparatie ter plaatse)
Materiaal dat meer dan 20 kg als bagage weegt of een verkoopwaarde heeft van meer dan 500.000 JPY, wordt apart verzonden.
Vracht van meer dan 30 kg wordt behandeld als speciale lading en er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht, zoals kosten voor de charterbezorging van de bestemming.
De transportkosten variëren afhankelijk van de verzendmethode. De vervoersregelingen, inclusief charterdiensten indien nodig, worden door Siemens bepaald op basis van urgentie en eisen van de klant.
4. Accommodatie (reparatie ter plaatse)
Siemens kan een overnachting regelen op of in de buurt van de werkplek of op de terugweg, indien:
- De geschatte terugkomsttijd naar het kantoor van Siemens na voltooiing van de werkzaamheden kan dezelfde dag langer zijn dan 20.00 uur.
- Transportomstandigheden maken een terugkeer op dezelfde dag onpraktisch.
Afhankelijk van de starttijd van het werk en de locatie van de service, kan het nodig zijn om vóór de geplande servicedatum te reizen en te verblijven.
Siemens kan ook de noodzaak van huisvesting bepalen op basis van de werkelijke werksituatie op de dag van de dienst.
5. Opmerkingen over het gebruik van onderdelen en de facturering (reparatie ter plaatse)
Als algemene regel geldt dat Siemens geen leningsdiensten voor reserveonderdelen aanbiedt.
Alle onderdelen die onafhankelijk van een bezoek van een technicus ter plaatse worden besteld en geleverd, worden beschouwd als aangekochte artikelen en kunnen niet worden geretourneerd, tenzij anders overeengekomen.
Deze beperking is niet van toepassing op onderdelen die door technici van Siemens worden meegenomen als onderdeel van een reparatiebezoek ter plaatse.
Retourzendingen kunnen alleen worden geaccepteerd voor ongeopende producten die binnen twee weken na levering worden geretourneerd.
Geopende producten kunnen voor het gemak van de klant niet worden geannuleerd of geretourneerd.
6. Ruilprogramma voor inruil (reparatie ter plaatse)
(Wanneer de klant vraagt om vervanging van een defecte eenheid op basis van inruil, of wanneer alleen een vervangende inruilservice wordt verleend)
- Na ontvangst van de bestelling kan Siemens de klant laten weten dat de voorraad niet beschikbaar is op basis van de voorraadvoorwaarden in Duitsland.
In dergelijke gevallen kan de bestelling worden geannuleerd.
- Producten met gebreken worden geaccepteerd tegen de opgegeven inruilwaarde en er wordt een korting toegepast op de prijs van de gerenoveerde vervangende eenheid.
- Siemens koopt geen producten met gebreken zonder een overeenkomstige inruiltransactie.
- Inruil is niet van toepassing op de aankoop van nieuwe reserveonderdelen.
- De bepaling of producten met gebreken in aanmerking komen voor inruil, wordt uitgevoerd door de productiefaciliteiten van Siemens of door aangewezen evaluatiecentra.
- Inruiltransacties omvatten extra verwerkingskosten, verzendkosten, kosten voor de beoordeling van de geschiktheid en gerelateerde kosten.
- Producten waarvan de verwerkingskosten hoger zijn dan de inruilwaarde, worden niet geaccepteerd. (Als richtlijn geldt dit doorgaans voor apparatuur met een geschatte inruilwaarde van minder dan 100.000 JPY.)
- Producten met gebreken die niet meer te renoveren zijn, zoals producten met mechanische schade, brandschade of ernstige verontreiniging, komen niet in aanmerking voor inruil.
- Zelfs als een product niet in aanmerking komt voor inruil, worden alle gemaakte kosten, waaronder verzendkosten, certificeringskosten die niet in aanmerking komen en andere kosten, nog steeds in rekening gebracht.
- Als een product niet in aanmerking komt voor inruil, wordt er geen korting toegepast op de gerenoveerde vervangende eenheid.
- Voor gerenoveerde vervangende producten geldt een garantie van 12 maanden vanaf de testdatum van verzending.
- De beschikbaarheid van gereviseerde producten wordt pas bevestigd nadat een bestelling is geplaatst. Na acceptatie van de bestelling kan een bericht worden uitgegeven dat niet op voorraad is.
- Klanten moeten defecte producten binnen een maand na levering van het gereviseerde vervangende product terugsturen naar de aangewezen locatie van Siemens.
- De binnenlandse verzendkosten voor retourzendingen voor defecte producten zijn voor rekening van de klant.
- Als het defecte product niet binnen de gestelde termijn wordt geretourneerd, wordt de inruilovereenkomst ongeldig en wordt de klant opnieuw gefactureerd en gefactureerd tegen de standaardaankoopprijs.
- De eigendom van het defecte product wordt overgedragen aan Siemens op het moment dat de inruilbestelling wordt geplaatst.
- Inruil kan niet worden toegepast als het onderdeelnummer van de geretourneerde eenheid afwijkt van dat van het vervangende gereviseerde product.
7. Bijkomende kosten
De volgende kosten in verband met de service worden in rekening gebracht op basis van de werkelijke kosten:
- Reiskosten
- Transportkosten
- Tolheffingen op de snelweg
- Andere reiskosten in verband met het werk
De verblijfskosten worden gefactureerd in overeenstemming met de interne voorschriften van Siemens.
Wanneer een bedrijfswagen wordt gebruikt, wordt een gebruiksvergoeding van JPY 100 per kilometer (inclusief brandstofkosten) in rekening gebracht.
8. Omvang van de service
Technische ondersteuningsdiensten zijn beperkt tot Siemens-producten, waaronder onderzoek, inspectie, reparatie, upgrades en onderhoud.
Als algemene regel geldt dat de ondersteuning van Siemens geen betrekking heeft op de werking of toepassing van productieapparatuur of -machines waarvoor Siemens niet verantwoordelijk was voor het ontwerp van de machine of het ontwerp van bedieningspanelen.
Waar nodig kan Siemens echter redelijke ondersteuning bieden in samenwerking met de machinefabrikant.
Ondersteuning voor producten van derden is over het algemeen niet beschikbaar.
9. Diensten voor speciale toepassingen
Klanten worden verzocht vooraf mee te delen of het product zal worden gebruikt voor andere toepassingen dan consumentenapparatuur of algemene industriële elektrische apparatuur, met inbegrip van maar niet beperkt tot:
- Nucleaire controlesystemen
- Toepassingen in de ruimtevaart
- Medische apparatuur
- Transportsystemen
- Andere toepassingen voor speciale doeleinden
- Levensondersteuning of levenskritieke voorzieningen
- Faciliteiten waar aanzienlijke schade kan optreden in geval van een storing
10. Betalingsvoorwaarden
Voor klanten die een bestaand contract met Siemens hebben, hebben de voorwaarden van die overeenkomst voorrang.
Opmerking: Als alternatieve betalingsvoorwaarden vereist zijn (zoals betaling per promesse), moeten klanten transacties uitvoeren via een door Siemens erkende distributeur.
11. Service voor hulp op afstand
- Siemens biedt ondersteuning op afstand door de installatielocatie van het betreffende product en het Siemens ondersteuningscentrum te verbinden via telecommunicatiemiddelen (telefoon, internet, enz.). Klanten of eindgebruikers op de installatielocatie moeten videobeelden van het product delen met technici van Siemens.
- Het communicatieplatform dat wordt gebruikt voor Remote Assist Service wordt aangewezen door Siemens (Microsoft Teams). Klanten zijn verantwoordelijk voor het lezen van de relevante handleidingen, het installeren van de benodigde hardware, software en toepassingen en het onderhouden van een geschikte internetomgeving op eigen kosten.
- Siemens-technici geven instructies en advies op basis van de gedeelde videobeelden. Het daadwerkelijke werk wordt uitgevoerd door de vertegenwoordiger van de klant of de vertegenwoordiger van de eindgebruiker. Klanten moeten er daarom voor zorgen dat er voldoende gekwalificeerd personeel wordt toegewezen voordat ze een aanvraag doen voor de service.
- Siemens is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door handelen of nalaten in strijd met de instructies van de technici van Siemens, noch voor ongevallen tijdens werkzaamheden uitgevoerd door personeel van klanten, of voor schade die het gevolg is van oorzaken die niet aan Siemens kunnen worden toegeschreven.
- Alle video-, beeld- en andere informatie die tijdens de Remote Assist Service wordt gedeeld, wordt behandeld als vertrouwelijke informatie. Zowel Siemens als de klant houden dergelijke informatie strikt vertrouwelijk, maken ze niet bekend aan derden en gebruiken ze uitsluitend voor deze service. Klanten moeten passende maatregelen nemen om te voorkomen dat vertrouwelijke informatie van henzelf of derden wordt gedeeld.
- Klanten die diensten voor ondersteuning op afstand bestellen namens een eindgebruiker, moeten ervoor zorgen dat de eindgebruiker aan deze vereisten voldoet en zijn samen met de eindgebruiker hoofdelijk aansprakelijk.
12. Acceptatiecriteria
De acceptatie van de service wordt als voltooid beschouwd na indiening van het servicerapport dat door de technicus van Siemens is opgesteld na voltooiing van de werkzaamheden.
13. Andere commerciële voorwaarden
De inruilvoorwaarden die worden beschreven in paragraaf 6 en alle zaken die niet specifiek in dit document worden behandeld, worden beheerst door de Algemene Verkoopvoorwaarden van Siemens:
Algemene verkoopvoorwaarden van Siemens Japan
14. Rechten op het gebied van gegevensgebruik
De klant verleent Siemens en zijn filialen een wereldwijd, onbeperkt, eeuwigdurend recht om te hosten, op te slaan, te reproduceren, te wijzigen, te verwerken, te analyseren, te openen, te verzenden en te gebruiken:
- Gegevens verstrekt door de klant,
- Gegevens die zijn verzameld in verband met de levering van Siemens-diensten,
- Gegevens die zijn opgenomen in producten die zijn gemaakt door Siemens of derden,
(gezamenlijk aangeduid als „Verzamelde gegevens”).
Deze rechten kunnen worden uitgeoefend voor interne doeleinden van Siemens, waaronder de ontwikkeling en verbetering van producten en diensten, evenals de voorbereiding van op maat gemaakte voorstellen voor de klant.
Bovendien kunnen Siemens en zijn filialen verzamelde gegevens samenvoegen met andere gegevens en dergelijke geaggregeerde informatie publiceren, rechtstreeks of via derden, voor doeleinden zoals benchmarking, op voorwaarde dat de klant niet kan worden geïdentificeerd.
De rechten die op grond van deze sectie worden verleend, zijn niet van toepassing op de geregistreerde intellectuele eigendomsrechten van de klant.
Aanvraagformulier voor een offerte voor reserveonderdelen
Klanten die een offerte willen ontvangen voor reserveonderdelen die worden beheerd door Siemens Digital Industries worden verzocht de volgende informatie te bekijken en de verplichte velden in te vullen. Klik na het invullen van het formulier op de Verzenden knop.
Let op: Dit offerteaanvraagformulier is alleen beschikbaar voor klanten die een directe handelsrekening hebben bij Siemens.
Klanten die geen directe zakelijke account bij Siemens hebben, worden verzocht hun offerteaanvragen in te dienen via een erkende Siemens-partner.
Als het modelnummer van het product niet bekend is, stuur dan een e-mail met een foto van het product naar het onderstaande adres.
E-mailadres voor niet-geïdentificeerde modelnummers: Industry.service.skk@siemens.com
Klanten zonder directe Siemens-account kunnen contact opnemen met een officiële partner van Siemens.