Skip to main content

Vyncke: radarmeting die overal inzetbaar is

Dankzij de SITRANS LR580-radarmeter heeft biomassa-specialist Vyncke een niveaumeting die het voor elke toepassing kan inzetten.

Van fijn poeder tot grove houtsnippers: Vyncke zet allerlei soorten afval om in groene energie. Geen twee installaties zijn gelijk, maar één onderdeel zit overal in: de voedingsbunker die het materiaal stockeert net voor het in de vuurhaard terechtkomt. Control & automation engineer Stijn Denoulet: “Controle over het niveau in de voedingsbunker is cruciaal voor een gelijkmatige verbranding, maar we hadden nog geen oplossing die met alle soorten brandstof werkte. Met de SITRANS LR580-radarmeter hebben we ze gevonden.”

Afval omzetten in energie

Zuid-West-Vlaanderen, jaren twintig. Smid Louis Vyncke herstelt boilers die stoom voor de energie-intensieve vlasbewerking leveren. Waarom verbranden we geen vlasafval om stoom te maken, in plaats van dure kolen, bedenkt hij. Zo hoeven we geen afval af te voeren én minder of zelfs geen kolen aan te voeren. Een eeuw later is Vyncke een bloeiende multinational met nog steeds dezelfde kernactiviteit: groene energie maken van productieafval.

“Van kleine korrels tot grote stukken grof afval: wij beheersen de kunst van het verbranden”, legt Stijn uit. “Daar komt wel wat expertise bij kijken. Je wil dat het materiaal volledig is uitgebrand, dat de emissies aan de lokale normen voldoen en vooral: dat de installatie beschikbaar blijft. Een verbrandingsinstallatie krijgt het zwaar te verduren. Wij ontwerpen ze zo dat ze zo weinig mogelijk interventie vraagt.”

“Elke machine is maatwerk. We kunnen enkel de verbrandingsinstallatie leveren, maar bouwen ze ook turnkey: van brandstofvoorbereiding tot turbine.”

Vyncke - waste into energy

Bunker zorgt voor gelijkmatige verbranding

“Eén onderdeel is overal gelijk: de voedingsbunker. Dat is een buffer tussen de silo waar de brandstof is opgeslagen en de vuurhaard. Hij vangt verschillen in debiet op, zodat de stroom gelijkmatig blijft. Bij hoge silo’s zorgt de zwaartekracht ervoor dat het materiaal onderaan compacter is dan bovenaan.

“We houden de bunker graag ongeveer halfvol. Hij mag uiteraard niet overstromen, maar ook niet leeglopen, want het materiaal sluit de lucht af tussen de silo en de vuurhaard. Het niveau van de bunker meten is een uitdaging omdat we zoveel verschillende materialen verbranden. Stof maakt lichtmeting moeilijk. Plakkerig of grof materiaal sluit capacitieve meters en trilvorken uit, want daar kan iets blijven hangen. En de meeste radars falen omdat de bunker erg klein is: tussen 1 en 3 meter breed en hoog, en slechts een halve meter diep. Dat zorgt voor ‘ruis’ door reflecties die we tot nu toe niet konden filteren.”

“Voor elk materiaal een aparte oplossing zoeken, is onbetaalbaar. Dat kost te veel engineeringtijd. Tot nu toe werkten we in 90% van de gevallen met microwave barriers. Dat gaat meestal goed, maar geeft niet veel informatie. We plaatsten er drie onder elkaar, waardoor we maar drie informatiepunten hadden: leeg, exact halfvol en vol. Idealiter heb je een analoog signaal voor exactere informatie. Voor de overige 10% – plakkerige substanties, die voor het oog van de barrier kunnen blijven kleven, moesten we nog steeds op zoek naar een alternatief.”

Vyncke - bunker

Eén oplossing voor alle omstandigheden

“Voor onze Deense klant AAK deden we een retrofit met de nieuwe radarmeter SITRANS LR580. AAK maakt SHEA olie, het restproduct is een fijn poeder. Ook hier hadden we weer drie microwave barriers gebruikt, aangevuld met een lasermeter. Maar die laser faalde vaak vanwege het vele stof. De machine bleef werken, maar we hadden geen controle over het niveau en dagelijks moesten operatoren tussenkomen omdat de laser foutmeldingen gaf. Niet ideaal voor een in principe onbemande installatie. De retrofit verliep vlot: de LR580 werkte meteen op de fabrieksinstellingen, tweaks deden we via de Bluetoothverbinding.”

Vyncke - Stijn Denoulet

Over Vyncke

Vyncke (Harelbeke) bouwt biomassa-installaties die productieafval ter plaatse omzetten in groene energie. Van eenvoudige verbrandingsinstallaties tot volledige fabrieken: elk project is maatwerk. De groep heeft zo’n 500 mensen in dienst op 10 locaties wereldwijd.

Sinds de retrofit hebben we nul foutmeldingen meer gehad.
Stijn Denoulet, Control & Automation Engineer, Vyncke

“De SITRANS LR580 werkt op 80 GHz en heeft snellere elektronica aan boord”, vertelt Matthias Deslee, sales engineer process instrumentation bij Siemens. “Daardoor kunnen we korte, krachtige pulsen sturen en ruis beter filteren. En de fouthoek is kleiner.” Allemaal kwaliteiten die de LR580 wel geschikt maken voor het project bij AAK. “Sinds de retrofit met de LR580 hebben we nul foutmeldingen gehad”, bevestigt Stijn.

Vyncke - Matthias Deslee
Dankzij de snellere elektronica in de SITRANS LR580 kunnen we kortere pulsen sturen en de ruis beter filteren.
Matthias Deslee, Sales Engineer Process Instrumentation, Siemens

Dat is niet alles. “Ik was al 25 jaar op zoek naar een oplossing die overal werkte. Dit is ze. De meeste ontwerpen zijn al veranderd en getest, het is wachten op de concrete toepassingen. Onze projecten hebben meestal wel wat doorlooptijd. Maar voorlopig wijst alles erop dat de LR580 overal zal werken. Beter voor de klant, want die krijgt nu exacte data, en beter voor ons, want wij sparen veel tijd in engineering. We houden twee microwave barriers als beveiliging, maar tussen leeg en vol hebben we nu altijd exacte info.”

De SITRANS LR500-serie zelf ontdekken?

Lees er hier alles over.